Límites de funcionamiento para dispositivos IEC MasterPacT MTZMasterPacT NT/NWMasterPacT MTZ con unidad de control MicroLogic Active
Los límites de funcionamiento se aplican a interruptores en carga IEC MasterPacT MTZ e interruptores automáticos con unidades de control MicroLogic X.
Límites de funcionamiento de los dispositivos MasterPacT MTZ1MasterPacT NTMasterPacT MTZ1
El número máximo de ciclos de apertura/cierre sin carga depende de los niveles de rendimiento y de potencia de los dispositivos MasterPacT MTZ1MasterPacT NTMasterPacT MTZ1.
Tipo de MasterPacT MTZ1 |
Número máximo de ciclos con tareas de mantenimiento preventivo |
---|---|
MTZ1 H1, H2, L1 |
12.500 |
MTZ1 H3 |
10.000 |
Tipo de MasterPacT NT |
Número máximo de ciclos con tareas de mantenimiento preventivo |
---|---|
NT H1, H2, L1 |
12.500 |
Tipo de MasterPacT MTZ1 |
Número máximo de ciclos con tareas de mantenimiento preventivo |
---|---|
MTZ1 H1, H2 |
12.500 |
Límites de funcionamiento de las partes del MasterPacT MTZ1MasterPacT NTMasterPacT MTZ1
En estas tablas se muestra el número máximo posible de ciclos de funcionamiento antes de que se tengan que sustituir las piezas que aparecen más abajo durante la vida útil del dispositivo.
Tipo de MasterPacT MTZ1 |
Número máximo de ciclos antes de sustituir la parte |
|
---|---|---|
Cámara de corte (en In) |
Contactos principales (en In) (1) |
|
MTZ1 06–16 440 V H1, H2, H3 |
6.000 |
6.000 |
MTZ1 06–16 690 V H1, H2 |
3.000 |
3000 |
MTZ1 06–10 440 V L1 |
3.000 |
3000 |
MTZ1 06–10 690 V L1 |
2000 |
2000 |
(1) Si algún contacto está desgastado, se deben cambiar todos los contactos. Esto significa que es necesario sustituir el bloque de corte completo. |
Tipo de MasterPacT NT |
Número máximo de ciclos antes de sustituir la parte |
|
---|---|---|
Cámara de corte (en In) |
Contactos principales (en In) (1) |
|
NT 06–16 440 V H1, H2 |
6.000 |
6.000 |
NT 06–16 690 V H1, H2 |
3.000 |
3000 |
NT 06–16 440 V L1 |
3.000 |
3000 |
NT 06–16 690 V L1 |
2000 |
2000 |
(1) Si algún contacto está desgastado, se deben cambiar todos los contactos. Esto significa que es necesario sustituir el bloque de corte completo. |
Dispositivo |
Número máximo de ciclos antes de sustituir la parte |
|||
---|---|---|---|---|
Bobinas de tensión XF/MX/MN |
Motorreductor MCH |
Resortes de bielas, mecanismos de enclavamiento |
Cables de enclavamiento |
|
MasterPacT MTZ1MasterPacT NTMasterPacT MTZ1 |
12.500 |
5.000 |
12.500 |
3000 |
Límites de funcionamiento de los dispositivos MasterPacT MTZ2/MTZ3MasterPacT NWMasterPacT MTZ2/MTZ3
El número máximo de ciclos de apertura/cierre sin carga depende de los niveles de rendimiento y de potencia de los dispositivos MasterPacT MTZ2/MTZ3MasterPacT NWMasterPacT MTZ2/MTZ3.
Tipo de MasterPacT MTZ2/MTZ3 |
Número máximo de ciclos con tareas de mantenimiento preventivo |
---|---|
MTZ2 08–16 N1, H1, H2, H10, L1 |
25.000 |
MTZ2 20 N1, H1, H2, H3, H10, L1 |
20.000 |
MTZ2 25–40 H1, H2, H3, H10 |
20 000 |
MTZ3 40–63 H1, H2 |
10 000 |
Tipo de MasterPacT NW |
Número máximo de ciclos con tareas de mantenimiento preventivo |
---|---|
NW 08–16 N1, H1, H2, L1 |
25.000 |
NW 20 N1, H1, H2, H3, L1 |
20.000 |
NW 25–40 H1, H2, H3 |
20 000 |
NW 40b–63 H1, H2 |
10 000 |
Tipo de MasterPacT MTZ2/MTZ3 |
Número máximo de ciclos con tareas de mantenimiento preventivo |
---|---|
MTZ2 08–16 N1, H1, H2 |
25.000 |
MTZ2 20 N1, H1, H2 |
20.000 |
MTZ2 25–40 H1, H2 |
20 000 |
MTZ3 40–63 H1, H2 |
10.000 |
Límites de funcionamiento de las partes del MasterPacT MTZ2/MTZ3MasterPacT NWMasterPacT MTZ2/MTZ3
Para poder alcanzar el número máximo posible de ciclos de funcionamiento, es necesario sustituir las partes que se indican a continuación durante la vida útil del dispositivo.
Tipo de MasterPacT MTZ2/MTZ3 |
Número máximo de ciclos antes de sustituir la parte |
||
---|---|---|---|
Cámara de corte (en In) |
Contactos principales (en In) (1) |
Resortes de bielas, mecanismos de enclavamiento |
|
MTZ2 08–16 N1, H1, H2 |
10 000 |
10 000 |
12.500 |
MTZ2 08–16 16 L1 |
3000 |
||
MTZ2 20 440 V N1, H1, H2 |
8.000 |
8.000 |
10 000 |
MTZ2 20 690 V N1, H1, H2 |
6.000 |
6.000 |
|
MTZ2 20 440 V H3 |
2000 |
8.000 |
|
MTZ2 20 690 V H3 |
6.000 |
||
MTZ2 20 L1 |
3000 |
10 000 |
|
MTZ2 25–40 440 V H1, H2 |
5000 |
5000 |
|
MTZ2 25–40 690 V H1, H2 |
2.500 |
2500 |
|
MTZ2 25–40 440 V H3 |
1.250 |
5000 |
|
MTZ2 25–40 690 V H3 |
2500 |
||
MTZ3 40–63 H1, H2 |
1500 |
3000 |
5000 |
(1) Si algún contacto está desgastado, se deben cambiar todos los contactos. Esto significa que es necesario sustituir el bloque de corte completo. |
Tipo de MasterPacT MTZ2/MTZ3MasterPacT NW |
Número máximo de ciclos antes de sustituir la parte |
||
---|---|---|---|
Cámara de corte (en In) |
Contactos principales (en In) (1) |
Resortes de bielas, mecanismos de enclavamiento |
|
NW 08–16 N1, H1, H2 |
10 000 |
10 000 |
12.500 |
NW 08–16 16 L1 |
3000 |
||
NW2 20 440 V N1, H1, H2 |
8.000 |
8.000 |
10 000 |
NW 20 690 V N1, H1, H2 |
6.000 |
6.000 |
|
NW 20 440 V H3 |
2000 |
8.000 |
|
NW 20 690 V H3 |
6.000 |
||
NW 20 L1 |
3000 |
10 000 |
|
NW 25–40 440 V H1, H2 |
5000 |
5000 |
|
NW 25–40 690 V H1, H2 |
2.500 |
2500 |
|
NW 25–40 440 V H3 |
1.250 |
5000 |
|
NW 25–40 690 V H3 |
2500 |
||
NW 40–63 H1, H2 |
1500 |
3000 |
5000 |
(1) Si algún contacto está desgastado, se deben cambiar todos los contactos. Esto significa que es necesario sustituir el bloque de corte completo. |
Tipo de MasterPacT MTZ2/MTZ3 |
Número máximo de ciclos antes de sustituir la parte |
||
---|---|---|---|
Cámara de corte (en In) |
Contactos principales (en In) (1) |
Resortes de bielas, mecanismos de enclavamiento |
|
MTZ2 08–16 N1, H1, H2 |
10 000 |
10 000 |
12.500 |
MTZ2 20 440 V N1, H1, H2 |
8.000 |
8.000 |
10 000 |
MTZ2 20 690 V N1, H1, H2 |
6.000 |
6.000 |
|
MTZ2 25–40 440 V H1, H2 |
5000 |
5000 |
|
MTZ2 25–40 690 V H1, H2 |
2500 |
2500 |
|
MTZ3 40–63 H1, H2 |
1500 |
3000 |
5000 |
(1) Si algún contacto está desgastado, se deben cambiar todos los contactos. Esto significa que es necesario sustituir el bloque de corte completo. |
Dispositivo |
Número máximo de ciclos antes de sustituir la parte |
||
---|---|---|---|
Bobinas de tensión XF/MX/MN |
Motorreductor MCH |
Cables de enclavamiento |
|
MasterPacT MTZ2/MTZ3MasterPacT NWMasterPacT MTZ2/MTZ3 |
12.500 |
8.000 |
3000 |