Ana özellikler
-
Kolay montaj: Bu cihaz, iki tutucu klips kullanılarak bir panele takılabilir. Bu, ölçüm kategorisi III ile uyumlu kurulum için voltaj transformatörleri olmadan 480 V ± %10 AC L-L’ye kadar bağlanabilecek, çift yalıtımlı, panelin arkasından 49 mm derinliğe sahip kompakt bir ölçüm cihazıdır.
-
Kolay çalıştırma: Cihaz, kendi kendine yönlendirmeli menülü sezgisel gezinme sistemine ve cihazınızın normal çalıştığını gösteren nabız LED’ine sahiptir. Aynı zamanda bir RS-485 ağa bağlı olduğunda iletişim durumunu da iletir.
-
LED ekran: Cihaz, kendi kendine yönlendirmeli dört düğmeli sezgisel gezinme sistemine, 8 segmentli alfasayısal LED’e ve Kilo ve Mega değer göstergeli eşzamanlı üç değer satırına sahiptir.
-
Güç ve enerji: Ölçüm, gösterim ve güç ya da karşılık gelen enerji parametrelerinden (W/Wh ya da VA/VAh ya da VAR/VARh – panel düğmesi ya da yapılandırma yazılımından belirleme seçeneği ile) birinin kaydedilmesi.
-
Talep: Talep parametresi, talep aralığı ve talep tekniği belirleme seçeneği ile W ya da VA ya da VAR parametrelerinin Uç, mevcut ve son talep değerlerinin ölçümü.
-
Standart uyum:
-
IEC 62053-21’de verilen test sınırlarına göre aktif enerji için Sınıf 1.0
-
IEC 62053-22’de verilen test sınırlarına göre aktif enerji için Sınıf 0.5S
-
IEC 62053-23’de verilen test sınırlarına göre reaktif enerji için Sınıf 2.0
-
Enerji test gereksinimleri için IEC 62052-11’e göre test edilmiştir
-
IEC 61326-1’e göre EMI / EMC testleri
-
-
CT nominal: 5 A ya da 1 A nominal akım (sahada seçilebilir). Enerji tüketimi için CT ters çevrilme otomatik düzeltmesi.
-
Parola: Kurulum bilgilerini korumak ve entegre değerlerin değiştirilmesini önlemek için sahada ayarlanabilir parola.
-
Siber güvenlik: Bu cihaz, izinsiz erişimleri önlemek için ön panel tuşlarıyla RS–485 portunun devre dışı bırakılması seçeneği sunar. Bu özellik, karmaşık iletişim ağında bakım ve sorun giderme için de kullanılabilir.
-
Ekran: Cihaz, Anlık parametreler için 4 basamak ve enerji parametreleri için 5+3 basamak sağlayan, otomatik ölçekleme ve otomatik aralık gösterme özelliğine sahiptir.
-
Analog yük çubuğu: Cihazın ön panelinde, bağlı yüke göre tam ölçeği seçme seçeneğine sahip, 12 LED üzerinden yükün yüzdesini gösteren, bir renkle kodlanmış analog yük çubuğu bulunmaktadır.
-
Favori sayfası: Cihaz, favori sayfasına konacak parametrelerin kullanıcı tarafından belirlenmesine olanak tanımaktadır.
-
Terminal vidalarının muhafazadan ayrılmaması ve terminallere yanlışlıkla temas edilmesine karşı güvenlik için koruyucu kapak
-
Zaman sayıcı: Ölçüm cihazının AÇIK olduğu saatler ve Yük ÇALIŞMA saatleri, bakım gereksinimini gösterir