功能汇总
| 参数 | PM2105 |
|---|---|
| Wh 精度等级 |
等级 1 等级 0.5S |
| VARh 精度等级 |
2.0 |
| VAh 精度等级 |
± 1% ± 0.5% |
| 每个周期的采样率 | 32 |
电流:
|
ü |
电压:
|
ü |
| 功率因数
每相和平均值 |
ü |
| 频率 | ü |
功率:
|
ü |
|
电能:kWh、kVAh、kVARh (4 象限)
|
流出 流入 总计* 上次清除(旧)* |
|
需量参数(kW、kVA、kVAR)
注: 测量仪一次只允许设置一个需量参数。
|
ü |
| 不平衡百分比:3 相电压和电流最大值 | ü |
|
测量仪运行小时数 负载运行小时数 电力中断 |
ü |
相角
|
ü |
| 通讯 | RS-485 Modbus RTU |
|
每分钟转数 (RPM) |
ü |
| 旧寄存器:找回上次清除的电能和运行小时数值 | ü |
|
改型 (RtFt) 用于配置旧通讯数据型号 |
ü |