Configurer les paramètres de base à l'aide de l'afficheur
Pour assurer la précision des mesures et des calculs, il est essentiel de configurer correctement les paramètres de base de l’appareil. Utilisez l’écran « Config. de base » pour définir le réseau électrique surveillé à l’aide de l’appareil.
Si, après avoir configuré des alarmes standard (1 seconde), vous modifiez la configuration de base de l’appareil, toutes les alarmes seront automatiquement désactivées afin d’éviter tout fonctionnement inattendu des alarmes.
AVIS |
---|
COMPORTEMENT INATTENDU DE L'EQUIPEMENT
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
|
- Sélectionnez
- Entrez le mot de passe de configuration (« 0 » par défaut), puis appuyez sur OK.
- Sélectionnez
- Déplacez le curseur de façon à pointer sur le paramètre à modifier, puis appuyez sur Edit.
- Modifiez le paramètre selon les besoins, puis appuyez sur OK.
- Déplacez le curseur de façon à pointer sur le prochain paramètre à modifier, appuyez sur Modif, faites vos modifications, puis appuyez sur OK.
- Appuyez sur Yes pour enregistrer
vos modifications.
Paramètres de base accessibles sur l’afficheur
Valeurs
Description
Syst. d’alimentation
Sélectionnez le type de réseau électrique (transformateur d’alimentation) auquel l’appareil est raccordé.
1PH2F LN Monophasé, 2fils, phase-neutre 1PH2F L-L Monophasé, 2fils, phase-phase 1PH3F L-L avec N Monophasé, 3 fils, phase-phase avec neutre 3PH3F Trg sans terre Triphasé, triangle 3 fils, sans mise à la terre 3PH3F Trg ph-terre Triphasé, triangle 3 fils, avec une phase à la terre 3PH3F Etl sans terre Triphasé, étoile 3 fils, sans mise à la terre 3PH3F Etl terre Triphasé, étoile 3 fils, avec mise à la terre 3PH3F Etl terre résist Triphasé, étoile 3 fils, mis à la terre avec résistance 3PH4F Trg ouvrt prs méd Triphasé, triangle ouvert 4 fils, avec prise médiane 3PH4F Trg prs méd Triphasé, triangle 4 fils, avec prise médiane 3PH4F Etl sans terre Triphasé, étoile 4 fils, sans mise à la terre 3PH4F Etl terre Triphasé, étoile 4 fils, avec mise à la terre 3PH4F Etl terre résist Triphasé, étoile 3 fils, mis à la terre avec résistance Connexion TT Spécifiez le nombre de transformateurs de tension (TT) connectés au réseau électrique.
Con. directe Connexion directe, sans utiliser de TT 2TT 2 transformateurs de tension 3TT 3 transformateurs de tension Primaire TT (V) 1 à 1 000 000 Spécifiez la taille du primaire du TT, en volts. Secondaire TT (V) 100, 110, 115, 120 Spécifiez la taille du secondaire du TT, en volts. TC sur borne Spécifiez le nombre de transformateurs de courant (TC) connectés à l’appareil et les bornes auxquelles ils sont connectés.
E1 1 TC connecté à la borne I1 E2 1 TC connecté à la borne I2 E3 1 TC connecté à la borne I3 I1 I2 2 TC connectés aux bornes I1 et I2 I2 I3 2 TC connectés aux bornes I2 et I3 I1 I3 2 TC connectés aux bornes I1 et I3 I1 I2 I3 3 TC connectés aux bornes I1, I2 et I3 Primaire TC (A) 1 à 32,767 Spécifiez la taille du primaire du TC, en ampères. Secondaire TC (A) 1, 5 Spécifiez la taille du secondaire du TC, en ampères. Fréquence sys (Hz) 50, 60 Spécifiez la fréquence du réseau électrique, en hertz. Rotation des phases ABC, CBA Sélectionnez le sens de rotation des phases du réseau triphasé. A.Suppression Minimum de courant à partir duquel l’appareil se déclenche. Vous pouvez configurer l’appareil pour ignorer la mesure du courant de charge induit/auxiliaire dans le circuit.
5 à 99 Sélectionnez le seuil de courant en mA. NOTE: Le seuil de courant par défaut est de 5 mA.CT Sequence * Sélectionnez « CT sequence » en fonction de la connexion à l’appareil.
NOTE: La valeur par défaut de « CT sequence » est « I1 I2 I3 ».*I1 I2 I3 3 TC connectés en séquence aux bornes I1, I2 et I3 I3 I2 I1 3 TC connectés en séquence aux bornes I3, I2 et I1 I3 I1 I2 3 TC connectés en séquence aux bornes I3, I1 et I2 I2 I3 I1 3 TC connectés en séquence aux bornes I2, I3 et I1 I2 I1 I3 3 TC connectés en séquence aux bornes I2, I1 et I3 I1 I3 I2 3 TC connectés en séquence aux bornes I1, I3 et I2 CT Polarity Correction * Sélectionnez le TC pour lequel la polarité est inversée.
NOTE: La valeur par défaut de « CT Polarity Correction » est « None ».*Aucune Aucune polarité TC n’est inversée. E1 Polarité inversée pour le TC connecté à la borne I1. E2 Polarité inversée pour le TC connecté à la borne I2. E3 Polarité inversée pour le TC connecté à la borne I3. I1 I2 Polarité inversée pour le TC connecté aux bornes I1 et I2. I2 I3 Polarité inversée pour le TC connecté aux bornes I2 et I3. I1 I3 Polarité inversée pour le TC connecté aux bornes I1 et I3. I1 I2 I3 Polarité inversée pour le TC connecté aux bornes I1, I2 et I3. Paramètres de base accessibles sur l’afficheur
Valeurs
Description
Syst. d’alimentation
Sélectionnez le type de réseau électrique (transformateur d’alimentation) auquel l’appareil est raccordé.
1PH2F LN Monophasé, 2fils, phase-neutre 1PH2F L-L Monophasé, 2fils, phase-phase 1PH3F L-L avec N Monophasé, 3 fils, phase-phase avec neutre 3PH3F Trg sans terre Triphasé, triangle 3 fils, sans mise à la terre 3PH3F Trg ph-terre Triphasé, triangle 3 fils, avec une phase à la terre 3PH3F Etl sans terre Triphasé, étoile 3 fils, sans mise à la terre 3PH3F Etl terre Triphasé, étoile 3 fils, avec mise à la terre 3PH3F Etl terre résist Triphasé, étoile 3 fils, mis à la terre avec résistance 3PH4F Trg ouvrt prs méd Triphasé, triangle ouvert 4 fils, avec prise médiane 3PH4F Trg prs méd Triphasé, triangle 4 fils, avec prise médiane 3PH4F Etl sans terre Triphasé, étoile 4 fils, sans mise à la terre 3PH4F Etl terre Triphasé, étoile 4 fils, avec mise à la terre 3PH4F Etl terre résist Triphasé, étoile 3 fils, mis à la terre avec résistance Connexion TT Spécifiez le nombre de transformateurs de tension (TT) connectés au réseau électrique.
Con. directe Connexion directe, sans utiliser de TT 2TT 2 transformateurs de tension 3TT 3 transformateurs de tension Primaire TT (V) 1 à 1 000 000 Spécifiez la taille du primaire du TT, en volts. Secondaire TT (V) 100, 110, 115, 120 Spécifiez la taille du secondaire du TT, en volts. TC sur borne Spécifiez le nombre de transformateurs de courant (TC) connectés à l’appareil et les bornes auxquelles ils sont connectés.
E1 1 TC connecté à la borne I1 E2 1 TC connecté à la borne I2 E3 1 TC connecté à la borne I3 I1 I2 2 TC connectés aux bornes I1 et I2 I2 I3 2 TC connectés aux bornes I2 et I3 I1 I3 2 TC connectés aux bornes I1 et I3 I1 I2 I3 3 TC connectés aux bornes I1, I2 et I3 Primaire TC (A) 60 à 1250A
Automatiquement détecté et configuré.
Fréquence sys (Hz) 50, 60 Spécifiez la fréquence du réseau électrique, en hertz. Rotation des phases I1I2I3, I3I2I1
Sélectionnez le sens de rotation des phases du réseau triphasé. Polarité de phases Reportez-vous à l’IHM pour la polarité de phases.
A.Suppression Minimum de courant à partir duquel l’appareil se déclenche. Vous pouvez configurer l’appareil pour ignorer la mesure du courant de charge induit/auxiliaire dans le circuit.
5 à 99 Sélectionnez le seuil de courant en mA. NOTE: Le seuil de courant par défaut est de 5 mA.