Modelos y accesorios de la central de medida PM2200
Modelos de central de medida
Central de medida | Referencia comercial | Descripción |
---|---|---|
PM2210 | METSEPM2210 | Central de medida de potencia y energía EasyLogic VAF con THD y POP, de montaje en panel frontal y factor de forma de 96 x 96 mm. Se ajusta a la precisión Clase 1. |
PM2220 | METSEPM2220 | Central de medida de potencia y energía EasyLogic VAF con comunicaciones RS-485 y armónicos impares hasta el orden 15, de montaje en panel frontal y factor de forma de 96 x 96 mm. Se ajusta a la precisión Clase 1. |
PM2230 | METSEPM2230 | Central de medida de potencia y energía EasyLogic VAF con comunicaciones RS-485 y armónicos impares hasta el orden 31, de montaje en panel frontal y factor de forma de 96 x 96 mm. Se ajusta a la precisión Clase 0.5S. |
Accesorios de la central de medida
Central de medida | Referencia comercial | Descripción |
---|---|---|
Módulo de salida y entrada digital de 2 canales | METSEPM2KDGTLIO22 y METSEPM2KDGTLIO22D | Módulo de E/S digital con entrada y salida de 2 canales. |
Módulo de salida y entrada analógica de 2 canales | METSEPM2KANLGIO22 y METSEPM2KANLGIO22D | Módulo de E/S analógica con entrada y salida de 2 canales. |
Módulo de salida y entrada analógica de 1 canal | METSEPM2KANLGIO11 y METSEPM2KANLGIO11D | Módulo de E/S analógica con entrada y salida de un solo canal. |
Módulo de entrada digital y salida de relé de 2 canales |
METSEPM2K2DI2RO y METSEPM2K2DI2ROD |
Módulo de relé con entrada digital y salida de relé de dos canales |
Consulte las páginas del catálogo de la serie PM2000, disponible en www.se.comwww.usa.siemens.com/pds, o póngase en contacto con el distribuidor local de Schneider ElectricSiemens Industry si desea obtener información acerca de los adaptadores de montaje disponibles para la central de medida.