Alarmas estándar disponibles

La central de medida incluye un conjunto de alarmas estándar.
NOTA: Algunas alarmas no son aplicables a las configuraciones de todos los sistemas de alimentación. Por ejemplo, las alarmas de tensión fase a neutro no pueden habilitarse sistemas en triángulo trifásicos. Algunas alarmas recurren al tipo de sistema y a la relación del TT o el TI para determinar el umbral máximo admisible.
Etiqueta de alarma Rango válido y resolución Unidades
ION Setup Pantalla ION Setup Pantalla
Over Phase Current Sobreintensid, fase De 0,000 a 99999,000 0 a 99999 A
Under Phase Current Subintensidad, fase De 0,000 a 99999,000 0 a 99999 A
Over Voltage L-L Sobretensión, L-L De 0,00 a 999999,00 0 a 999999 V
Under Voltage L-L Subtensión, L-L De 0,00 a 999999,00 0 a 9999999 V
Over Voltage L-N Sobretensión, L-N De 0,00 a 999999,00 0 a 9999999 V
Under Voltage L-N Subtensión, L-N De 0,00 a 999999,00 0 a 9999999 V
Over Active Power Sobre kW De 0,0 a 9999999,0 0 a 9999999 kW
Over Reactive Power Sobre kVAR De 0,0 a 9999999,0 0 a 9999999 kVAR
Over Apparent Power Sobre kVA De 0,0 a 9999999,0 0 a 9999999 kVA
Leading True PF FP en avance, real De -1,00 a -0,01 y de 0,01 a 1,00
Lagging True PF FP en retraso, real De -1,00 a -0,01 y de 0,01 a 1,00
Sobrefrecuencia Sobrefrecuencia De 0,000 a 99,000 Hz
Subfrecuencia Subfrecuencia De 0,000 a 99,000 Hz
THD de sobretensión THD de sobretensión De 0,000 a 99 %

Sobredemanda de potencia activa actual

Sobr dem kW, pres

De 0,0 a 9999999,0

0 a 9999999

kW

Sobredemanda de potencia activa última

Sobre dem kW, últ

De 0,0 a 9999999,0

0 a 9999999

kW

Sobredemanda de potencia activa pronosticada

Sobre dm kW, pron

De 0,0 a 9999999,0

0 a 9999999

kW

Sobredemanda de potencia reactiva actual

Sobr dm kVAR,pres

De 0,0 a 9999999,0

0 a 9999999

kVAR

Sobredemanda de potencia reactiva última

Sobr dm kVAR, últ

De 0,0 a 9999999,0

0 a 9999999

kVAR

Sobredemanda de potencia reactiva pronosticada

Sobr dm kVAR,pron

De 0,0 a 9999999,0

0 a 9999999

kVAR

Sobredemanda de potencia aparente actual

Sobr dm kVA, pres

De 0,0 a 9999999,0

0 a 9999999

kVA

Sobredemanda de potencia aparente última

Sobr dem kVA, últ

De 0,0 a 9999999,0

0 a 9999999

kVA

Sobredemandas de potencia aparente pronosticada

Sobr dm kVA, pron

De 0,0 a 9999999,0

0 a 9999999

kVA

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?