Especificaciones

Las especificaciones contenidas en esta sección están sujetas a cambios sin previo aviso.

Para consultar la información de cableado, consulte la ficha de instalación de la central de medida.

Características mecánicas

Grado IP de protección (IEC60529-1)

Pantalla frontal: IP54 (actualización a IP65 con el kit de accesorios opcional METSEIP65OP96X96FF)

Cuerpo de la central: IP30

Grosor máximo del panel 6,0 mm máximo
Posición de montaje Vertical
Tipo de pantalla

Pantalla LCD: LCD gráfica monocromática

Teclado 4botones con navegación intuitiva
Indicadores LED del panel frontal

LED verde (frecuencia de impulsos/actividad de comunicaciones serie)

LED ámbar (alarma/salida de impulsos de energía)

Peso ~ 300 g
Dimensiones A × A × P 96 x 96x 73 mm máx.
Relé

2 relés electromecánicos de Forma A

Características eléctricas

Precisión de medición – PM2210 y PM2220

  • IEC 61557-12: 2021, PMD/[SD|SS]/K70/1

Tipo de medición

Clase de precisión de conformidad con la norma IEC 61557-12*: 2021

Error

Energía activa

Clase 1 (Clase 1 de conformidad con la norma IEC 62053-22: 2020, a In = TI nominal de 5 A)

±1%

Energía reactiva

Clase 2 (Clase 2 de conformidad con la norma IEC 62053-24: 2020, a In = TI nominal de 5 A)

±1%

Energía aparente

Clase 1 a In = TI nominal de 5 A

±1%

Potencia activa

Clase 1

±1%

Potencia reactiva

Clase 1

±1%

Potencia aparente

Clase 1

±1%

Intensidad

Clase 1

±0,5%

Tensión (L-L)

Clase 1

±0,5%

Tensión (L-N)

Clase 1

±0,5%

Frecuencia

Clase 1

±0,05%

Factor de potencia

Clase 1

Recuento ±0,01

THD y armónicos individuales

Clase 5

±5%

Precisión de medición – PM2230

  • IEC 61557-12: 2021, PMD/[SD|SS]/K70/0,5

Tipo de medición

Clase de precisión de conformidad con la norma IEC 61557-12*: 2021

Error

Energía activa

Clase 0.5S (Clase 0.5S de conformidad con la norma IEC 62053-22 a In = TI nominal de 5 A *)

±0,5%

Energía reactiva

Clase 2 (Clase 2 de conformidad con la norma IEC 62053-24: 2020, a In = TI nominal de 5 A)

±1%

Energía aparente

Clase 0.5 a In = TI nominal de 5 A

±0,5%

Potencia activa

Clase 0.5

±0,5%

Potencia reactiva

Clase 1

±1%

Potencia aparente

Clase 0.5

±0,5%

Intensidad

Clase 0.5

±0,2%

Tensión (L-L)

Clase 0.5

±0,2%

Tensión (L-N)

Clase 0.5

±0,2%

Frecuencia

Clase 0,05

±0,05%

Factor de potencia

Clase 0.5

Recuento ±0,01

THD y armónicos individuales

Clase 5

±5%

Entradas de tensión

Parámetro

Rango

Primario del TT 999kV L-L máx.; la tensión de arranque depende de la relación del TT
V nominal 277 V L-N/480 V L-L
Tensión medida con rango completo

CAT III: 35-480 V L-L (20-277 V L-N)

CAT II: 35-600 V L-L (20-347 V L-N)

Sobrecarga permanente 750 VCA L-L
Impedancia ≥5 MΩ

Tensión de impulsos nominal

6 kV para 1,2 μs

Frecuencia 50/60 Hz nominales ± 5%
Carga VA <0,2VA a 240VCA L-N

Cable del terminal de tensión

0,20 - 5,26 mm² (24 - 10 AWG)

Entradas de intensidad

Parámetro

Rango

Valores nominales de TI

Primario ajustable de 1 A a 32767 A

Secundario con intensidad nominal de 1 A o 5 A

Intensidad medida

5 mA a 6 A

Intensidad de supresión (para ignorar cargas insignificantes) 5 mA a 99 mA
Rigidez Continua de 12 A; 50 A a 10 s/h; 500 A a 1 s/h
Impedancia <0,3mΩ
Frecuencia 50/60 Hz nominales
Carga VA <0,024 VA a 6 A

Cable del terminal de intensidad

0,82 - 3,31 mm² (18 - 12 AWG)

Alimentación de CA - PM2210/PM2220

Parámetro

Rango

Rango de funcionamiento 44-277 V L-N ±10%
Carga <6VA a 277VL-N
Rango de frecuencia 45 - 65 Hz
Tiempo de trabajo (ride-through)

100 ms a 120 VCA

400 ms a 230 VCA

Cable de alimentación

0,20 - 5,26 mm² (24 - 10 AWG)

Alimentación de CA - PM2230

Parámetro

Rango

Rango de funcionamiento 80-277 V L-N ±10%
Carga <8VA a 277VL-N
Rango de frecuencia 45 - 65 Hz
Tiempo de trabajo (ride-through)

100 ms a 120 VCA (dispositivo independiente)

50 ms a 120 VCA con módulos de E/S

400 ms a 230 VCA (dispositivo independiente)

250 ms a 230 VCA con módulos de E/S

Cable de alimentación

0,20 - 5,26 mm² (24 - 10 AWG)

Alimentación de CC - PM2210/PM2220

Parámetro

Rango

Rango de funcionamiento 48 - 277 VCC ±10%
Carga <2 W a 277 VCC
Tiempo de trabajo (ride-through) 50 ms a 125 VCC

Alimentación de CC - PM2230

Parámetro

Rango

Rango de funcionamiento 100 - 277 VCC ±10%
Carga <3,3 W a 277 VCC
Tiempo de trabajo (ride-through)

100 ms a 125 VCC (dispositivo independiente)

50 ms a 120 VCC con módulos de E/S

Actualización de pantallas

Parámetro

Rango

Instantánea 1 s
Demanda 15 s
Armónicos 5 s

Configuración del cableado

Programable por el usuario

Configuración mediante HMI e ION Setup

 

Monofásico de 2 hilos, L-N

Monofásico de 2 hilos, L-L

Monofásico de 3 hilos, L-L con N (bifásico)

Trifásico de 3 hilos, en triángulo, sin conexión a tierra

Trifásico de 4 hilos, en estrella, con conexión a tierra

Trifásico de 3 hilos, en triángulo, con conexión a tierra

Trifásico de 3 hilos, en estrella, sin conexión a tierra

Trifásico de 3 hilos, en estrella, con conexión a tierra

Trifásico de 3 hilos, en estrella, con resistencia a tierra

Trifásico de 4 hilos, en triángulo abierto, con derivación central

Trifásico de 4 hilos, en triángulo, con derivación central

Trifásico de 4 hilos, en estrella, sin conexión a tierra

Trifásico de 4 hilos, en estrella, con resistencia a tierra

E/S digitales - PM2230

Parámetro

Rango

Aislamiento

2,5 kV RMS

Entrada digital (estado)

Valores nominales de tensión

ON (ENCENDIDO) de 18 a 36 VCC

OFF (APAGADO) de 0 a 4 VCC

Salida digital

Tensión de carga

≤40 VCC

Corriente de carga

≤20 mA

Resistencia (en funcionamiento)

≤50 Ω

Duración del impulso en la salida digital *

[ 20, 25, 50, 100 ] ms

E/S analógicas - PM2230

Parámetro

Rango

Velocidad de actualización 1 s

Entrada analógica

Escala de medición

4-20 mA

Impedancia de fuente máx.

>500 Ω

Salida analógica

Escala de medición

4-20 mA

Impedancia de carga ≤600 Ω

Relés - PM2230

Parámetro

Rango

Valores nominales de tensión

250 VCA / 2 A

24 VCC / 2 A

Intensidad de conmutación

5 A, 250 VCA / 30 VCC (cos φ=1), 100.00 ciclos

2 A, 250 VCA / 30 VCC (cos φ=0,4), 100.00 ciclos

500 mA, 250 VCA / 30 VCC, 1 millón de ciclos

Frecuencia de salida

Máxima de 0,5 Hz (1 segundo ENCENDIDO/1 segundo APAGADO)

Tensión de humectación

24 VCC/8 mA máx.

Resistencia de contacto

50 mΩ

Características ambientales

Parámetros

Rango

Temperatura de funcionamiento

Central de medida: de -25 a 70 °C (de -13 a 158 °F)

Funciones de visualización de -20 a -25 °C (de -4 a -13 °F) con rendimiento reducido

Temperatura de almacenamiento

De -25°C a +70°C (de -13 °F a 158 °F)

Valor nominal de la humedad

Del 5% al 95% de humedad relativa a +50 °C (sin condensación)

Grado de contaminación

2

Altitud

≤2000 m (6562 ft) CAT-III/3000 m (9842 ft) CAT-II

Ubicación

Para uso en interiores en panel fijo

Deberá conectarse y fijarse de forma permanente.

No apto para ubicaciones húmedas

Vida útil del producto

≥10 años, 45 °C (113 °F) 60% HR

Compatibilidad electromagnética+5

Descarga electrostática

IEC 61000-4-2

Inmunidad frente a campos de radiación

IEC 61000-4-3

Inmunidad frente a transitorios rápidos

IEC 61000-4-4

Inmunidad frente a ondas de impulso

IEC 61000-4-5

Inmunidad por conducción

IEC 61000-4-6

Inmunidad frente a campos magnéticos

IEC 61000-4-8

Inmunidad frente a huecos de tensión

IEC 61000-4-11

Emisiones (IEC61326-1)

Clase A/CE conforme a la sección 15 de la normativa de la FCC en lo relativo a emisiones

+5 Probada de conformidad con la norma IEC 61326-1 en materia de emisiones.

Seguridad

Europa

CE, de conformidad con la norma IEC 61010-1: 2010 / AM1: 2016

EE. UU. y Canadá

cULus de conformidad con la 3.ª edición de la normaIEC 61010-1

CAN/CSA-C22.2 n.º 61010- 1 1, 3.ª edición, para 600 VCA

Categoría de medición (entradas de tensión e intensidad)

CAT III hasta 480 V L-L

CAT II hasta 600 V L-L

Categoría de sobretensión (alimentación)

CATIII hasta 300 VL-N

Dieléctrica

De conformidad con la 3.ª edición de la norma IEC/UL 61010-1

Clase de protección

Clase de protección II

Doble aislamiento en los componentes al alcance del usuario

Otras certificaciones

RCM

Comunicaciones RS-485

Parámetro

Rango

Número de puertos 1
Longitud máxima del cable 1000 m
Número máximo de dispositivos (cargas de unidad) Hasta 32 dispositivos en el mismo bus
Paridad Par, Impar, Ninguna (1bit de parada si la paridad es impar o par; 2bits de parada en ausencia de paridad)
Velocidad en baudios 4800, 9600, 19200, 38400
Aislamiento 2,5 kV RMS con doble aislamiento

Tipo de cable

0,13 - 1,30 mm² (26 - 16 AWG)

Salida de impulsos

Parámetros

Rango

Salida de impulsos (POP)

Máx. 40 VCC, 20 mA

Tiempo de encendido de 20ms

Longitud de impulsos configurable de 1 a 9999000 impulsos/k_h (kWh, kVAh, o kVARh)

Reloj en tiempo real

Tiempo de reserva de la batería 3 años
NOTA: Cuando se ha configurado la fecha y la hora, y la central de medida está en estado desactivado.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?