Configuration des mots de passe de l’afficheur
Cette opération peut uniquement être effectuée via le panneau avant. La valeur par défaut pour tous les mots de passe est « 0 » (zéro).
Si vous perdez votre mot de passe, vous devrez envoyer l’appareil à l’usine pour qu’il soit reconfiguré ; cette réinitialisation rétablira tous les réglages par défaut et effacera toutes les données enregistrées.
AVIS |
---|
Irrecoverable password
Record your device's user and
password information in a secure location.
Failure to follow these instructions can result
in data loss.
|
- Sélectionnez
- Entrez le mot de passe de configuration (« 0 » par défaut), puis appuyez sur OK.
- Sélectionnez .
- Déplacez le curseur de façon à pointer sur le paramètre à modifier, puis appuyez sur Modif.
- Modifiez le paramètre selon les besoins, puis appuyez sur OK.
- Déplacez le curseur de façon à pointer sur le prochain paramètre à modifier, appuyez sur Modif, faites vos modifications, puis appuyez sur OK.
- Appuyez sur la flèche pointant vers le haut pour quitter.
- Appuyez sur Oui pour enregistrer
vos modifications.
Paramètre
Valeurs
Description
Configuration
0000 - 9999
Définit le mot de passe d’accès aux écrans de configuration de l’appareil (Maint > Régl.).
Réinitialis. énergie
0000 - 9999
Définit le mot de passe pour la réinitialisation des valeurs d’énergie accumulée.
Réinitialis. val. moy.
0000 - 9999
Définit le mot de passe pour la réinitialisation des valeurs moyennes maximales enregistrées.
Min/Max Réinitialis.
0000 - 9999
Définit le mot de passe pour la réinitialisation des minima et maxima enregistrés.
Diagnostics
0000 - 9999
Définit le mot de passe d’accès aux écrans de diagnostic de l’appareil.