铝连接器

危险
电击、爆炸或弧闪危险
若使用连接器,必须安装端子屏罩。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

铝连接器可用于连接开关和电源线。最多可同时连接 6 条电缆。

铝连接器使用铝连接器随附的螺钉拧到开关上。

下表提供了铝连接器的列表:

开关

极数

铝连接器

电缆数量

Frame 250:100-250 A

3P

LV429227

1

LV429259

1

TPSCON49 (1)

1

TPSCON51

2

TPSCON47

6

4P

LV429228

1

LV429260

1

TPSCON50

1

TPSCON52 (1)

2

TPSCON48

6

Frame 630:320-630 A

3P

TPSCON53

1

4P

TPSCON54

1

Frame 1A:800–1600 A

3P

33640

4

4P

33641

4

(1) 铝连接器,仅适用于负载端子。

祼电缆连接器(商业型号:33640 和 33641)不适用于 TransferPacT Active Automatic 800–1600 A 转换开关设备上的扩展器、垂直连接适配器或电缆接线片适配器。

相关安装信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:

  • TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 100–250 A:GEX2525501

  • TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 320–630 A:GEX2525601

  • TransferPacT Active Automatic 800–1600 A:BQT7680301

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?