扩展器

危险
电击、爆炸或弧闪危险
  • 若使用扩展器,必须安装相间隔板。
  • 若使用扩展器,必须安装绝缘隔板或定制的纤维绝缘板。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

扩展器用在开关上,用于:

  • 增大极距,并将极点与断路器极点对齐,或者

  • 增大相间的间隙距离,或者

  • 连接更大的接线柱或接线片。

使用开关随附的螺钉将扩展器拧到开关上。

下表提供了扩展器的列表:

开关

极数

扩展器

Frame 250:100-250 A

3P

LV431563

4P

TPSCON39(1)

4P

LV431564(2)

Frame 630:320-630 A

Frame 800:800 A

3P

TPSCON40

4P

TPSCON41(1)

4P

TPSCON68(2)

Frame 1A:800–1600 A

3P

33622 / LV833622SP(1)

4P

33623 / LV833623SP(1)

(1) 仅适用于 SI / SII 电源端子的扩展器。

(2) 仅适用于负载端子的扩展器。

扩展器不适用于 TransferPacT Active Automatic 800–1600 A 转换开关设备上的垂直连接适配器或电缆接线片适配器。

相关安装信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:

  • TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 100–250 A:GEX2525501

  • TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 320–630 A:GEX2525601

  • TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 800 A:BQT1751501

  • TransferPacT Active Automatic 800–1600 A:BQT7680301

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?