控制器功能模块

控制器功能模块用于扩展 TransferPacT ATSE 的交互功能。

TransferPacT 提供具有控制器功能模块的电源切换解决方案,能够在不中断电源的情况下实现配置升级。

控制器功能模块有三个核心部分:

  • 旋转盖:打开旋转盖以便能够触及电源端子。

  • LED:用于指示附件的电源状态和连接。

    • 绿色 LED 指示灯:指示附件已通电且连接正确。

    • 熄灭:指示除总线扩展和 24 VDC 辅助电源模块 (TPCDIO15) 外的其他附件未通电。

    • 亮起:指示存在外部 24 VDC 电源。

  • 电源端子:用于接线。

注: 仅 TransferPacT Active Automatic 和 TransferPacT Automatic Transfer 开关设备支持控制器功能模块。


功能模块的端子详情如下所示:

商业型号

描述

接线端子

TPCDIO05

负载卸除和可用性警告

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

 


LS2


LS1


LS4


AW1


AW2


LS:负载卸除

AW:可用的警告

TPCDIO07

切换禁止和远程测试

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

 

TI1


RT1


TI2


RT2

TI:切换禁止

RT:远程测试

TPCDIO08

自发远程控制

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

 

V1

V2

F1

V0

V0

V0

V:自发远程控制

TPCDIO10

消防 - 24 VDC 脉冲输入

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

 

P1+


P1-


P2+


P2


P:脉冲输入

TPCDIO11

消防 - 24 VDC 常量输入

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

 

C1+


C1-


C:常量输入

TPCDIO13

消防 - 230 VAC 常量输入

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

 

C1+


C1-


C:常量输入

TPCDIO14

消防 - 1 个干触点输入

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

 


W1


W2


W:干触点

TPCDIO15

总线扩展和 24 V DC 辅助电源模块

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

 


24 V+


24 V-


RJ45


RJ45:总线扩展

24V+ / 24V-:外部电源

TPCCOM16

Modbus RTU(串行端口)

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

 

D1

D0

0V

屏蔽

Modbus:Modbus 通讯

TPCDIO17

发电机组启动和报警

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

 


G2


G1


G4


A1


A2


G:发电机组控制

A:报警


G4


G1


G2


A1


A2

有关功能模块的安装信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:

  • TransferPacT Active Automatic / Automatic 32-100 A:JYT3049801

  • TransferPacT Active Automatic / Automatic 80-160 A:JYT3049901

  • TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 100–250 A:GEX2525501

  • TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 320–630 A:GEX2525601

  • TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 800 A:BQT1751501

  • TransferPacT Active Automatic 800–1600 A:BQT7680301

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?