Présentation

Le TransferPacT est un commutateur de transfert automatique intelligent, compact, modulaire et rapide qui offre une évolutivité maximale et des performances robustes.

  • Le TransferPacT Automatic permet un réglage rapide et offre une interface simple.

  • Le TransferPacT Active Automatic fournit un ensemble complet de fonctions avec un contrôleur et un afficheur intégrés. Il comprend également une IHM étendue en option pour afficher l'IHM sur le panneau.

  • Le TransferPacT Remote prend en charge des systèmes de contrôle tiers et permet un réglage rapide et une utilisation facile.

Le TransferPacT ATSE/RTSE contient un dispositif de commutation permettant de déconnecter les circuits de charge d'une alimentation et de les connecter à une autre alimentation.

Il s’agit d’un ATSE/RTSE de classe PC conforme à la norme IEC 60947-6-1 qui est disponible de 32 à 1600 A en 2, 3 et 4 pôles, avec une tension assignée d'emploi de 208 à 240 V (phase à phase, pour châssis 250/630/800 uniquement), de 380 à 440 V (phase à phase) et de 220 à 250 V (phase à neutre, pour châssis 100 uniquement).

Il existe trois types d'équipement de commutation :

  • Équipement de commutation de transfert automatique (ATSE) : Équipement de commutation de transfert autonome, comprenant toutes les entrées de détection nécessaires, la surveillance et la logique de contrôle pour les opérations de transfert.

  • Équipement de commutation de transfert à distance (RTSE) : Équipement de commutation de transfert à fonctionnement électrique et non automatique.

  • Équipement de commutation de transfert manuel (MTSE) : Équipement de commutation de transfert à fonctionnement manuel et non électrique.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?