Entrée d’impulsion 24 VCC de protection incendie

La protection incendie est un module accessoire installé sur les contrôleurs TransferPacT Automatic et TransferPacT Active Automatic avec les fonctions suivantes :

  • Quitter le mode de transfert Auto et régler le commutateur sur OFF en fonction du signal d'entrée.

  • Protection incendie avec entrée de signal d'impulsion 24 VCC.

  • Le voyant vert sur la face avant de l'accessoire indique l'état de l'alimentation et le raccordement approprié de l'accessoire.

  • MCU principale sur la communication de l'ATSE via le bus CAN.

  • Un seul module peut être installé sur un produit.

Application

En cas d'urgence incendie, le signal de protection incendie peut transférer l'ATSE vers la position OFF.

Bornes

  • Protection incendie avec impulsion 24 VCC :

    • Début : P1+.P1-

    • Fin : P2+,P2-

Performances

Caractéristiques électriques

Valeurs nominales

Ui

30 VCC

Tension d'entrée maximale (activation incendie)

28,8 VCC

Tension d'entrée minimale (activation incendie)

19,2 VCC

Tension d'entrée maximale (désactivation incendie)

28,8 VCC

Tension d'entrée minimale (désactivation incendie)

19,2 VCC

Intensité d'entrée maximale

10 mA

Catégorie de sur-tension

II

Degré de pollution

3

Altitude

2 000 m

Capacité des câbles pour les bornes

La capacité des câbles pour les bornes est de 0,05 à 2,6 mm2 (AWG 30 à 13).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?