Accesorios

Accesorios para HMI externa

Los accesorios para HMI externa son los siguientes:

  • HMI externa para Active Automatic HMI (TPCCIF04)

  • Cable para HMI externa (TRV00810, TRV00820, TRV00830)

  • Cubierta IP 54 (TPCOTH37 / TPCOTH38)

Módulos de funciones del controlador

Las opciones y repuestos son:

  • Deslastrado y advertencia de disponibilidad (TPCDIO05)

  • Inicio de grupo electrónico y alarma (TPCDIO17)

  • Inhibición de transferencia y pruebas remotas (TPCDIO07)

  • Control remoto voluntario (TPCDIO08)

  • Protección contra incendios

    • Pulso de 24 V CC (TPCDIO10)

    • Constante de 24 V CC (TPCDIO11)

    • Constante de 230 V CA (TPCDIO13)

    • 1 contacto seco (TPCDIO14)

  • Extensión de bus y alimentación auxiliar de 24 V CC (TPCDIO15)

    • Puerto de 24 V+ y 24 V- CC

    • RJ45

  • Modbus RTU (TPCCOM16)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?