Automatic HMI con conmutador rotativo

La Automatic HMI con conmutador rotativo resulta muy práctica para la puesta en marcha.

Ajustes de Automatic HMI

Etiqueta

Descripción

Función

Diagrama

1

Conmutador DIP para frecuencia nominal

La frecuencia nominal como valor nominal pasará a ser la referencia para el umbral de frecuencia.

2

Conmutador DIP para retardo en posición de apagado

  • Retardo aplicado a la posición de apagado O central cuando la posición I y la posición II se están transfiriendo; se detiene en la posición O para proteger la carga inductiva.

  • El retardo se utiliza para ambos procesos de transferencia a N y A.

  • El retardo debe detectar ambas fuentes; la condición de parada será N (recuperado) o A (fallo de la fuente).

3

Conmutador DIP para aplicación

El tipo de aplicación que puede seleccionarse es de red a red o de red a grupo electrógeno.

4

Selección de fuente preferible o fuente prioritaria

SI y SII indican la posición física de la fuente. La alimentación normal y alternativa pueden ajustarse a SI o SII según los requisitos:

  • Si selecciona SI como prioridad: SI pasa a ser la alimentación normal, mientras que SII pasa a ser la alimentación alternativa.

  • Si selecciona SII como prioridad: SII pasa a ser la alimentación normal, mientras que SI pasa a ser la alimentación alternativa.

5

Conmutador DIP para el modo de trabajo

Se pueden seleccionar dos modos de trabajo automático:

  • Automático-Retorno automático

  • Automático-Sin retorno

6

Conmutador rotativo para tensión nominal Ue

La tensión nominal como valor nominal pasará a ser la referencia para el umbral de tensión.

2P (L-N): 220 V, 230 V, 240 V, 250 V.

3P y 4P (L-L): 380 V, 400 V, 415 V, 440 V.

7

Conmutador rotativo para selección de umbral de tensión y frecuencia

Δf: La diferencia de desviación de frecuencia como referencia de la frecuencia nominal.

ΔU: La diferencia de desviación de tensión como referencia de la tensión nominal.

8

Conmutador rotativo para retardo de transferencia de N-A

Δt: Retardo de transferencia entre N-A. La unidad utilizada son los segundos.

9

Conmutador rotativo para retardo de retransferencia desde A-N

Δt: Retardo de transferencia entre A-N. La unidad utilizada son los minutos.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?