Entrée constante 230 VCA de protection incendie

La protection incendie est un module accessoire installé sur les contrôleurs TransferPacT Automatic et TransferPacT Active Automatic avec les fonctions suivantes :

  • Quitter le mode de transfert Auto et régler le commutateur sur OFF en fonction du signal d'entrée.

  • Protection incendie avec entrée constante 230 VCA.

  • Le voyant vert sur la face avant de l'accessoire indique l'état de l'alimentation et le raccordement approprié de l'accessoire.

  • MCU principale sur la communication de l'ATSE via le bus CAN.

  • Un seul module peut être installé sur un produit.

Application

En cas d'urgence incendie, le signal de protection incendie peut transférer l'ATSE vers la position OFF.

Bornes

  • Protection incendie avec entrée constante 230 VCA.

    • C1+.C1-

Performances

Caractéristiques électriques

Valeurs nominales

Ui

300 V

Tension d'entrée maximale (activation incendie)

276 VCA

Tension d'entrée minimale (activation incendie)

184 VCA

Courant d'entrée maximal

10 mA

Catégorie de sur-tension

II

Degré de pollution

3

Altitude

2 000 m

Capacité des câbles pour les bornes

La capacité des câbles pour les bornes est comprise entre 0,05 et 2,6 mm2 (AWG 30 - 13).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?