消防 - 230 V AC 常量输入

消防模块是安装在 TransferPacT Automatic 和 TransferPacT Active Automatic 控制器上的附件模块,具有以下功能:

  • 退出自动切换模式,并根据输入信号将开关切换到 OFF 位置。

  • 通过 230 V AC 常量输入实现消防功能。

  • 附件正面的绿色 LED 指示附件的电源状态和正确连接。

  • ATSE 上的主 MCU 通过 CAN 总线通讯。

  • 一个产品上只允许安装一个模块。

应用

当发生火灾时,该消防信号可将 ATSE 切换到关闭位置。

端子

  • 通过 230 V AC 常量输入实现消防功能。

    • C1+、C1-

性能

电气特性

型号

Ui

300 V

最大输入电压(启用了消防功能)

276 V AC

最小输入电压(启用了消防功能)

184 V AC

最大输入电流

10 mA

过压类别

II

污染等级

3

海拔

2000 m

端子的电缆容量

端子的电缆容量为 0.05-2.6 mm2 (AWG 30~13)。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?