Modbus RTU(串行端口)

Modbus 模块是安装在 TransferPacT Active Automatic 控制器上的附件模块,具有以下功能:

  • 支持通过 MODBUS 协议进行 Modbus RTU 通讯。

  • 通过附件顶部的黄色 LED 指示附件的通讯状态。

  • 附件正面的绿色 LED 指示附件的电源状态和正确连接。

  • 与 ATSE 上的主 MCU 通讯。

  • 支持藉由通讯的切换。

  • 一个产品上允许安装两个 Modbus 模块。

Modbus 的应用

Modbus 可用于与其他系统连接。它需要使用外部 24 V 电源或至少一个主电源,才能保持通过 Modbus RTU 协议进行的通讯。

对于长度不超过 300 米(1.000 英尺)的电缆,必须使用屏蔽双绞电缆。电缆的屏蔽层连接到屏蔽端子。

Modbus 端子

  • Modbus:

    • D1、D0、0V、屏蔽

信号类型

串行端口。

性能

电气特性

型号

Ui

30 V DC

波特率 (KBS)

4.8 / 9.6 / 19.2

过压类别

III

污染等级

3

海拔

2000 m

端子的电缆容量

端子的电缆容量为 0.05-2.6 mm2 (AWG 30~13)。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?