Modbus RTU (puerto serie)
Modbus es un módulo accesorio instalado en el controlador TransferPacT Active Automatic con las siguientes funciones:
-
Comunicación Modbus RTU compatible con el protocolo MODBUS.
-
Indica el estado de comunicación del accesorio mediante un indicador LED amarillo ubicado en la parte superior del accesorio.
-
El indicador LED verde, ubicado en la parte frontal del accesorio, indica el estado de la alimentación y la conexión correcta del accesorio.
-
Comunicación con la MCU principal en el ATSE.
-
Compatibilidad con la transferencia de comunicaciones.
-
Pueden instalarse dos Modbus por producto.
Aplicación de Modbus
Modbus puede utilizarse para conectarse con otro sistema. Requiere 24 V externos o al menos una fuente principal para mantener la comunicación con el protocolo Modbus RTU.
Para una longitud de cable de hasta 300 m (1000 ft), es obligatorio utilizar un cable trenzado blindado. El blindaje del cable está conectado al cubrebornes.
Bornes Modbus
-
Modbus:
-
D1, D0, 0V, blindaje
-
Tipo de señal
Puerto serie.
Rendimiento
|
Características eléctricas |
Capacidad |
|---|---|
|
Ui |
30 V CC |
|
Velocidad en baudios (KBS) |
4,8 / 9,6 / 19,2 |
|
Categoría de sobretensión |
III |
|
Grado de contaminación |
3 |
|
Altitud |
2000 m |
Capacidad del cable para los bornes
La capacidad del cable para los bornes es de 0,05 a 2,6 mm2 (AWG 30-13).