Showing 2,701 - 2,710 of 9,859 results

Page 271 of 986
  • Aikataulun muokkaaminen

    Wiser Multiwire säädinmoduuli LED-himmennin – Wiser Home -laitteen käyttöopas

    Aikataulun muokkaaminen Aikataulun muokkaaminen Aikataulun muokkaaminen Napauta aloitusnäytöllä kohtaa Automaatiot Aikataulut. Napauta aikataulua, jota haluat muokata. Napauta kohtaa AIKATAULUN TIEDOT, ja voit tehdä seuraavat toimenpiteet: Nimeä aikataulu uudelleen (A). Koskee (B) -valikossa voit
  • Redigering af et scenarie

    PowerTag kontrol – Brugervejledning til enheden

    handling for at ændre indstillingerne. Du fjerner en handling ved at skubbe handlingen til venstre og derefter trykke på (A) for at slette den. Tryk på ⊕ Tilføj handlinger (B) for at tilføje en ny handling. Tryk på Gem for at gemme ændringerne.
  • Betjening af en lysdæmper

    LK FUGA Wiser trådløs Multiwire lysdæmper til LED – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

    (A). Tryk længe på den venstre eller højre på batteritrykket (> 0,5 sek.) for at forøge eller reducere lysstyrken for den tilsluttede belastning (B).
  • Laitteen sijainnin valitseminen

    Wiser säädinmoduuli ZB – Wiser Home -laitteen käyttöopas

    Laitteen sijainnin valitseminen Laitteen sijainnin valitseminen Laitteen sijainnin valitseminen Lisää moduuli Wiser Home -sovelluksella mihin tahansa huoneeseen (kuten olohuoneeseen, makuuhuoneeseen, keittiöön jne.). Valitse aloitusnäytössä . Valitse Laitteet Mikromoduulihimmennin Sijainti (A
  • Redigera ett scenario

    Wiser strömställarpuck – Bruksanvisning för Wiser Home-enhet

    åtgärd för att ändra inställningarna. Om du vill ta bort en åtgärd drar du åtgärden åt vänster och trycker sedan på (A) för att radera den. Tryck ⊕ Lägg till åtgärder (B) för att lägga till nya åtgärder. Tryck på Spara för att spara ändringarna.
  • Identificar o dispositivo

    Sensor teto Wiser – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Identificar o dispositivo Identificar o dispositivo Identificar o dispositivo Através da aplicação Wiser Home, pode identificar o sensor entre os dispositivos disponíveis na divisão. No ecrã inicial, toque em . Ative o sensor (prima a tecla de função ou simule o movimento). Toque em Dispositivos
  • Informações técnicas

    Micromódulo de potência Wiser – Guia do utilizador do dispositivo

    Informações técnicas Informações técnicas Informações técnicas Potência nominal para o tipo de carga Lâmpada incandescente 2200 W LED 200 W Motor 1180 W Conversor eletrónico redutor 500 VA Resistência 3000 W Capacidade elétrica 10 A, 25 µF Indutância 5 A, cos ϕ = 0,6 Fonte de alimentação 230 V CA
  • Redigering af et scenarie

    Wiser Multiwire LED lysdæmper (Puck) – Brugervejledning til Wiser Home-enhed

    handling for at ændre indstillingerne. Du fjerner en handling ved at skubbe handlingen til venstre og derefter trykke på (A) for at slette den. Tryk på ⊕ Tilføj handlinger (B) for at tilføje en ny handling. Tryk på Gem for at gemme ændringerne.
  • Redigera ett scenario

    Exxact - Tryckdimmer m. nolla LED uppkopplad – Bruksanvisning för Wiser Home-enhet

    åtgärd för att ändra inställningarna. Om du vill ta bort en åtgärd drar du åtgärden åt vänster och trycker sedan på (A) för att radera den. Tryck ⊕ Lägg till åtgärder (B) för att lägga till nya åtgärder. Tryck på Spara för att spara ändringarna.
  • Redigera ett scenario

    Exxact – Vriddimmer m. nolla LED uppkopplad – Bruksanvisning för Wiser Home-enhet

    åtgärd för att ändra inställningarna. Om du vill ta bort en åtgärd drar du åtgärden åt vänster och trycker sedan på (A) för att radera den. Tryck ⊕ Lägg till åtgärder (B) för att lägga till nya åtgärder. Tryck på Spara för att spara ändringarna.
Page 271 of 986