DUG_Micromódulo_de_Potência_WH-06

Informações técnicas

Potência nominal para o tipo de carga

Lâmpada incandescente

2200 W

LED

200 W

Motor

1180 W

Conversor eletrónico redutor

500 VA

Resistência

3000 W

Capacidade elétrica

10 A, 25 µF

Indutância

5 A, cos ϕ = 0,6

CCTFR6731: 0 °C to 40 °C add this is operating ambient temperature for DIN rail

Fonte de alimentação

230 V CA, 50 Hz

Capacidades de comutação

230 V CA, 14 A

Consumo de energia

< 1 W

Potência máx.

3000 W, Passagem por zero integrada

Temperatura ambiente de funcionamento

-20 °C a 35 °C

Grau de proteção

IP20

Protocolo RF

Zigbee 3.0

Intervalo de radiofrequência

2,4 GHz

Dimensões (L x C x A)

40 x 44 x 16,9 mm

Potência máx. de radiofrequência transmitida

< 10 mW
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?