Specificaties
Bij een 1+1 parallel systeem voor redundantie, kan het onderhoudsbypasspaneel een belasting tot 120 kW/kVA ondersteunen, zolang de nulstroom (250 A) niet wordt overschreden:
-
bij 380 V wordt de maximale nulstroom bereikt met een 95 kVA niet-lineaire belasting.
-
bij 400 V wordt de maximale nulstroom bereikt met een 100 kVA niet-lineaire belasting.
Bij een 2+0 parallel systeem voor capaciteit, kan het onderhoudsbypasspaneel een belasting tot 240 kW/kVA ondersteunen, zolang de nulstroom (500 A) niet wordt overschreden:
-
bij 380 V wordt de maximale nulstroom bereikt met een 190 kVA niet-lineaire belasting.
-
bij 400 V wordt de maximale nulstroom bereikt met een 200 kVA niet-lineaire belasting.
Aanbevolen kabeldoorsnedes voor Galaxy VS
![]() |
---|
gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Alle kabels moeten voldoen aan alle van toepassing zijnde
nationale regelgeving en/of regelgeving met betrekking tot elektriciteit.
Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel.
|
De kabeldoorsnedes in deze handleiding zijn gebaseerd op tabel B.52.5 van IEC 60364-5-52, waarbij van de volgende aannames wordt uitgegaan:
-
90 °C-geleiders
-
Een omgevingstemperatuur van 30 °C
-
Gebruik van koperen of aluminium geleiders
-
Installatiemethode C
PE-doorsnede is gebaseerd op tabel 54.2 van IEC 60364-4-54.
Als de omgevingstemperatuur hoger is dan 30 °C, moeten er grotere geleiders worden gekozen in overeenstemming met de correctiefactoren van de IEC. Aluminiumkabels worden niet aanbevolen voor omgevingstemperaturen boven 30 °C.
Koper
Koper
Artikelreferentie |
GVSBPAR60K120H | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type parallel systeem |
Capaciteit (2+0) |
Redundantie (1+1) |
||||||
Nominale waarde van parallel systeem |
120 kW | 160 kW | 200 kW | 240 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW |
Ingangsfasen (mm2) |
95 |
120 |
185 |
2 x 120 |
35 |
50 |
70 |
95 |
Ingang PE (mm2) |
50 |
70 |
95 |
120 |
25 |
25 |
35 |
50 |
Ingang N (mm2) |
120 |
2 x 120 |
2 x 150 |
3 x 150 |
50 |
95 |
120 |
120 |
UPS-ingang (mm2) |
35 |
50 |
2 x 25 |
2 x 50 |
35 |
50 |
2 x 25 |
2 x 50 |
UPS-uitgang (mm2) |
25 |
50 |
2 x 25 |
2 x 35 |
25 |
50 |
2 x 25 |
2 x 35 |
UPS PE (mm2) |
25 |
25 |
35 |
50 |
25 |
25 |
35 |
50 |
UPS N (mm2) |
50 |
95 |
3 x 35 |
3 x 35 |
50 |
2 x 50 |
3 x 35 |
3 x 35 |
Belasting (mm2) |
95 |
120 |
185 |
2 x 95 |
25 |
50 |
70 |
95 |
Belasting PE (mm2) |
50 |
70 |
95 |
95 |
16 |
25 |
35 |
50 |
Belasting N (mm2) |
120 |
2 x 120 |
2 x 150 |
3 x 150 |
50 |
95 |
120 |
120 |
Aluminium
Artikelreferentie |
GVSBPAR10K30H | GVSBPAR40K50H | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type parallel systeem |
Capaciteit (2+0) |
Redundantie (1+1) |
Capaciteit (2+0) |
Redundantie (1+1) |
||||||
Nominale waarde van parallel systeem |
20 kW | 40 kW | 60 kW | 10 kW | 20 kW | 30 kW | 80 kW | 100 kW | 40 kW | 50 kW |
Ingangsfasen (mm2) |
6 | 25 | N.v.t. | 6 | 6 | N.v.t. |
70 |
N.v.t. |
25 |
N.v.t. |
Ingang PE (mm2) |
6 | 16 | N.v.t. | 6 | 6 | N.v.t. |
35 |
N.v.t. |
16 |
N.v.t. |
Ingang N (mm2) |
2 x 16 | 2 x 16 | N.v.t. | 6 | 16 | N.v.t. |
2 x 70 |
N.v.t. |
50 |
N.v.t. |
UPS-ingang (mm2) |
6 | 6 | N.v.t. | 6 | 6 | N.v.t. |
25 |
N.v.t. |
25 |
N.v.t. |
UPS-uitgang (mm2) |
6 | 6 | N.v.t. | 6 | 6 | N.v.t. |
16 |
N.v.t. |
16 |
N.v.t. |
UPS PE (mm2) |
6 | 6 | N.v.t. | 6 | 6 | N.v.t. |
16 |
N.v.t. |
16 |
N.v.t. |
UPS N (mm2) |
6 | 16 | N.v.t. | 6 | 16 | N.v.t. |
2 x 16 |
N.v.t. |
2 x 16 |
N.v.t. |
Belasting (mm2) |
6 | 16 | N.v.t. | 6 | 6 | N.v.t. |
70 |
N.v.t. |
16 |
N.v.t. |
Belasting PE (mm2) |
6 | 16 | N.v.t. | 6 | 6 | N.v.t. |
35 |
N.v.t. |
16 |
N.v.t. |
Belasting N (mm2) |
16 | 2 x 16 | N.v.t. | 6 | 2 x 16 | N.v.t. |
2 x 70 |
N.v.t. |
50 |
N.v.t. |
Aluminium
Artikelreferentie |
GVSBPAR60K120H | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type parallel systeem |
Capaciteit (2+0) |
Redundantie (1+1) |
||||||
Nominale waarde van parallel systeem |
120 kW | 160 kW | 200 kW | 240 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW |
Ingangsfasen (mm2) |
150 |
185 |
2 x 120 |
N.v.t. |
50 |
70 |
95 |
N.v.t. |
Ingang PE (mm2) |
95 |
95 |
150 |
N.v.t. |
25 |
70 |
50 |
N.v.t. |
Ingang N (mm2) |
185 |
2 x 120 |
3 x 150 |
N.v.t. |
70 |
150 |
185 |
N.v.t. |
UPS-ingang (mm2) |
50 |
2 x 35 |
2 x 50 |
N.v.t. |
50 |
2 x 35 |
2 x 50 |
N.v.t. |
UPS-uitgang (mm2) |
50 |
2 x 35 |
2 x 35 |
N.v.t. |
50 |
2 x 35 |
2 x 35 |
N.v.t. |
UPS PE (mm2) |
25 |
35 |
50 |
N.v.t. |
25 |
35 |
50 |
N.v.t. |
UPS N (mm2) |
2 x 35 |
3 x 35 |
3 x 50 |
N.v.t. |
2 x 35 |
3 x 35 |
3 x 50 |
N.v.t. |
Belasting (mm2) |
120 |
185 |
2 x 120 |
N.v.t. |
50 |
70 |
95 |
N.v.t. |
Belasting PE (mm2) |
70 |
95 |
120 |
N.v.t. |
25 |
35 |
50 |
N.v.t. |
Belasting N (mm2) |
185 |
2 x 120 |
4 x 95 |
N.v.t. |
70 |
150 |
185 |
N.v.t. |
Aanbevolen stroomopwaartse beveiliging voor Galaxy VS
Ingang
Ingang
Artikelreferentie |
GVSBPAR40K50H | |||
---|---|---|---|---|
Type parallel systeem |
Capaciteit (2+0) |
Redundantie (1+1) |
||
Nominale waarde van parallel systeem |
80 kW | 100 kW | 40 kW | 50 kW |
Type automaat |
LV430670 | LV431671 | LV429671 | LV429670 |
In (A) |
160 | 200 | 80 | 100 |
Ir (A) |
160 | 200 | 80 | 100 |
Im (A) |
1250 (vast) | 5-10 x In | 640 (vast) | 800 (vast) |
Ingang
Artikelreferentie |
GVSBPAR60K120H | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type parallel systeem |
Capaciteit (2+0) |
Redundantie (1+1) |
||||||
Nominale waarde van parallel systeem |
120 kW | 160 kW | 200 kW | 240 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW |
Type automaat |
LV431670 | LV432695 | LV432695 | LV432895 | LV430671 | LV430670 | LV431671 | LV431670 |
In (A) |
250 | 320 | 400 | 500 | 125 | 160 | 200 | 250 |
Ir (A) |
250 | 1 | 0,94 | 125 | 160 | 200 | 250 | |
Im (A) / Isd (A) | 5-10 x In | 1,5-10 | 1250 (vast) | 5-10 x In |
Aanbevolen kabeldoorsnedes voor Easy UPS 3S en Easy UPS 3M
![]() |
---|
gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Alle kabels moeten voldoen aan alle van toepassing zijnde
nationale regelgeving en/of regelgeving met betrekking tot elektriciteit.
Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel.
|
De kabeldoorsnedes in deze handleiding zijn gebaseerd op tabel B.52.5 van IEC 60364-5-52, waarbij van de volgende aannames wordt uitgegaan:
-
90 °C-geleiders
-
Een omgevingstemperatuur van 30 °C
-
Gebruik van koperen of aluminium geleiders
-
Installatiemethode C
PE-doorsnede is gebaseerd op tabel 54.2 van IEC 60364-4-54.
Als de omgevingstemperatuur hoger is dan 30 °C, moeten er grotere geleiders worden gekozen in overeenstemming met de correctiefactoren van de IEC. Aluminiumkabels worden niet aanbevolen voor omgevingstemperaturen boven 30 °C.
Easy UPS 3S – 3:1 UPS-systeem
Artikelreferentie | GVSBPAR40K50H | GVSBPAR60K120H | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type parallel systeem |
Capaciteit (2+0) |
Redundantie (1+1) |
Capaciteit (2+0) |
Redundantie (1+1) |
|||||||
Nominale waarde van parallel systeem |
20 kVA | 30 kVA | 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | 60 kVA | 20 kVA | 30 kVA | |
Systeem met enkele netvoeding | Ingangsfasen (mm2) |
35 |
50 |
16 |
25 |
35 |
50 |
2 x 35 |
2 x 70 |
35 |
50 |
Ingang N (mm2) |
35 |
50 |
16 |
25 |
35 |
50 |
2 x 35 |
2 x 70 |
35 |
50 |
|
Ingang PE (mm2) |
16 |
25 |
16 |
16 |
16 |
25 |
35 |
70 |
16 |
25 |
|
Systeem met dubbele netvoeding | Bypass-fasen (mm2) |
35 |
50 |
16 |
25 |
35 |
50 |
2 x 35 |
2 x 70 |
35 |
50 |
Bypass N (mm2) |
35 |
50 |
16 |
25 |
35 |
50 |
2 x 35 |
2 x 70 |
35 |
50 |
|
Bypass PE (mm2) |
16 |
25 |
16 |
16 |
16 |
25 |
35 |
70 |
16 |
25 |
|
Belasting (mm2) |
35 |
50 |
16 |
25 |
35 |
50 |
2 x 35 |
2 x 70 |
35 |
50 |
|
Belasting N (mm2) |
35 |
50 |
16 |
25 |
35 |
50 |
2 x 35 |
2 x 70 |
35 |
50 |
|
Belasting PE (mm2) |
16 |
25 |
16 |
16 |
16 |
25 |
35 |
70 |
16 |
25 |
|
UPS-ingang (mm2) /UPS-bypass (mm2) |
16 |
25 |
16 |
25 |
16 |
25 |
35 |
50 |
35 |
50 |
|
UPS-uitgang (mm2) |
16 |
25 |
16 |
25 |
16 |
25 |
35 |
50 |
35 |
50 |
|
UPS N (mm2) |
16 |
25 |
16 |
25 |
16 |
25 |
35 |
50 |
35 |
50 |
|
UPS PE (mm2) |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
25 |
16 |
25 |
Easy UPS 3S – 3:3 UPS-systeem
Artikelreferentie | GVSBPAR40K50H | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type parallel systeem |
Capaciteit (2+0) |
Redundantie (1+1) |
|||||||||
Nominale waarde van parallel systeem |
20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | 60 kVA | 80 kVA | 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | |
Systeem met enkele netvoeding | Ingangsfasen (mm2) |
10 |
16 |
25 |
35 |
50 |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
Ingang N (mm2) |
2 x 10 |
2 x 16 |
2 x 25 |
2 x 25 |
2 x 50 |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
|
Ingang PE (mm2) |
10 |
16 |
16 |
16 |
25 |
6 |
6 |
10 |
16 |
16 |
|
Systeem met dubbele netvoeding | Bypass-fasen (mm2) |
10 |
16 |
25 |
25 |
50 |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
Bypass N (mm2) |
2 x 10 |
2 x 16 |
2 x 25 |
2 x 25 |
2 x 50 |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
|
Bypass PE (mm2) |
10 |
16 |
16 |
16 |
25 |
6 |
6 |
10 |
16 |
16 |
|
Belasting (mm2) |
10 |
16 |
25 |
25 |
50 |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
|
Belasting N (mm2) |
2 x 10 |
2 x 16 |
2 x 25 |
2 x 25 |
2 x 50 |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
|
Belasting PE (mm2) |
10 |
16 |
16 |
16 |
25 |
6 |
6 |
10 |
16 |
16 |
|
UPS-ingang (mm2) /UPS-bypass (mm2) |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
|
UPS-uitgang (mm2) |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
|
UPS N (mm2) |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
|
UPS PE (mm2) |
6 |
6 |
10 |
16 |
16 |
6 |
6 |
10 |
16 |
16 |
Easy UPS 3M – 3:3 UPS-systeem
Artikelreferentie | GVSBPAR60K120H | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type parallel systeem |
Capaciteit (2+0) |
Redundantie (1+1) |
|||
Nominale waarde van parallel systeem |
120 kVA | 160 kVA | 60 kVA | 80 kVA | |
Systeem met enkele netvoeding | Ingangsfasen (mm2) |
95 |
120 |
35 |
50 |
Ingang N (mm2) |
2 x 95 |
2 x 120 |
2 x 25 |
2 x 50 |
|
Ingang PE (mm2) |
50 |
70 |
16 |
25 |
|
Systeem met dubbele netvoeding | Bypass-fasen (mm2) |
95 |
120 |
35 |
50 |
Bypass N (mm2) |
2 x 95 |
2 x 120 |
2 x 25 |
2 x 50 |
|
Bypass PE (mm2) |
50 |
70 |
16 |
25 |
|
Belasting (mm2) |
95 |
120 |
25 |
50 |
|
Belasting N (mm2) |
2 x 95 |
2 x 120 |
2 x 25 |
2 x 50 |
|
Belasting PE (mm2) |
50 |
70 |
16 |
25 |
|
UPS-ingang (mm2) /UPS-bypass (mm2) |
35 |
50 |
35 |
50 |
|
UPS-uitgang (mm2) |
25 |
50 |
25 |
50 |
|
UPS N (mm2) |
2 x 25 |
2 x 50 |
2 x 25 |
2 x 50 |
|
UPS PE (mm2) |
16 |
25 |
16 |
25 |
Aanbevolen stroomopwaartse beveiliging voor Easy UPS 3S en Easy UPS 3M
Easy UPS 3S – 3:1 UPS-systeem
Ingang/Bypass (alleen voor systemen met dubbele netvoeding)
Artikelreferentie | GVSBPAR40K50H | GVSBPAR60K120H | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type parallel systeem |
Capaciteit (2+0) |
Redundantie (1+1) |
Capaciteit (2+0) |
Redundantie (1+1) |
||||||
Nominale waarde van parallel systeem |
20 kVA | 30 kVA | 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | 60 kVA | 20 kVA | 30 kVA |
Type automaat |
C120H-C-100A/NSX100F 100A TM100D C10F3TM100 |
CompactNSX160F 160A TM160D C16F3TM160 |
iC65H-C-50A/C60H-C-50A |
C120H-C-80A/NSX100F 80A TM80D C10F3TM080 |
C120H-C-100A/NSX100F 100A TM100D C10F3TM100 |
CompactNSX160F 160A TM160D C16F3TM160 |
CompactNSX250F TM200D C25F3TM200 |
NSX400N mic2.3 (C40N32D400) |
C120H-C-100A/NSX100F 100A TM100D C10F3TM100 |
CompactNSX160F 160A TM160D C16F3TM160 |
In (A) |
Vast |
160 |
Vast |
Vast |
Vast |
160 |
250 |
400 |
Vast/100 |
160 |
Ir (A) |
Vast/100 |
144 |
Vast |
Vast/80 |
Vast/100 |
144 |
200 |
280 |
Vast/100 |
144 |
Im (A) |
Vast |
Vast |
Vast |
Vast |
Vast |
Vast |
5~10*In |
Io=1,5~10 |
Vast |
Vast |
Easy UPS 3S – 3:3 UPS-systeem
Ingang
Artikelreferentie | GVSBPAR40K50H | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type parallel systeem |
Capaciteit (2+0) |
Redundantie (1+1) |
||||||||
Nominale waarde van parallel systeem |
20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | 60 kVA | 80 kVA | 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA |
Type automaat |
iC65H-C-40A/C60H-C-40A |
iC65H-C-63A/C60H-C-63A/C120H-C-63A |
C120H-C-80A/NSX100F 80A TM80D C10F3TM080 |
Compact NSX160F TM125D ( C16F3TM125) |
Compact NSX160F TM160D (C16F3TM160) |
iC65H-C-20A/C60H-C-20A |
iC65H-C-32A/C60H-C-32A |
iC65H-C-40A/C60H-C-40A |
iC65H-C-63A/C60H-C-63A/C120H-C-63A |
C120H-C-80A/NSX100F 80A TM80D C10F3TM080 |
In (A) |
Vast |
Vast |
Vast/80 |
125 |
160 |
Vast |
Vast |
Vast |
Vast |
Vast/80 |
Ir (A) |
Vast |
Vast |
Vast/80 |
125 |
160 |
Vast |
Vast |
Vast |
Vast |
Vast/80 |
Im (A) |
Vast |
Vast |
Vast |
Vast |
Vast |
Vast |
Vast |
Vast |
Vast |
Vast |
Bypass (Alleen voor systemen met dubbele netvoeding)
Artikelreferentie | GVSBPAR40K50H | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type parallel systeem |
Capaciteit (2+0) |
Redundantie (1+1) |
||||||||
Nominale waarde van parallel systeem |
20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | 60 kVA | 80 kVA | 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA |
Type automaat |
iC65H-C-40A/C60H-C-40A |
iC65H-C-63A/C60H-C-63A/C120H-C-63A |
C120H-C-80A/NSX100F 80A TM80D C10F3TM080 |
Compact NSX100F TM100D (C10F3TM100) |
Compact NSX160F TM160D (C16F3TM160) |
iC65H-C-20A/C60H-C-20A |
iC65H-C-32A/C60H-C-32A |
iC65H-C-40A/C60H-C-40A |
iC65H-C-63A/C60H-C-63A/C120H-C-63A |
C120H-C-80A/NSX100F 80A TM80D C10F3TM080 |
In (A) |
Vast |
Vast |
Vast/80 |
100 |
160 |
Vast |
Vast |
Vast |
Vast |
Vast/80 |
Ir (A) |
Vast |
Vast |
Vast/80 |
100 |
144 |
Vast |
Vast |
Vast |
Vast |
Vast/80 |
Im (A) |
Vast |
Vast |
Vast |
Vast |
Vast |
Vast |
Vast |
Vast |
Vast |
Vast |
Easy UPS 3M – 3:3 UPS-systeem
Ingang/Bypass (alleen voor systemen met dubbele netvoeding)
Artikelreferentie | GVSBPAR60K120H | |||
---|---|---|---|---|
Type parallel systeem |
Capaciteit (2+0) |
Redundantie (1+1) |
||
Nominale waarde van parallel systeem |
120 kVA | 160 kVA | 60 kVA | 80 kVA |
Type automaat |
NSX250N mic2.2 (C25N32D250) |
NSX400N mic2.3 (C40N32D400) |
Compact NSX160F TM125D (C16F3TM125) |
Compact NSX160F TM160D (C16F3TM160) |
Io (A) |
250 |
400 |
125 |
160 |
Ir (A) |
200 |
280 |
125 |
160 |
Isd (A) |
1,5-10 |
1,5-10 |
800 (vast) |
1250 (vast) |
Specificaties aanhaalmoment
Boutmaat | Aanhaalmoment |
---|---|
M4 | 1,7 Nm |
M5 | 2,2 Nm |
M6 | 5 Nm |
M8 | 17,5 Nm |
M10 | 30 Nm |
M12 | 50 Nm |
Gewicht en afmetingen voor transport van parallel onderhoudsbypasspaneel
Gewicht en afmetingen van parallel onderhoudsbypasspaneel
Artikelreferentie | Gewicht [kg (lbs)] | Hoogte [mm (inch)] | Breedte [mm (inch)] | Diepte [mm (inch)] |
---|---|---|---|---|
GVSBPAR10K30H | 35 | 700 | 650 | 210 |
GVSBPAR40K50H | 86 | 850 | 750 | 250 |
GVSBPAR60K120H | 110 | 1000 | 900 | 280 |
Benodigde ruimte
Normering
Veiligheid | IEC 62040-1: 2017, Editie 2.0, Ononderbroken voedingen (UPS) – Deel 1: Veiligheidseisen |
Prestaties | IEC 62040-3: 2011-03, Tweede editie Ononderbroken voedingen (UPS) - Deel 3: Methode voor de specificatie van prestatie- en testvereisten. |
Omgevingsaspecten | IEC 62040-4: 2013-04, Eerste editie Ononderbroken voedingen (UPS) - Deel 4: Omgevingsaspecten – Vereisten en rapportage |
Markeringen | CE |
Aardingssysteem | TN-C, TN-S, TT |
Overspannings-categorie | OVCIII |
Beschermingsklasse | I |
Vervuilingsgraad | 2 |
Omgeving
Tijdens gebruik | In opslag | |
---|---|---|
Temperatuur | 0 °C tot 40 °C | -25 °C tot 55 °C |
Relatieve vochtigheidsgraad | 5-95% niet-condenserend | 10-80% niet-condenserend |
Hoogteligging | 0-3000 m | |
Beschermingsklasse | IP20 | |
Kleur | RAL 9003, glansgraad 85% |
Lijndiagram
Galaxy V-lijndiagrammen
UIB1 | Eenheidingangsschakelaar voor UPS 1 |
UIB2 | Eenheidingangsschakelaar voor UPS 2 |
MBB | Onderhoudsbypass-schakelaar |
IMB | Interne onderhoudsschakelaar |
UOB1 | Eenheiduitgangsschakelaar voor UPS 1 |
UOB2 | Eenheiduitgangsschakelaar voor UPS 2 |
BB | Batterijschakelaar |
Het parallelle onderhoudsbypasspaneel wordt gebruikt in enkele netvoedingsystemen om twee UPS-eenheden parallel te schakelen voor ofwel capaciteit of redundantie.
Easy UPS 3S- en Easy UPS 3M-lijndiagrammen
UIB | Eenheidingangsschakelaar |
SSIB | Ingangsschakelaar voor de statische schakelaar |
MBB | Interne onderhoudsbypass-schakelaar |
UOB | Eenheiduitgangsschakelaar |
Ext. UIB1/Ext. SSIB1 | Externe eenheidingangsschakelaar/ingangsschakelaar voor statische schakelaar voor UPS 1 |
Ext. UIB2/Ext. SSIB2 | Externe eenheidingangsschakelaar/ingangsschakelaar voor statische schakelaar voor UPS 2 |
Ext. MBB | Externe onderhoudsbypass-schakelaar |
Ext. UOB1 | Externe eenheiduitgangsschakelaar voor UPS 1 |
Ext. UOB2 | Externe eenheiduitgangsschakelaar voor UPS 2 |
BB | Batterijschakelaar |