Het parallelle onderhoudsbypasspaneel buiten gebruik stellen of naar een nieuwe locatie verplaatsen
- Schakel de UPS volledig uit en volg hierbij de instructies in de bedieningshandleiding van de UPS.
- Volg de lockout/tagout-procedure om alle schakelaars in de schakelinrichting in de positie UIT (open) te zetten.
- Volg de lockout/tagout-procedure om alle batterijschakelaars in de schakelinrichting/batterijoplossing in de stand UIT (open) te zetten.
- Controleer of de stroomopwaartse beveiliging in de stand
UIT (open) staat.
GEVAARGevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogenControleer of de stroomopwaartse beveiliging in de stand UIT (open) staat.Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel. - Op de deur van het parallelle onderhoudsbypasspaneel.
- Volg de lockout/tagout-procedure om UIB1, UIB2, UOB1, UOB2 en MBB in het parallelle onderhoudsbypasspaneel in de stand UIT (open) te zetten.
- Verwijder de schroeven en open de binnendeur in het parallelle onderhoudsbypasspaneel.
- Meet de spanning op elke ingangs-/bypassbusbar, UPS-ingangs-/UPS-bypassbusbar,
UPS-uitgangsbusbar en belastingsbusbar en controleer of er GEEN spanning
aanwezig is, voordat u verdergaat.
GEVAARGEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGENMeet de spanning op elke ingangs-/bypassbusbar, UPS-ingangs-/UPS-bypassbusbar, UPS-uitgangsbusbar en belastingsbusbar en controleer of er GEEN spanning aanwezig is, voordat u verdergaat.Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel. - Koppel alle stroomkabels los van het parallelle onderhoudsbypasspaneel en verwijder deze. Zie De stroomkabels aansluiten op GVSBPAR10K30H, De stroomkabels aansluiten op GVSBPAR40K50H voor een 3:1 UPS-systeem, De stroomkabels aansluiten op GVSBPAR40K50H voor een 3:3 UPS-systeem, De stroomkabels aansluiten op GVSBPAR60K120H voor een 3:1 UPS-systeem of De stroomkabels aansluiten op GVSBPAR60K120H voor een 3:3 UPS-systeem voor details.
- Koppel alle signaaldraden los van het parallelle onderhoudsbypasspaneel en verwijder deze. Zie De signaalkabels aansluiten voor Galaxy VS UPS-eenheden of De signaaldraden aansluiten voor Easy UPS 3S en Easy UPS 3M voor details.
- Verwijder de vier schroeven uit de muur en haal het parallelle
onderhoudsbypasspaneel van de muur.
VOORZICHTIGZware belastingGVSBPAR10K30H weegt 35 kg, GVSBPAR40K50H weegt 86 kg en GVSBPAR60K120H weegt 110 kg. Gebruik geschikte hulpmiddelen om het parallelle onderhoudsbypasspaneel veilig op te tillen.Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot fysiek letsel of schade aan de apparatuur. - Sluit de binnendeur en zet deze vast met de schroeven.
- Sluit en vergrendel de deur van het parallelle onderhoudsbypasspaneel.
- Voor transport:
WAARSCHUWINGGevaar voor KANTELENZorg er bij transport van het parallelle onderhoudsbypasspaneel voor:- dat het transportpersoneel over de vereiste vaardigheden beschikt en voldoende is opgeleid;
- de geschikte hulpmiddelen worden gebruikt om het product veilig op te tillen en te vervoeren;
- dat het product wordt beschermd tegen schade door gebruik van de juiste bescherming (zoals omwikkeling of verpakking).
Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot de dood, ernstig letsel of schade aan de apparatuur.Vereisten voor het transport:
-
Monteer het parallelle onderhoudsbypasspaneel horizontaal in het midden van een geschikte pallet met minimale palletafmetingen: 1000 mm x 1200 mm. De pallet moet geschikt zijn voor het gewicht van het parallelle onderhoudsbypasspaneel (35-110 kg).
-
Bevestig het parallelle onderhoudsbypasspaneel aan de pallet met geschikte bevestigingsmiddelen die bestand zijn tegen trillingen en schokken tijdens het laden, transporteren en lossen.
-
De originele transportpallet kan samen met de originele transportbeugels opnieuw worden gebruikt, mits deze onbeschadigd zijn.
WAARSCHUWINGOnverwacht gedrag van apparatuurTil het parallelle onderhoudsbypasspaneel niet direct op met een vorkheftruck/pallettruck, omdat dit het parallelle onderhoudsbypasspaneel kan verbuigen of beschadigen.Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot de dood, ernstig letsel of schade aan de apparatuur. - Voer een van de volgende handelingen uit:
- Het parallelle onderhoudsbypasspaneel buiten bedrijf stellen, OF
- Het parallelle onderhoudsbypasspaneel naar een nieuwe locatie verplaatsen.
- Alleen voor het installeren van het parellelle onderhoudsbypasspaneel op een nieuwe locatie: Volg de installatiehandleiding om het parallelle onderhoudsbypasspaneel op de nieuwe locatie te installeren. Zie Installatieprocedure voor Galaxy VS of Installatieprocedure voor Easy UPS 3S en Easy UPS 3M voor een installatieoverzicht. Herinstallatie en inbedrijfstelling mogen alleen door bevoegde personen worden uitgevoerd.