990-91733A-005

Technische Daten

HINWEIS
Beschädigungsgefahr
Ausführliche technische Daten zur USV finden Sie im entsprechenden Installationshandbuch.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.

Gewicht und Abmessungen des Schranks mit Eingang unten

Produktreferenz Gewicht (kg) Höhe mm Breite (mm) Tiefe (mm)
SP3BBEC 62 1991 300 850

Drehmomentangaben

Schraubengröße Drehmoment
M4 1,7 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Umgebungsbedingungen

  Betrieb Lagerung
Temperatur 0 °C bis 40 °C -25 °C bis 55 °C
Relative Feuchte 0–95 % ohne Kondensation 10–80 % ohne Kondensation
Schutzklasse IP20
Farbe Schwarz
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?