990-91190A-024

Especificações para sistemas 400 V

Resistência máxima a curto-circuito

O Resistência máxima a curto-circuito suportada pelo painel do bypass de manutenção paralelo é ICC = 10 kA.

Bitola recomendada dos cabos

Os tamanhos de cabo deste manual são baseados em:

  • Cabos unipolares, tipo U1000 R02V

  • Específico para cabos de CA: Comprimento máximo de 70 m com uma queda de tensão de linha de <3% instalados em bandejas de cabos perfuradas, isolamento do tipo XLPE, formação em triângulo (trevo) de uma única camada, THDI entre 15% e 33%, 35 °C a 400 V agrupados em quatro cabos de contato.

Nobreak Cabo Tamanho do cabo por fase (mm²)
10 kVA Saída do nobreak 1/Saída do nobreak 2 6
Entrada do sistema 16
Saída do sistema 16
PE 10
15 kVA Saída do nobreak 1/Saída do nobreak 2 6
Entrada do sistema 16
Saída do sistema 16
PE 10
20 kVA Saída do nobreak 1/Saída do nobreak 2 10
Entrada do sistema 25
Saída do sistema 25
PE 10
30 kVA Saída do nobreak 1/Saída do nobreak 2 16
Entrada do sistema 35
Saída do sistema 35
PE 16
40 kVA Saída do nobreak 1/Saída do nobreak 2 25
Entrada do sistema 50
Saída do sistema 50
PE 16