Esempi di instradamento Modbus
Presentazione
Questa sezione presenta esempi che illustrano come uno SCADA a monte che utilizza Modbus TCP/IP accede ai dispositivi collegati a un Panel Server in base all’architettura di comunicazione tramite l’ID server virtuale Modbus. Per informazioni dettagliate su ID unità Modbus / ID server e ID server virtuale, vedere definizioni.
Consigli per l’associazione degli ID server virtuale
Per garantire la coerenza dei dati del dispositivo comunicati al sistema a monte, seguire queste regole per l’associazione degli ID server virtuale:
-
1-99 per dispositivi Modbus-SL (modelli Universal e Advanced)
-
100-199 per dispositivi wireless
-
200-254 per dispositivi Modbus TCP/IP (modelli Universal e Advanced)
Esempio di richieste Modbus TCP/IP per dispositivi wireless
Questo esempio presenta le richieste Modbus TCP/IP per i dispositivi wireless. L’esempio si applica a tutti i modelli di Panel Server tranne i modelli Wired by Design.
Panel Server con indirizzo IP 10.10.11.12
è collegato
a:
-
HeatTag configurato con ID server virtuale
101
e -
Acti9 Active configurato con ID server virtuale
102
.
Per raccogliere dati dai dispositivi wireless, il sistema di monitoraggio emetterà le seguenti richieste Modbus TCP/IP:
-
10.10.11.12
, indirizzo101
per HeatTag -
10.10.11.12
, indirizzo102
per Acti9 Active
Esempio di richieste Modbus TCP/IP per dispositivi Modbus-SL
Questo esempio si applica ai modelli Universal e Advanced.
Questo esempio presenta le richieste Modbus TCP/IP per i dispositivi Modbus-SL quando l’indirizzo fisico seriale viene utilizzato come ID server virtuale.
Panel Server con indirizzo IP 10.10.11.12
è collegato
a:
-
un contatore di energia iEM3150 con indirizzo fisico
1
e -
un contatore di energia iEM3155 con indirizzo fisico
2
.
Per raccogliere dati dai dispositivi Modbus RS485, il sistema di monitoraggio emetterà le seguenti richieste Modbus TCP/IP:
-
10.10.11.12
, indirizzo1
per iEM3150 -
10.10.11.12
, indirizzo2
per iEM3155
Esempio di richieste Modbus TCP/IP per dispositivi Modbus-SL con ID server virtuale diverso dall’indirizzo fisico
Questo esempio si applica ai modelli Universal e Advanced.
Un ID server virtuale diverso dall’indirizzo fisico può essere utilizzato nei casi seguenti:
-
L’indirizzo fisico è già utilizzato come ID server virtuale per un dispositivo diverso (un dispositivo wireless, Modbus-SL o Modbus TCP/IP).
-
Questo caso d’uso consente di applicare un piano di indirizzi di comunicazione dedicato per un’integrazione più semplice e coerente nel sistema a monte.
Questo esempio presenta le richieste Modbus TCP/IP quando l’ID server virtuale dei dispositivi Modbus-SL è diverso dall’indirizzo fisico seriale.
Panel Server con indirizzo IP 10.10.11.12
e ID server virtuale 15
è collegato a:
-
un contatore di energia iEM3150 con indirizzo fisico
100
e ID server virtuale10
e -
un contatore di energia iEM3155 con indirizzo fisico
101
e ID server virtuale15
.
Per raccogliere dati dai dispositivi Modbus, il sistema di monitoraggio emetterà le seguenti richieste Modbus TCP/IP:
-
10.10.11.12
, indirizzo10
per iEM3150 -
10.10.11.12
, indirizzo15
per iEM3155
Esempio di richieste Modbus TCP/IP per dispositivi in topologia separata
Questo esempio si applica ai modelli Universal e Advanced.
Questo esempio presenta le richieste Modbus TCP/IP per i dispositivi in una topologia separata.
Panel Server con
-
Indirizzo IP su porta ETH1:
10.10.10.10
-
Indirizzo IP su porta ETH2:
192.168.10.1
è collegato a:
-
un PM800 contatore di energia con indirizzo IP
192.168.10.2
e ID server virtuale200
e -
un PM5563 contatore di energia con indirizzo IP
192.168.10.3
e ID server virtuale201
.
Per raccogliere dati dai dispositivi Ethernet, il sistema di monitoraggio emetterà le seguenti richieste Modbus TCP/IP:
-
10.10.10.10
, indirizzo200
per PM800 -
10.10.10.10
, indirizzo201
per PM5563
Il servizio Modbus deve essere attivato su ETH1.
Esempio di richieste Modbus TCP/IP per dispositivi in topologia commutata
Questo esempio si applica ai modelli Universal e Advanced.
Questa soluzione offre più connessioni client Modbus TCP. Se un dispositivo supporta solo un client Modbus TCP/IP, Panel Server funge da proxy Modbus TCP/IP e può supportare più connessioni a monte.
Questo esempio presenta le richieste Modbus TCP per i dispositivi in una topologia commutata.
Panel Server con indirizzo IP 10.10.10.10
è collegato
a:
-
un PM800 contatore di energia con indirizzo IP
10.10.10.11
e ID server virtuale200
e -
un PM5563 contatore di energia con indirizzo IP
10.10.10.12
e ID server virtuale201
.
Per raccogliere dati dai dispositivi Ethernet, il sistema di monitoraggio emetterà le seguenti richieste Modbus TCP/IP in uno dei modi seguenti:
-
Le richieste vengono inviate direttamente al dispositivo a valle:
-
10.10.10.11
, indirizzo255
per PM800 -
10.10.10.12
, indirizzo255
per PM5563
-
-
oppure, le richieste vengono emesse tramite Panel Server e il rilevamento dispositivo Modbus utilizza l’ID server virtuale:
-
10.10.10.10
, indirizzo200
per PM800 -
10.10.10.10
, indirizzo201
per PM5563
-
Esempio di richieste Modbus TCP/IP per dispositivi Modbus-SL sotto un Panel Server secondario in topologia separata
Questo esempio si applica ai modelli Universal e Advanced.
Questo esempio presenta le richieste Modbus TCP/IP per i dispositivi Modbus-SL quando sono collegati a un Panel Server secondario/a valle in una topologia separata: il Panel Server secondario/a valle (PAS#2) è collegato a una porta Ethernet sul Panel Server principale/a monte (PAS#1).
Per informazioni su come rilevare i dispositivi Modbus-SL collegati a un Panel Server secondario/a valle tramite le pagine Web di Panel Server, vedere la sezione dettagliata.
PAS#1 con
-
Indirizzo IP su porta ETH1:
10.10.10.10
-
Indirizzo IP su porta ETH2:
192.168.10.10
è collegato a PAS#2 secondario
con indirizzo IP 192.168.10.11
e collegato a:
-
un contatore di energia iEM3150 con indirizzo fisico
1
e -
un contatore di energia iEM3155 con indirizzo fisico
2
.
Per accedere ai dispositivi Modbus-SL sotto il Panel Server secondario/a valle (PAS#2) dal sistema di monitoraggio, prima occorre aggiungere manualmente i dispositivi Modbus-SL al Panel Server principale/a monte (PAS#1) con le pagine Web di Panel Server:
-
L’aggiunta manuale di iEM3150 a PAS#1 viene eseguita utilizzando
192.168.10.11
, indirizzo1
, assegnato all’ID server virtuale200
. -
L’aggiunta manuale di iEM3155 a PAS#1 viene eseguita utilizzando
192.168.10.11
, indirizzo2
, assegnato all’ID server virtuale201
.
Quindi, per raccogliere dati dai dispositivi Modbus, il sistema di monitoraggio emetterà le seguenti richieste Modbus TCP/IP:
-
10.10.10.10
, indirizzo200
per iEM3150 -
10.10.10.10
, indirizzo201
per iEM3155