Exemplos de encaminhamento Modbus
Apresentação
Este tópico apresenta exemplos para mostrar como um SCADA a montante utilizando o TCP/IP Modbus acede aos dispositivos ligados a um Panel Server dependendo da arquitetura de comunicação utilizando o ID de servidor virtual Modbus. Para obter informações detalhadas sobre o ID da unidade Modbus/ID do servidor e o ID de servidor virtual, consulte Definições.
Recomendações de mapeamento do ID de servidor virtual
Para ajudar a garantir a consistência dos dados do dispositivo a serem comunicados ao sistema a montante, siga estas regras de mapeamento de ID de servidor virtual:
-
1 a 99 para dispositivos Modbus-SL (modelos Universal e Advanced)
-
100 - 199 para dispositivos sem fios
-
200-254 para dispositivos Modbus TCP/IP (Universal e Advanced modelos)
Exemplo de pedidos de Modbus TCP/IP para dispositivos sem fios
Este exemplo mostra os pedidos de Modbus TCP/IP para dispositivos sem fios. O exemplo aplica-se a todos os modelos de Panel Server, exceto modelos de Wired by Design.
Panel Server com o endereço IP 10.10.11.12
está
ligado a:
-
um HeatTag configurado com o ID de servidor virtual
101
e -
um Acti9 Active configurado com o ID de servidor virtual
102
.
Para recolher e reunir dados dos dispositivos sem fios, o sistema de monitorização emite os seguintes pedidos de Modbus TCP/IP:
-
10.10.11.12
, endereço101
para HeatTag -
10.10.11.12
, endereço102
para Acti9 Active
Exemplo de pedidos de Modbus TCP/IP para dispositivos Modbus-SL
Este exemplo aplica-se aos modelos Universal e Advanced.
Este exemplo mostra os pedidos de TCP/IP do Modbus para dispositivos Modbus-SL quando o endereço físico em série é utilizado como ID de servidor virtual.
Panel Server com o endereço IP 10.10.11.12
está
ligado a:
-
um contador de energia iEM3150 com o endereço físico
1
e -
um contador de energia iEM3155 com o endereço físico
2
.
Para recolher e reunir dados dos dispositivos Modbus RS485, o sistema de monitorização emite os seguintes pedidos de Modbus TCP/IP:
-
10.10.11.12
, endereço1
para iEM3150 -
10.10.11.12
, endereço2
para iEM3155
Exemplo de pedidos de Modbus TCP/IP para dispositivos Modbus-SL com o ID de servidor virtual diferente do endereço físico
Este exemplo aplica-se aos modelos Universal e Advanced.
Pode ser utilizado um ID de servidor virtual diferente do endereço físico utilizado nos seguintes casos:
-
O endereço físico já é utilizado como ID de servidor virtual para um dispositivo diferente (um dispositivo sem fios, Modbus-SL ou Modbus TCP/IP).
-
Este caso de utilização ajuda a aplicar um plano de endereço de comunicação específico para uma integração mais fácil e consistente no sistema a montante.
Este exemplo apresenta os pedidos de Modbus TCP/IP quando o ID de servidor virtual dos dispositivos Modbus-SL é diferente do endereço físico de série.
Panel Server com o endereço IP 10.10.11.12
e o ID
de servidor virtual 15
está ligado a:
-
um contador de energia iEM3150 com o endereço físico
100
e o ID de servidor virtual10
e -
um contador de energia iEM3155 com o endereço físico
101
e o ID de servidor virtual15
.
Para recolher e reunir dados dos dispositivos Modbus, o sistema de monitorização emite os seguintes pedidos de Modbus TCP/IP:
-
10.10.11.12
, endereço10
para iEM3150 -
10.10.11.12
, endereço15
para iEM3155
Exemplo de pedidos de Modbus TCP/IP para dispositivos em topologia separada
Este exemplo aplica-se aos modelos Universal e Advanced.
Este exemplo mostra os pedidos de Modbus TCP/IP para dispositivos numa topologia separada.
Panel Server com
-
Endereço IP na porta ETH1:
10.10.10.10
-
Endereço IP na porta ETH2:
192.168.10.1
está ligado a:
-
um contador de energia PM800 com o endereço IP
192.168.10.2
e o ID de servidor virtual200
e -
um contador de energia PM5563 com o endereço IP
192.168.10.3
e o ID de servidor virtual201
Para recolher e reunir dados dos dispositivos Ethernet, o sistema de monitorização emite os seguintes pedidos de Modbus TCP/IP:
-
10.10.10.10
, endereço200
para PM800 -
10.10.10.10
, endereço201
para PM5563
O serviço Modbus deve ser ativado em ETH1.
Exemplo de pedidos de Modbus TCP/IP para dispositivos na topologia comutada
Este exemplo aplica-se aos modelos Universal e Advanced.
Esta solução oferece várias ligações de cliente Modbus TCP. Se um dispositivo suportar apenas um cliente Modbus TCP/IP, o Panel Server funciona como um proxy Modbus TCP/IP e pode suportar várias ligações a montante.
Este exemplo mostra os pedidos de Modbus TCP para dispositivos numa topologia comutada.
Panel Server com o endereço IP 10.10.10.10
está
ligado a:
-
um contador de energia PM800 com oendereço IP
10.10.10.11
e o ID de servidor virtual200
e -
um contador de energia PM5563 com o endereço IP
10.10.10.12
e o ID de servidor virtual201
.
Para recolher e reunir dados dos dispositivos Ethernet, o sistema de monitorização emite os seguintes pedidos e Modbus TCP/IP de uma das seguintes maneiras:
-
Os pedidos são emitidos diretamente para o dispositivo a jusante:
-
10.10.10.11
, endereço255
para PM800 -
10.10.10.12
, endereço255
para PM5563
-
-
ou os pedidos são emitidos através do Panel Server e a deteção do dispositivo Modbus utiliza o ID de servidor virtual:
-
10.10.10.10
, endereço200
para PM800 -
10.10.10.10
, endereço201
para PM5563
-
Exemplo de pedidos Modbus TCP/IP para dispositivos Modbus-SL num Panel Server subordinado em topologia separada
Este exemplo aplica-se aos modelos Universal e Advanced.
Este exemplo apresenta os pedidos Modbus TCP/IP para dispositivos Modbus-SL quando estão ligados a um Panel Server subordinado/jusante numa topologia separada: o Panel Server (PAS#2) subordinado/a jusante está ligado a uma porta Ethernet no Panel Server principal/a montante (PAS#1) .
Para obter informações sobre como detetar dispositivos Modbus-SL ligados a um Panel Server subordinado/a jusante utilizando as páginas Web do Panel Server, consulte tópico detalhado.
PAS#1 com
-
Endereço IP na porta ETH1:
10.10.10.10
-
Endereço IP na porta ETH2:
192.168.10.10
está ligado ao PAS#2 subordinado
com o endereço IP 192.168.10.11
e ligado a:
-
um contador de energia iEM3150 com o endereço físico
1
e -
um iEM3155 contador de energia com o endereço físico
2
.
Para aceder aos dispositivos Modbus-SL debaixo do Panel Server subordinado/a jusante (PAS#2) a partir do sistema de monitorização, primeiro os dispositivos Modbus-SL devem ser adicionados manualmente ao Panel Server principal a montante (PAS#1) com as páginas Web do Panel Server:
-
Adição manual de iEM3150 para PAS#1 é efetuada utilizando
192.168.10.11
, o endereço1
, atribuído ao ID de servidor virtual200
. -
Adição manual de iEM3155 para PAS#1 é efetuada utilizando
192.168.10.11
, endereço2
, atribuído ao ID de servidor virtual201
.
Em seguida, para recolher e reunir dados dos dispositivos Modbus, o sistema de monitorização emite os seguintes pedidos Modbus TCP/IP:
-
10.10.10.10
, endereço200
para iEM3150 -
10.10.10.10
, endereço201
para iEM3155