DUG_SmartPir Dim Multi Wire_WH-01

Tekniske data

Nominell effekt

Lasttype

Lastnavn

Lastverdi

2-leder (uten nøytral)

3-leder (med nøytral)

LED

7–130 W (maks. 0,8 A)

7–80 W (maks. 0,5 A)

0–130 W (maks. 0,8 A)

0–80 W (maks. 0,5 A)

Glødelampe

14–200 W

0–200 W

Halogenpære

14–150 W

0–150 W

Jernkjernetransformator

14–150 VA

0–150 VA

Elektronisk nedtrappingsomformer

14–150 VA

0–150 VA

Nominell spenning

AC 230 V ~, 50 Hz

Standby

Maks. 0,4 W

Tilkoblingsklemmer

Skrueterminaler for maks 2 x 2,5 mm², 0,5 Nm

Nøytralleder

Anbefalt

Omgivelsestemperatur

5 til 25 °C (midlertidig opp til 35 °C)

Oppbevaringstemperatur

-25 °C til 70 °C

Transporttemperatur

-25 °C til 70 °C

Utvidelsesenhet

Enkel trykknapp, ubegrenset antall, maks. 50 m

Ekstern sikring

16 A automatsikring

Intern selvbeskyttelse av enheten

Termisk beskyttelse

Overlastbestandig

Kortslutningsvern

Driftsfrekvens

2405–2480 MHz

Maks. overført radiofrekvenseffekt

< 10 mW

Kommunikasjonsprotokoll

Zigbee 3.0 sertifisert

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?