990–5454B–012

Conditions requises pour les batteries

Type de batterie VRLA
Indice d'inflammabilité minimum HB
Etagères de batteries 4 étagères (1 057 x 767 mm)
Poids maximal par étagère 460 kg
Poids maximal par armoire 1 600 kg
Hauteur entre les étagères de batteries 340 mm
Hauteur maximale des batteries (bornes incluses) 240 mm
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?