990–5454B–005

Batterie-Anforderungen

Batterietyp VRLA
Mindestwert Entflammbarkeitsauslegung HB
Batteriefächer 4 Fächer der Größe 1057 x 767 mm
Maximalgewicht je Fach 460 kg
Maximalgewicht je Schrank 1600 kg
Höhe zwischen Batteriefächern 340 mm
Maximale Batteriehöhe einschließlich Batterie-Anschlussklemmen 240 mm
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?