Avveckla eller flytta underhållsbypasspanelen till en ny plats
- Stäng av UPS:en helt – följ anvisningarna i UPS:ens drifthandbok.
- Försätt alla brytare i ställverket i öppet läge (AV).
- Försätt alla batteribrytare i ställverket/batterilösningen i öppet läge (AV).
- Kontrollera att alla uppströmsbrytare är i öppet
läge (AV).
FARAFara för elektriska stötar, explosion eller ljusbågeKontrollera att alla uppströmsbrytare är i öppet läge (AV).Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada. - Öppna frontluckan till underhållsbypasspanelen.
- Försätt alla UIB/SSIB, MBB och UOB i underhållsbypasspanelen i öppet läge (AV).
- Ta bort skruvarna och öppna den inre luckan i bypasspanelen.
- Mät och kontrollera att det INTE finns någon spänning på respektive ingång/bypasskena, UPS-ingång/UPS-bypasskena, UPS-utgång och lastskena innan du fortsätter.
- Koppla loss och ta bort alla kraftkablar från underhållsbypasspanelen. Se Anslut kraftkablarna för detaljer.
- Koppla loss och ta bort alla signalkablar från underhållsbypasspanelen. Se Anslut signalkablarna för Galaxy VS UPS eller Anslut signalkablarna för Easy UPS 3M för detaljer.
- Ta bort de fyra M10-skruvarna från väggen och
ta bort underhållsbypasspanelen från väggen.
OBSERVERATung lastUnderhållsbypasspanelen är tung (48 kg). Använd lämpliga verktyg för att lyfta underhållsbypasspanelen på ett säkert sätt.Om anvisningarna inte följs kan det leda till personskador eller skador på utrustningen. - Stäng den inre luckan och fäst den med skruvarna.
- Stäng och lås frontluckan på underhållsbypasspanelen.
- För transport:
VARNINGVÄLTRISKFör transport av underhållsbypasspanelen:- Säkerställ att personalen som utför transporten har nödvändig kompetens och har fått adekvat utbildning;
- Säkerställ att lämpliga verktyg används för att lyfta och transportera produktenheten på ett säkert sätt;
- Säkerställ att produkten skyddas mot skador genom att använda lämpligt skydd (t.ex. omslag eller förpackning).
Om anvisningarna inte följs kan det leda till dödsfall eller allvarlig skada eller skador på utrustningen.Transportkrav:
-
Montera underhållsbypasspanelen i horisontellt läge i mitten av en lämplig pall med minsta pallmått: 840 mm x 1 220 mm Pallen måste vara anpassad för vikten på underhållsbypasspanelen (48 kg).
-
Montera underhållsbypasspanelen på pallen med lämpliga fästanordningar som tål vibrationer och stötar under lastning, transport och lossning.
-
Den ursprungliga lastpallen i kombination med de ursprungliga transportfästena kan återanvändas, om de är oskadade.
VARNINGOväntat beteende hos utrustningenLyft inte underhållsbypasspanelen direkt med en gaffeltruck/palltruck eftersom underhållsbypasspanelen då kan böjas eller skadas.Om anvisningarna inte följs kan det leda till dödsfall eller allvarlig skada eller skador på utrustningen. - Gör något av följande:
- Avveckla underhållsbypasspanelen, ELLER
- Flytta underhållsbypasspanelen till en ny plats för att installera den.
- Endast för installation av underhållsbypasspanelen på en ny plats: Följ installationen manuellt för att installera underhållsbypasspanelen på en ny plats. Se Installationsmetod för Galaxy VS UPS eller Installationsmetod för Easy UPS 3M för en installationsöversikt. Ominstallation och uppstart måste utföras av kvalificerad personal.