990-6161A-016

Spesifikasi Lemari Baterai Modular

PEMBERITAHUAN
bahaya kerusakan alat
Lihat panduan instalasi UPS untuk spesifikasi sistem UPS secara terperinci.
Tidak mematuhi petunjuk ini dapat menyebabkan kerusakan alat.

Maksimal empat lemari baterai modular bisa dihubungkan ke UPS.

Jumlah blok rangkaian baterai 40
Jumlah maksimal rangkaian baterai 9
Tegangan baterai nominal (VDC) 480
Tegangan ambang nominal (VDC) 545
Tegangan dorongan maksimal (VDC) 572
Kompensasi suhu Diaktifkan
Tegangan akhir pengosongan (beban penuh) (VDC) 384
Arus baterai maksimal (A) 271
Taraf ukur hubungan pendek maksimal 10 kA

Pengaturan Pemutus untuk Pemutus Baterai

Jenis pemutus JDF36250
Pengaturan inframerah 250 (tetap)
Pengaturan Im 1250

Ukuran Kabel yang Disarankan untuk 380/400/415 V

BAHAYA
bahaya sengatan listrik, ledakan, atau busur api
Seluruh pengabelan (instalasi kawat hubungan listrik) harus sesuai dengan semua ketentuan kelistrikan nasional dan/atau lokal yang berlaku.
Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera serius.
CATATAN: Perlindungan arus berlebih wajib disediakan oleh pihak lain.

Ukuran kabel dalam panduan ini didasarkan pada tabel B.52.3 dan tabel B.52.5 dari IEC 60364-5-52 dengan ketetapan berikut ini:

  • Konduktor 90 °C

  • Suhu sekitar 30 °C

  • Penggunaan konduktor tembaga

  • Metode instalasi C

Ukuran kabel PE didasarkan pada tabel 54.2 IEC 60364-4-54.

Jika suhu sekitar lebih tinggi dari 30 °C, konduktor dengan nilai yang lebih tinggi harus ditentukan berdasarkan faktor koreksi IEC.

DC+/DC- (mm2) 70
DC PE (mm2) 35

Ukuran Kabel yang Disarankan untuk 200/208/220/480 V

BAHAYA
bahaya sengatan listrik, ledakan, atau busur api
Seluruh pengabelan (instalasi kawat hubungan listrik) harus sesuai dengan semua ketentuan kelistrikan nasional dan/atau lokal yang berlaku.
Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera serius.

Ukuran kabel dalam panduan ini didasarkan pada Tabel 310.15 (B)(16) dari Kode Kelistrikan Nasional (NEC) dengan ketetapan berikut:

  • 90 °C (194 °F) konduktor THHN (75 °C (167 °F) terminasi)

  • Suhu sekitar 30 °C (86 °F)

  • Penggunaan konduktor tembaga

Konduktor pengardean peralatan (PE dalam panduan ini) diukur sesuai dengan NEC Pasal 250.122 dan Tabel 250.122.

Jika suhu sekitar lebih tinggi dari 30 °C (86 °F), maka Anda harus memilih konduktor yang nilainya lebih besar, sesuai dengan faktor koreksi NEC.

DC+/DC- (AWG/kcmil) 3/0
DC PE (AWG/kcmil) 4

Ukuran Baut dan Skun yang Direkomendasikan

PEMBERITAHUAN
risiko kerusakan alat
Gunakan hanya skun kabel kompresi yang telah disetujui oleh UL.
Tidak mematuhi petunjuk ini dapat menyebabkan kerusakan alat.

Tembaga – Skun Kabel Satu Lubang

Ukuran kabel Ukuran baut Jenis skun kabel Alat krimping Cetakan
4 AWG M8 x 25 mm LCA4-56-L CT-720 CD-720-1 Abu-Abu P29
3/0 AWG M8 x 25 mm LCA3/0-56-X CT-720 CD-720-2 Jingga P50

Tembaga – Skun Kabel Dua Lubang

Ukuran kabel Ukuran baut Jenis skun kabel Alat krimping Cetakan
4 AWG M8 x 25 mm LCC4-12-L CT-930 CD-920-4 Abu-Abu P29
3/0 AWG M8 x 25 mm LCC3/0-12-X CT-930 CD-920-3/0 Jingga P50

Torque Specifications

Bolt size Torque
M4 1.7 Nm (1.25 lb-ft / 15 lb-in)
M5 2.2 Nm (1.62 lb-ft / 19.5 lb-in)
M6 5 Nm (3.69 lb-ft / 44.3 lb-in)
M8 17.5 Nm (12.91 lb-ft / 154.9 lb-in)
M10 30 Nm (22 lb-ft / 194.7 lb-in)
M12 50 Nm (36.87 lb-ft / 442.5 lb-in)

Berat dan Dimensi Lemari Baterai Modular

Referensi komersial Berat kg (pon) Tinggi mm (in) Lebar mm (in) Tebal mm (in)
GVSMODBC9
– Kosong
– Dengan sembilan rangkaian baterai

186 (410)
1338 (2950)
1970 (77,56) 550 (21,65) 847 (33,35)
CATATAN: Satu modul baterai memiliki berat sekitar 32 kg (70,5 pon).

Jarak-antara

CATATAN: Ukuran jarak-antara dipublikasikan untuk kebutuhan aliran udara dan akses pengerjaan saja. Pelajari ketentuan dan standar keselamatan lokal untuk persyaratan lainnya di wilayah setempat Anda.
CATATAN: Jarak pisah minimal yang diwajibkan adalah 150 mm (5,91 in).

Lingkungan

  Pengoperasian Penyimpanan
Suhu 0 °C hingga 40 °C (32 °F hingga 104 °F) -15 °C hingga 40 °C (5 °F hingga 104 °F)
Kelembapan relatif 0-95% tanpa pengembunan 10-80% tanpa pengembunan
Kenaikan 0-3000 m (0-10000 kaki)  
Kelas perlindungan IP20
Warna RAL 9003, tingkat kilap 85%
Masukan
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.