Specifiche per UPS da 1250 kW con armadio I/O da 1250 kW
| Tensione (V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 480 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresso | Collegamenti | IEC: L1, L2, L3,
PE * UL: L1, L2, L3 + G * |
||||
| Intervallo tensione in ingresso (V)* | 340-456 | 340-480 | 353-498 | 374-528 | 408-576 | |
| Frequenza (Hz) | 40-70 | |||||
| Corrente in ingresso nominale (A) |
2041 |
1937 |
1865 |
1750 |
1615 |
|
| Corrente massima in ingresso (A)* |
2303 |
2212 |
2130 |
1999 |
1893 |
|
| Limitazione corrente in ingresso (A) | 2225 | 2080 | 1900 | |||
| Minimo valore nominale cortocircuito | Dipende dalla protezione a monte. Fare riferimento alla sezione ‘Protezione a monte e dimensioni dei cavi consigliate– IEC’ per dettagli. | |||||
| Massimo valore nominale cortocircuito | 100 kA RMS | |||||
| Distorsione armonica totale (THDI) | < 3% con carico al 100%, < 4% con carico al 50%, < 9% con carico al 25% | |||||
| Fattore di potenza in ingresso | 0,99 con carico > 40%, 0,98 con carico > 20%, 0,97 con carico > 10% | |||||
| Protezione | Contattori | |||||
| Rampa in ingresso | Adattiva 1 - 300 secondi | |||||
| Bypass | Collegamenti | IEC: L1, L2, L3,
PE o L1, L2, L3, PE * UL: L1, L2, L3, G o L1, L2, L3, N, G |
||||
| Intervallo tensione di bypass (V) | 342-418 | 360-440 | 374-457 | 396-484 | 432-528 | |
| Frequenza (Hz) | 50 o 60 | |||||
| Intervallo frequenza (Hz) | Programmabile: ± 0,1, ± 3, ± 10. Il valore predefinito è ± 3 | |||||
| Corrente bypass nominale (A) |
2033 |
1931 |
1862 |
1756 |
1605 |
|
| Minimo valore nominale cortocircuito | Dipende dalla protezione a monte. Fare riferimento alla sezione ‘Protezione a monte e dimensioni dei cavi consigliate– IEC’ per dettagli. | |||||
| Massimo valore nominale cortocircuito | 100 kA Icw | |||||
| Tiristore I²t (kA*s²) | 9680 | 9165 | ||||
| Sganciatore magnetico BF2 | 39 kA | |||||
| Protezione | 1250 kW I/O con
dispositivo di disconnessione per alimentazione di ritorno BF2 preinstallato:
Interruttore scatolato con scatto per protezione dell'alimentazione
di ritorno 1250 kW I/O con GVXOPT001 installato: Interruttore scatolato con scatto per protezione dell'alimentazione di ritorno |
|||||
| Uscita | Collegamenti | IEC: L1, L2, L3,
N, PE o L1, L2, L3, PE UL: L1, L2, L3, G, GEC* o L1, L2, L3, N, G |
||||
| Capacità di sovraccarico | Funzionamento normale:
150% per 1 minuto, 125% per 10 minuti Funzionamento a batteria: 128% per 10 secondi, 115% per un minuto Funzionamento in modalità bypass: 110%* continua, 1000% per 60 millisecondi |
|||||
| Tolleranza tensione di uscita | Carico bilanciato: ± 1%; carico non bilanciato: ± 3% | |||||
| Risposta con carico dinamico | ± 5% dopo 2 ms, ± 1% dopo 50 ms | |||||
| Fattore di potenza in uscita | 1 | |||||
| Corrente in uscita nominale (A) | 1899 | 1804 | 1739 | 1640 | 1504 | |
| Minimo valore nominale cortocircuito* | Dipende dalla protezione a monte. Fare riferimento alla sezione ‘Protezione a monte e dimensioni dei cavi consigliate– IEC’ per dettagli. | |||||
| Massimo valore nominale cortocircuito* | 100 kA RMS | |||||
| Funzionalità dell'uscita dell'inverter in regime di cortocircuito | Varia con il tempo. Vedere i valori del grafico e della tabella in Funzionalità cortocircuito inverter (bypass non disponibile). | |||||
| Distorsione armonica totale (THDU) | < 2% con carico lineare al 100%, < 3% con carico non lineare al 100% | |||||
| Frequenza di uscita (Hz) | 50/60 (sincronizzata con bypass), 50/60 Hz ±0,1% (funzionamento libero) | |||||
| Velocità di risposta (Hz/s) | Programmabile: 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6 | |||||
| Classificazione prestazioni in uscita (in conformità a IEC/ EN62040-3) | Doppia conversione: VFI-SS-111 | |||||
| Fattore di cresta del carico | Fino a 3 (THDU < 5%) | |||||
| Fattore di potenza di carico | Da 0,7 capacitivo a 0,5 induttivo senza declassamento | |||||
| Batteria (VRLA) | Potenza di carica in % dell'alimentazione in uscita | 35% con carico ≤ 80%, 12% con carico al 100% | 40% con carico ≤ 80%, 15% con carico al 100% | |||
| Massima potenza di carica (kW) | 150 con carico al 100%, 437 con carico < 80% | 187,5 con carico al 100%, 500 con carico < 80% | ||||
| Tensione nominale batteria (VCC) | 480 | |||||
| Tensione nominale di mantenimento (VCC) | 546 | |||||
| Tensione minima batteria a pieno carico (VCC) | 384 | |||||
| Tensione minima batteria senza carico (VCC) | 420 | |||||
| Corrente delle batterie a pieno carico e tensione nominale delle batterie (A) | 2724 | |||||
| Corrente delle batterie a pieno carico e tensione minima delle batterie (A) | 3405 | |||||
| Massimo valore nominale cortocircuito | 50 kA | |||||
| Tempo di autonomia della batteria massimo | 1 ora | |||||
| Compensazione temperatura (per cella) | -3,3 mV per °C per T ≥ 25 °C, 0 mV per °C per T < 25 °C | |||||
| Corrente ondulata | < 5% C20 (5 minuti di tempo di autonomia) | |||||
| Test della batteria | Manuale/automatico (selezionabile) | |||||
| Protezione dal rischio di scarica profonda | Sì | |||||
| Ricarica in base alla temperatura della batteria | Sì | |||||