Spesifikasjoner for 800 kW UPS
Spenning (V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 480 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Inngang | Tilkoplinger | IEC: L1, L2, L3,
PE * UL: L1, L2, L3 + G * |
||||
Inngangsspenningsintervall (V)* | 340-456 | 340-480 | 353-498 | 374-528 | 408-576 | |
Frekvens (Hz) | 40–70 | |||||
Nominell inngangsstrøm (A) |
1307 |
1239 |
1193 |
1120 |
1033 |
|
Maksimal inngangsstrøm (A)* |
1474 |
1415 |
1363 |
1279 |
1212 |
|
Inngangstrømsbegrensning (A) | 1424 | 1331 | 1216 | |||
Minimum kortslutningsgrad | Avhengig av oppstrømsbeskyttelse. Se kapitlet Anbefalt oppstrømsbeskyttelse og anbefalte kabelstørrelser – IEC for detaljer. | |||||
Maksimal kortslutningsgrad | 100 kA RMS | |||||
Total harmonisk forvrengning (THDI) | < 3 % ved 100 % last, < 4 % ved 50 % last, < 9 % ved 25 % last | |||||
Inngangseffektfaktor | 0,99 ved > 40 % last, 0,98 ved > 20 % last, 0,97 ved > 10 % last | |||||
Beskyttelse | Kontaktorer | |||||
Ramp-in | Adaptiv 1–300 sekunder | |||||
Bypass | Tilkoplinger | IEC 1250 kW I/U
og 1500 kW I/U: L1, L2, L3, N, PE eller L1, L2, L3, PE * UL 1250 kW I/U: L1, L2, L3, G eller L1, L2, L3, N, G UL 1500 kW I/U*: L1, L2, L3, G |
||||
Bypasspenningsintervall (V) | 342-418 | 360-440 | 374-457 | 396-484 | 432-528 | |
Frekvens (Hz) | 50 eller 60 | |||||
Frekvensintervall (Hz) | Programmerbart: ±0,1, ±3, ±10. Standard er ±3 | |||||
Nominell bypasstrøm (A) |
1302 |
1236 |
1191 |
1124 |
1027 |
|
Minimum kortslutningsgrad | Avhengig av oppstrømsbeskyttelse. Se kapitlet Anbefalt oppstrømsbeskyttelse og anbefalte kabelstørrelser – IEC for detaljer. | |||||
Maksimal kortslutningsgrad | 1250 kW I/U: 100
kA Icw 1500 kW I/U: 100 kA RMS (kondisjonert av den interne maksimalavbryteren med en magnetisk tripputløser som har en toppverdi på 90 kA) |
|||||
Tyristor I²t (kA*s²) | 9680 (1250 kW I/U | 9165 (1250 kW I/U | ||||
BF2 magnetisk utløser | 1250 kW I/U: 39
kA 1500 kW I/U: 39 kA |
|||||
Beskyttelse | 1250 kW I/U
med forhåndsinstallert tilbakematingsbryter BF2: Maksimalavbryter
med utløser for tilbakematingsvern 1250 kW I/U med GVXOPT001 installert: Maksimalavbryter med utløser for tilbakematingsvern 1500 kW I/U med forhåndsinstallert tilbakematingsbryter BF2: Maksimalavbryter med utløser for tilbakematingsvern |
|||||
Utgang | Tilkoplinger | IEC 1250 kW I/U
og 1500 kW I/U: L1, L2, L3, N, PE eller L1, L2, L3, PE UL 1250 kw I/U: L1, L2, L3, G, GEC* or L1, L2, L3, N, G UL 1500 kW I/U*: L1, L2, L3, G, GEC* |
||||
Overbelastningskapasitet | Normal drift: 150 %
i 1 minutt, 125 % i 10 minutter Batteridrift: 128 % i 10 sekunder, 115 % i 1 minutt Bypassdrift: 110 %* kontinuerlig, 1000 % i 60 millisekunder for systemer med et 1250 kW I/U-kabinett, og 1000 % i 100 millisekunder for systemer med 1500 kW I/U-kabinett |
|||||
Toleranse for utgangsspenning | Balansert last: ± 1 %, Ikke-balansert last: ±3 % | |||||
Respons på dynamisk last | ±5 % etter 2 ms, ±1 % etter 50 ms | |||||
Utgangseffektfaktor | 1 | |||||
Nominell utgangstrøm (A) | 1216 | 1155 | 1113 | 1050 | 962 | |
Minimum kortslutningsgrad* | Avhengig av oppstrømsbeskyttelse. Se kapitlet Anbefalt oppstrømsbeskyttelse og anbefalte kabelstørrelser – IEC for detaljer. | |||||
Maksimal kortslutningsgrad* | 100 kA RMS | |||||
Kortslutningsevnen til vekselretterutgang | Varierer over tid. Se diagram og tabellverdier i Vekselretters kortslutningsevne (bypass ikke tilgjengelig). | |||||
Total harmonisk forvrengning (THDU) | < 2 % ved 100 % lineær last, < 3 % ved 100 % ikke-lineær last | |||||
Utgangsfrekvens (Hz) | 50/60 (synkronisert til bypass), 50/60 Hz ±0,1 % (friløpssystem) | |||||
Stigehastighet (Hz/sek) | Programmerbart: 0,25, 0.5, 1, 2, 4, 6 | |||||
Klassifisering av utgangsytelse (i henhold til IEC/ EN62040-3) | Dobbel konvertering: VFI-SS-111 | |||||
Amplitudefaktor for last | Opptil 3 (THDU < 5 %) | |||||
Lasteffektfaktor | 0,7 kapasitiv til 0,5 induktiv uten effektreduksjon | |||||
Batteri (VRLA) | Ladeeffekt i % av utgangseffekt | 35 % ved ≤ 80 % last, 12 % ved 100 % last | 40 % ved ≤ 80 % last, 15 % ved 100 % last | |||
Maksimum ladeeffekt (kW) | 96 ved 100 % last, 280 ved <80 % last | 120 ved 100 % last, 320 ved 80 % last | ||||
Nominell batterispenning (VDC) | 480 | |||||
Nominell flytespenning (VDC) | 546 | |||||
Spenning på slutten av utladning (full last) (VDC) | 384 | |||||
Spenning på slutten av utladning (ingen last) (VDC) | 420 | |||||
Batteristrøm ved full last og nominell batterispenning (A) | 1743 | |||||
Batteristrøm ved full last og minimum batterispenning (A) | 2179 | |||||
Maksimal kortslutningsgrad | 50 kA | |||||
Maksimal batteribackuptid | Ubegrenset | |||||
Temperaturkompensasjon (per celle) | –3,3 mV per °C for T ≥ 25 °C, 0 mV per °C for T < 25 °C | |||||
Rippelstrøm | < 5 % C20 (5 minutters backuptid) | |||||
Batteritest | Manuell/automatisk (valgbar) | |||||
Dyputladningsbeskyttelse | Ja | |||||
Oppladning i henhold til batteritemperatur | Ja |