990-5783J-034

Kurulum Setleri G/Ç Kabini ile Gönderilir

Kurulum Seti 0M-816661

Parça

Kullanıldığı yer

Parça adedi

Kriko

0M-815326

Bu kurulum kitini kullanarak kabinleri paletten çıkarmak için teslim alma ve ambalajdan çıkarma kılavuzunu izleyin.

1

Zemin koruma plakası

870-25867

1

Şarjlı tornavida için altıgen soket

815–7044

1

Kurulum Seti 0M-821667

NOT: Arka sabitleme braketi palette sevk edilir.

Parça

Kullanıldığı yer

Birim sayısı

Arka sabitleme braketi

0M-821667

Arka Sabitleme Braketlerini Monte Etme

1

Kurulum Seti 0H-9101

Parça Kullanıldığı yer Parça Adedi
Arka sabitleme braketi 870–30411'in sol tarafındaki köşebent Arka Sabitleme Braketlerini Monte Etme

1

Arka sabitleme braketi 870–30412'nin sağ tarafındaki köşebent

1

Contalı M8 x 20 altı köşeli torx cıvata
803-8590

8

1 mm ayar pulları
870-2538

30

EMC sol 0M-82316'yı kapsar Kabinleri yerleştirin

1

EMC sağ 0M-98993'ü kapsar

1

Contalı M6 cıvatası
803–5022

22

Sinyal kabloları için kablo bağları
820-0095
Sinyal Kabloları

50

Sıcaklık sensörü 0M-1160 Klasik Akü Kabinlerine Sinyal Kablosu Bağlantıları (Pano 0P6547, 0P6549, 0P6552)

2

Modbus için sonlandırıcı
750-0532
Modbus Kablolarını Bağlama

2

Giriş ve Bypass Ortak Şebeke için Kurulum Seti 0H-9161

Parça Kullanıldığı yer Parça Adedi
L1 için dikey single şebeke barası 880-99058 Giriş ve Bypass Ortak Şebeke Kurulum Seti 0H-9161’i Kurun

1

L2 için dikey single şebeke barası 880-99059

1

L3 için dikey single şebeke barası 880-99057

1

Yatay single şebeke barası 880-99060

3

Contalı M10 cıvata somunu
803–1005

24

Contalı M10 x 60 altı köşeli torx cıvata
803–9404

36

Kurulum Seti 0H-1074

Parça Kullanıldığı yer Parça Adedi
Optik fiber kablo 0W7819 Sinyal Kablolarını G/Ç Kabini ile Güç Kabinleri Arasından Geçirme

1

Optik fiber kablo 0W7822

1

Optik fiber kablo 0W7827

1

Ekran kablosu 0W7853

Kurulum yapmayın. Kurulum Schneider Electric tarafından gerçekleştirilmelidir.

1

Ekran kablosu 0W7858

1

Ekran kablosu 0W7859

1

Kurulum Seti 0H-9097

NOT: Bu kurulum kitini saha servis temsilcisi için saklayın. Baralar, montaj servisi sırasında Schneider Electric tarafından kurulacaktır.

Kurulum Seti 0H-9128

NOT: Bu kurulum kitini saha servis temsilcisi için saklayın. Baralar, montaj servisi sırasında Schneider Electric tarafından kurulacaktır.

Kurulum Seti 0H-9096

NOT: Bu kurulum kitini saha servis temsilcisi için saklayın. Baralar, montaj servisi sırasında Schneider Electric tarafından kurulacaktır.

Kurulum Seti 0H-9129

NOT: Bu kurulum kitini saha servis temsilcisi için saklayın. Baralar, montaj servisi sırasında Schneider Electric tarafından kurulacaktır.

Kurulum Seti 0M-92449

NOT: Bu kurulum kitini saha servis temsilcisi için saklayın. Ekran, montaj servisi sırasında Schneider Electric tarafından kurulacaktır.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?