990-5783L-006

Kits de instalación suministrados con el armario de E/S

Kit de instalación 0M-816661

Componente

Se utiliza para

Número de unidades

Gato mecánico

0M-815326

Siga los procedimientos del manual sobre recepción y desembalaje para retirar los armarios del palé con este kit de instalación.

1

Placa de protección de suelo

870-25867

1

Adaptador hexagonal para taladro

815–7044

1

Kit de instalación 0H-9101

Componente Se utiliza para Número de unidades
Ángulo para el lado izquierdo de los soportes de anclaje posteriores 870-30411 Montaje de los soportes de anclaje posteriores

1

Ángulo para el lado derecho de los soportes de anclaje posteriores 870-30412

1

Tornillo torx hexagonal M8 x 20 mm con arandela
803-8590

8

Cuñas de nivelación de 1 mm
870-2538

30

Cubierta EMC izquierda 0M-82316 Ubicación de los armarios

1

Cubierta EMC derecha 0M-98993

1

Tuerca M6 con arandela
803–5022

22

Bridas para sujetar los cables de señal
820-0095
Cables de señal

50

Sensor de temperatura 0M-1160 Conexiones de cables de señal a armarios de baterías clásicas (placas 0P6547, 0P6549, 0P6552)

2

Terminador para Modbus
750-0532
Conexión de los cables Modbus

2

Kit de instalación 0H-9161 para suministro de red simple principal

Componente Se utiliza para Número de unidades
Barra colectora de suministro de red simple principal vertical 880–99058 para L1 Instalación del kit de alimentación con suministro de red simple principal 0H-9161

1

Barra colectora de suministro de red simple principal vertical 880–99059 para L2

1

Barra colectora de suministro de red simple principal vertical 880–99057 para L3

1

Barra colectora de suministro de red simple principal horizontal 880–99060

3

Tuerca M10 con arandela
803–1005

24

Tornillo torx hexagonal M10 x 60 mm con arandela
803–9404

36

Kit de instalación 0H-1074

Componente Se utiliza para Número de unidades
Cable de fibra óptica 0W7819 Pase los cables de señal entre el armario de E/S y los armarios de alimentación

1

Cable de fibra óptica 0W7822

1

Cable de fibra óptica 0W7827

1

Cable de la pantalla 0W7853

No instalar. La instalación solo debe ser realizada por personal de Schneider Electric.

1

Cable de la pantalla 0W7858

1

Cable de la pantalla 0W7859

1

Kit de instalación 0H-9097

NOTA: Guarde este kit de instalación para el técnico de mantenimiento. Un técnico de mantenimiento de Schneider Electric instalará las barras colectoras durante el servicio de ensamblaje.

Kit de instalación 0H-9128

NOTA: Guarde este kit de instalación para el técnico de mantenimiento. Un técnico de mantenimiento de Schneider Electric instalará las barras colectoras durante el servicio de ensamblaje.

Kit de instalación 0H-9096

NOTA: Guarde este kit de instalación para el técnico de mantenimiento. Un técnico de mantenimiento de Schneider Electric instalará las barras colectoras durante el servicio de ensamblaje.

Kit de instalación 0H-9129

NOTA: Guarde este kit de instalación para el técnico de mantenimiento. Un técnico de mantenimiento de Schneider Electric instalará las barras colectoras durante el servicio de ensamblaje.

Kit de instalación 0M-92449

NOTA: Guarde este kit de instalación para el técnico de mantenimiento. Un técnico de mantenimiento de Schneider Electric instalará la pantalla durante el servicio de ensamblaje.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?