Collegamento dei cavi di segnale tra il quadro elettrico e i prodotti ausiliari di terze parti
![]() |
---|
Pericolo di danneggiamento dell'apparecchiatura
Tutti i cavi di segnale Class 2/SELV devono essere provvisti di doppio isolamento e avere una potenza
nominale minima di 30 VCC. Tutti i cavi di segnale non-Class 2/non-SELV devono essere provvisti di doppio isolamento
e avere una potenza nominale minima di 600 VCA.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.
|
Dimensioni consigliate per i cavi di segnale
Distanza dall'UPS all'apparecchiatura | Dimensioni consigliate per i cavi di segnale |
---|---|
0-50 m | 0,5 mm2 |
50-100 m | 0,75 mm2 |
100-200 m | 1 mm2 |
- Installare i sensori di temperatura 0M-1160 forniti con
l'UPS nella soluzione con batterie. Per inserire il sensore di temperatura
nella soluzione con batterie, seguire le istruzioni fornite con la
soluzione con batterie. Se non vengono fornite indicazioni specifiche,
installare il sensore di temperatura nell'angolo superiore dell'armadio
delle batterie.
AVVERTIMENTO
Pericolo di incendioPosizionare il sensore di temperatura come descritto per assicurare la corretta misurazione della temperatura.Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. - Far passare i cavi del sensore di temperatura della batteria dall'armadio delle batterie all'UPS e collegarli come mostrato.
- Collegare i cavi di segnale dalle spie dei dispositivi
di disconnessione del quadro elettrico al terminale J6605 nell'UPS.NOTA: Il circuito della spia del dispositivo di disconnessione è considerato Class 2/SELV. I circuiti Class 2/SELV devono essere isolati dal circuito principale. Non collegare alcun circuito ai terminali della spia del dispositivo di disconnessione, salvo qualora sia possibile verificare che il circuito è di tipo Class 2/SELV.
- Collegare i cavi di segnale non-Class
2/non-SELV dai dispositivi di scollegamento delle batterie nella
soluzione con batterie per il collegamento dello sgancio dello shunt
o dello sgancio per sottotensione (UV) all'UPS. Seguire l'illustrazione
per il collegamento con l'alimentazione interna a 24 VCC. L'UPS può
collegarsi e monitorare fino a quattro dispositivi di scollegamento
delle batterie.
- Collegare i cavi di segnale dal dispositivo di disconnessione delle batterie 1 al terminale J6614, 1-5 nell'UPS.
- Collegare i cavi di segnale dal dispositivo di disconnessione delle batterie 2 al terminale J6614, 6-10 nell'UPS.
- Collegare i cavi di segnale dal dispositivo di disconnessione delle batterie 3 al terminale J6615, 1-5 nell'UPS.
- Collegare i cavi di segnale dal dispositivo di disconnessione delle batterie 4 al terminale J6615, 6-10 nell'UPS.
- Collegare i cavi di segnale dagli interruttori AUX del
quadro elettrico all'UPS.
Numero terminale Funzione Collegamento J6614, 4-5 BB1 (dispositivo di disconnessione delle batterie 1) Collegare all'interruttore ausiliario normalmente aperto (NO) nel dispositivo di disconnessione delle batterie numero 1. J6614, 9-10 BB2 (dispositivo di disconnessione delle batterie 2) Collegare all'interruttore ausiliario normalmente aperto (NO) nel dispositivo di disconnessione delle batterie numero 2. J6615, 4-5 BB3 (dispositivo di disconnessione delle batterie 3) Collegare all'interruttore ausiliario normalmente aperto (NO) nel dispositivo di disconnessione delle batterie numero 3. J6615, 9-10 BB4 (dispositivo di disconnessione delle batterie 4) Collegare all'interruttore ausiliario normalmente aperto (NO) nel dispositivo di disconnessione delle batterie numero 4. J6612, 1 e 4 UOB_RED (interruttore ausiliario ridondante nel dispositivo di disconnessione di uscita unità) Connettere all'interruttore ausiliario ridondante nel dispositivo di disconnessione di uscita unità UOB. J6612, 2 e 5 Funzione UPS Inter. Con rete: forza il passaggio dell'UPS al funzionamento a batteria Collegare a un contatto di ingresso normalmente aperto (NO) utilizzato per la funzione UPS Inter. Con rete (risposta in frequenza rapida) Per informazioni dettagliate e per configurare questa funzione, contattare Schneider Electric. J6612, 3 e 6 SIB (dispositivo di disconnessione per l'isolamento del sistema) Collegare all'interruttore ausiliario normalmente aperto (NO) nel dispositivo di disconnessione per l'isolamento del sistema (SIB) per il sistema in parallelo. Il SIB deve contenere un interruttore ausiliario per ciascun UPS collegato. J6611, 4 e 8 UOB (dispositivo di disconnessione di uscita dell'unità) Connettere all'interruttore ausiliario normalmente aperto (NO) nel dispositivo di disconnessione di uscita unità UOB. J6611, 2 e 6 SSIB (dispositivo di disconnessione di ingresso del commutatore statico) Collegare all'interruttore AUX normalmente aperto (NO) nel dispositivo di disconnessione di ingresso del commutatore statico (SSIB). Il SSIB deve contenere un interruttore ausiliario per ciascun UPS collegato. J6611, 1 e 5 UIB (dispositivo di disconnessione di ingresso dell'unità) Collegare all'interruttore AUX normalmente aperto (NO) nel dispositivo di disconnessione di ingresso dell'unità UIB. L'UIB deve contenere un interruttore ausiliario per ciascun UPS collegato. J6611, 3 e 7 MBB (dispositivo di disconnessione di bypass di manutenzione) Collegare all'interruttore AUX normalmente chiuso (NC) nel dispositivo di disconnessione di bypass di manutenzione MBB. L'MBB deve contenere un interruttore ausiliario per ciascun UPS collegato. J6610, 1-8 EXT BF (dispositivo di disconnessione dell'alimentazione di ritorno esterna) Consultare Protezione dall'alimentazione di ritorno. - Solo per l'unità di sblocco con solenoide (SKRU): Collegare i cavi di segnale dall'unità di sblocco con solenoide
nel quadro elettrico all'UPS.
- Collegare i cavi di segnale tra l'unità di sblocco con solenoide e il terminale J6601 dell'UPS, come illustrato.
- Aggiungere un ponticello tra i morsetti 3 e 5 in J6601.