Specificaties
| LET OP |
|---|
|
gevaar voor beschadiging van apparatuur
Raadpleeg de UPS-installatiehandleiding voor uitgebreide
specificaties van het UPS-systeem.
Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot schade aan de apparatuur.
|
Specificaties batterijschakelaar
GEVAAR |
|---|
|
gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Dit product mag alleen worden gebruikt met de Galaxy VS
UPS, de Galaxy VL UPS, de Galaxy VXL UPS, de Easy UPS 3-Phase Modular
of de Easy UPS 3M Advanced.
Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel.
|
| Batterijschakelaar |
C63S3TM600D |
| Batterijtype | VRLA, loodzuur, lithium-ion |
| Maximaal kortsluitingsniveau batterij (kA) | 35 |
| Minimale kortsluitstroom om automaat automatisch uit te schakelen (A) | 1600 |
Instellingen voor automatische uitschakeling
| Nominale waarde van UPS | Minimale configuratie | Maximale configuratie | Batterijblokken | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimumaantal batterijschakelaarpanelen | Max. autonomietijd van batterij (minuten) | Instelling schakelaar | Maximumaantal batterijschakelaarpanelen | Max. autonomietijd van batterij (minuten) | Instelling schakelaar | ||
| 500 kW | 3xGVBBK630EL | Willekeurig | 480 | 8xGVBBK630EL | Willekeurig | 420 | 40-48 |
| 600 kW | 3xGVBBK630EL | <30 | 600 | 8xGVBBK630EL | Willekeurig | 420 | 40-48 |
| 625 kW | 3xGVBBK630EL | <30 | 600 | 8xGVBBK630EL | Willekeurig | 420 | 40-48 |
| 750 kW | 4xGVBBK630EL | <60 | 540 | 8xGVBBK630EL | Willekeurig | 420 | 40-48 |
| 875 kW | 4xGVBBK630EL | <30 | 600 | 8xGVBBK630EL | Willekeurig | 420 | 40-48 |
| 1000 kW | 7xGVBBK630EL | Willekeurig | 420 | 8xGVBBK630EL | Willekeurig | 420 | 40-48 |
| 1125 kW | 8xGVBBK630EL | Willekeurig | 420 | 8xGVBBK630EL | Willekeurig | 420 | 40-48 |
| 1250 kW | 8xGVBBK630EL | Willekeurig | 420 | 8xGVBBK630EL | Willekeurig | 420 | 40-48 |
Aanbevolen kabeldoorsnedes
GEVAAR |
|---|
|
gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Alle kabels moeten voldoen aan alle van toepassing zijnde
nationale regelgeving en/of regelgeving met betrekking tot elektriciteit.
De maximaal toegestane kabeldoorsnede is 120 mm2.
Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel.
|
Raadpleeg de UPS-installatiehandleiding voor aanbevolen kabeldoorsnedes.
Specificaties aanhaalmoment
| Boutmaat | Aanhaalmoment |
|---|---|
| M4 | 1,7 Nm |
| M5 | 2,2 Nm |
| M6 | 5 Nm |
| M8 | 17,5 Nm |
| M10 | 30 Nm |
| M12 | 50 Nm |
Omgeving
| Tijdens gebruik | In opslag | |
|---|---|---|
| Temperatuur | 0 °C tot 40 °C | -25 °C tot 55 °C |
| Relatieve vochtigheidsgraad | 0-95% niet-condenserend | 0-95% niet-condenserend |
| Kleur |
RAL 9003, glansgraad 85% |
|
| Beschermingsklasse | IP20 | |
Gewicht en afmetingen voor transport van batterijschakelaarset
| Artikelreferentie | Gewicht [kg] | Hoogte [mm]* | Breedte [mm] | Diepte [mm] |
|---|---|---|---|---|
| GVBBK630EL | 15 | 560 | 500 | 800 |
Gewicht en afmetingen batterijschakelaarset
| Artikelreferentie | Gewicht [kg] | Hoogte [mm] | Breedte [mm] | Diepte [mm] |
|---|---|---|---|---|
| GVBBK630EL | 12 | 520 | 290 | 240 |
Normering
| Veiligheid | IEC 62040-1:2017,
Editie 2.0, Ononderbroken voedingen (UPS) – Deel 1: Veiligheidseisen IEC 62040-1: 2008-6, Eerste editie, Ononderbroken Voedingssystemen (UPS) – Deel 1: Algemene en veiligheidseisen voor UPS IEC 62040-1:2013-01, Eerste editie amendement 1 |
| Markeringen | CE, RCM, EAC, WEEE |
| Transport | IEC TR 60721-4-2, 2M2 |
| Seismisch | ICC-ES AC156, Niveau 1 |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| Overspanningscategorie | III |
GEVAAR