ข้อมูลจำเพาะ
| ประกาศ |
|---|
|
อันตรายจากอุปกรณ์ชำรุด
ดูข้อมูลจำเพาะอย่างละเอียดสำหรับระบบ
UPS ได้จากคู่มือติดตั้ง
UPS
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้อุปกรณ์เสียหายได้
|
ข้อมูลจำเพาะเบรกเกอร์แบตเตอรี่
อันตราย |
|---|
|
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต
การระเบิด หรือไฟอาร์ก
จะต้องใช้ผลิตภัณฑ์นี้เฉพาะกับ
Galaxy VS UPS, Galaxy VL UPS, Easy UPS 3-Phase Modular หรือ
Easy UPS 3M Advanced
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
|
| เบรกเกอร์แบตเตอรี่ |
C63S3TM600D |
| ประเภทแบตเตอรี่ | VRLA, กรดตะกั่ว, ลิเธียมไอออน |
| ระดับไฟลัดวงจรแบตเตอรี่สูงสุด (kA) | 35 |
| กระแสไฟลัดวงจรขั้นต่ำที่เบรกเกอร์จะตัดวงจร (A) | 1600 |
การตั้งค่าการตัดวงจร
ขนาดสายเคเบิลที่แนะนำ
อันตราย |
|---|
|
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต
การระเบิด หรือไฟอาร์ก
การเชื่อมต่อสายทั้งหมดต้องเป็นไปตามมาตรฐานของประเทศ
และ/หรือมาตรฐานทางไฟฟ้าทั้งหมดที่บังคับใช้
ขนาดสายไฟฟ้าที่สามารถใช้ได้สูงสุดคือ
120 ตร.มม.2
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
|
ดูขนาดสายเคเบิลที่แนะนำได้จากคู่มือการติดตั้ง UPS
ข้อมูลจำเพาะแรงบิด
| ขนาดสลักเกลียว | แรงบิด |
|---|---|
| M4 | 1.7 Nm |
| M5 | 2.2 Nm |
| M6 | 5 Nm |
| M8 | 17.5 Nm |
| M10 | 30 Nm |
| M12 | 50 Nm |
สภาพแวดล้อม
| การทำงาน | พื้นที่จัดเก็บ | |
|---|---|---|
| อุณหภูมิ | 0 °C ถึง 40 °C | -25 °C ถึง 55 °C |
| ความชื้นสัมพัทธ์ | 0-95% แบบไม่ควบแน่น | 0-95% แบบไม่ควบแน่น |
| สี |
RAL 9003, ระดับความมันวาว 85% |
|
| ระดับการป้องกัน | IP20 | |
น้ำหนักและขนาดในการขนส่งชุดเบรกเกอร์แบตเตอรี่
| อ้างอิงเชิงพาณิชย์ | น้ำหนัก กก. | ความสูง มม.* | กว้าง มม. | ลึก มม. |
|---|---|---|---|---|
| GVBBK630EL | 15 | 560 | 500 | 800 |
ชุดเบรกเกอร์แบตเตอรี่ น้ำหนักและขนาด
| อ้างอิงเชิงพาณิชย์ | น้ำหนัก กก. | ความสูง มม. | กว้าง มม. | ลึก มม. |
|---|---|---|---|---|
| GVBBK630EL | 12 | 520 | 290 | 240 |
ข้อปฏิบัติตาม
| ความปลอดภัย | IEC 62040-1:2017,
Edition 2.0, ระบบไฟฟ้าสำรอง
(UPS) – ส่วนที่ 1:
ข้อกำหนดความปลอดภัย IEC 62040-1: 2008-6 ฉบับที่ 1 ระบบไฟฟ้าสำรอง (UPS) - ตอนที่ 1: ข้อกำหนดทั่วไปและความปลอดภัยสำหรับ UPS IEC 62040-1:2013-01, ฉบับที่ 1 แก้ไขครั้งที่ 1 |
| การทำเครื่องหมาย | CE, RCM, EAC, WEEE |
| การขนส่ง | IEC TR 60721-4-2, 2M2 |
| แผ่นดินไหว | ICC-ES AC156 ระดับ 1 |
| ระดับมลพิษ | 2 |
| หมวดแรงดันไฟฟ้าเกิน | III |
อันตราย
อันตราย