PHA9460800-01

测量仪规格

本节中包含的规格可能不经通知而更改。

有关安装和接线的信息请参考测量仪安装工作表。

机械特性

安装位置 竖直
显示屏类型 6 位 LCD
背光 蓝色
键盘 1 键
前面板 LED 指示器 脉冲指示
重量 约 0.1 kg
尺寸 W x H x D 17.8 x 90 x 72 mm(最大值)

电气特性

测量精度

有功电能 B 类,符合 EN 50470-1/3 标准

频率

工作频率 50 Hz

电压输入

额定电压 230 V

电流输入

基值电流 (Ib) 5 A
启动电流 0.004Ib
最大电流 100 A

功耗

内部功耗 ≤8 VA,≤0.4 W

脉冲特性

脉冲常量 1000 imp/kWh
脉冲宽度 90 毫秒

环境特性

运行温度 -25 °C 至 +55 °C (-13 °F 至 +131 °F)
存放温度 -25 °C 至 +80 °C (-13 °F 至 176 °F)
工作湿度 ≤75%(无冷凝)
存放湿度 ≤85%
保护等级 前端显示屏 IP51
位置

仅限室内使用

不适合潮湿的场所

机械环境等级:M1,符合 2014/32/EU 指令

电磁环境等级:E2,符合 2014/32/EU 指令

RS–485 通讯

协议 RS-485 Schneider Electric
波特率 1200,2400,4800 和 9600(默认值)
地址范围 1 至 247,用户可配置
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.