Configuración de los parámetros de red
- Vaya a .
- Modifique el valor de los parámetros según la
tabla siguiente:NOTA: Utilice los botones del menú contextual para modificar el valor de los parámetros.
Parámetro Valores permitidos Valor predeterminado Descripción Aplic. -
Circ. Pot.
-
Circ. Cont.
-
M-RW-PV
Circ. Pot.
-
Seleccione Circ. Pot. para centros de consumo eléctrico o industriales y circuitos electrónicos, como variadores de velocidad, inversores o rectificadores.
-
Seleccione Circ. Cont. para circuitos de control auxiliares utilizados para gestionar sistemas de alimentación que contienen centros de consumo eléctrico sensibles, como PLC, E/S o sensores.
-
Seleccione M-RW-PV para aplicaciones marítimas, ferroviarias o fotovoltaicas.
Filtrado -
4s
-
40s
-
400s
40s
Seleccione el tiempo de filtrado en función de la aplicación. NOTA: La selección de este valor se restringe en función de la selección del valor Aplic.Ubicac. -
OFF
-
IFL
-
XD
OFF
-
Seleccione OFF si no hay ningún IFL instalado o si no se va a utilizar el localizador de fallos móvil "IMDMFLK1".
-
Seleccione IFL si el "IMDIFL12xx" está instalado o si se va a utilizar el localizador de fallos móvil "IMDMFLK1".
-
Seleccione XD si el "XD301" o el "XD312" están instalados, incluso si "IMDIFL12xx" está presente en paralelo.
Adapt. V -
PHT1000
-
IM400VA2
-
HV1700
-
Ninguno
Ninguno
Seleccione el adaptador si la tensión de red es superior a la tensión de red nominal del dispositivo. NOTA: La selección de este valor se restringe en función de la selección de los valores Aplic. y Ubicación.Frecuencia -
50 Hz
-
CC
-
400 Hz
-
60 Hz
CC
Seleccione la frecuencia nominal del sistema de alimentación supervisado. NOTA: La selección de este valor se restringe en función de la selección del valor Aplic.IT imp. -
OFF
-
0,1....2 ΜΩ
OFF
-
Seleccione OFF cuando no haya conectada ninguna resistencia a tierra.
-
Seleccione el valor de la resistencia a tierra del neutro, que está conectada al dispositivo.
-