Netzwerkparameter konfigurieren
- Navigieren Sie zu .
- Ändern Sie die Parameterwerte gemäß der
folgenden Tabelle:HINWEIS: Verwenden Sie die Kontextmenü-Tasten, um die Parameterwerte zu ändern.
Parameter Zulässige Werte Standardwert Beschreibung Anwendung THR
THR
THR für Mittelspannungssysteme.
Filterungszeit -
2 s
-
20 s
-
200 s
20 s
Wählen Sie die Filterungszeit entsprechend der Anwendung aus. HINWEIS: Die Auswahloptionen für diesen Wert sind begrenzt, da sie von dem für den Parameter Anwendung ausgewählten Wert abhängen.Adapter (V) -
Keine
-
P1N
P1N
Wählen Sie den Adapter aus, wenn die Netzspannung größer als die Netz-Bemessungsspannung des Geräts ist. HINWEIS: Die Auswahloptionen für diesen Wert sind begrenzt, da sie von dem für den Parameter Anwendung ausgewählten Wert abhängen.Einspeisung -
20V
-
40V
-
60V
-
80V
60V
Wählen Sie die Einspeisung entsprechend der Anwendung aus. HINWEIS: Die Auswahloptionen für diesen Wert sind begrenzt, da sie von dem für den Parameter Anwendung ausgewählten Wert abhängen.Hochohmige Erdung -
AUS
-
0,1 bis 2 MΩ
AUS
-
Wählen Sie AUS aus, damit das Gerät den gemeldeten Isolationswiderstand nicht mit dem Wert des neutralen Erdungswiderstands kompensiert.
-
Wählen Sie den Wert des neutralen Erdungswiderstands aus, mit dem das Gerät den gemessenen Isolationswiderstand kompensiert.
Pr.DC-Wid 0 bis 50 kΩ
0 kΩ
Wählen Sie den Wert des Widerstands für die Primärwicklung des kompatiblen Schneider Electric-Spannungswandlers aus. Anz. Wand. -
0
-
1
-
3
0
Wählen Sie den Wert für die Anzahl der angeschlossenen Transformatoren aus. -