认证与标准
机构认证
-
Underwriters Laboratories Inc., UL 61010-2-201和CSA C22.2 N°61010-2-201,适用于普通位置使用的工业控制设备
-
Underwriters Laboratories Inc., UL 121201 和 CSA C22.2 N°213,适用于在 I 级 2 区危险位置使用的工业控制设备
-
针对在区域2 燃气/区域 22 灰尘中使用的IECEx / ATEX
符合标准
欧洲:
CE
-
规程 2014/30/EU (EMC)
澳大利亚:
-
RCM
韩国:
-
KC
危险物质
-
RoHS,规程2011/65/EU和2015/863/EU
-
RoHS 中国,标准 GB/T 26572
-
REACH 规则 EC 1907/2006
设备寿命终结 (WEEE)
KC Markings