Double réglage

Présentation

La fonction Double réglage est constituée de deux jeux de paramètres pour les fonctions de protection suivantes, selon le type d'unité de contrôle MicroLogic X :

  • Protection long retard contre les surintensités

  • Protection court retard contre les surintensités

  • Protection instantanée contre les surintensités

  • Protection Terre

Vous pouvez passer d'un jeu à un autre dans certaines conditions de fonctionnement.

Une application typique consiste à régler la protection contre les courts-circuits lorsque le disjoncteur peut être fourni par deux sources avec des courants de court-circuit très différents. Par exemple, le disjoncteur est fourni soit par la grille, soit par un générateur.

Disponibilité

La fonction Double réglage est disponible sur :

  • les unités de contrôle MicroLogic 2.0 X, 5.0 X, 6.0 X et 7.0 X pour la norme IEC

  • les unités de contrôle MicroLogic 3.0 X, 5.0 X et 6.0 X pour la norme UL

Principe de fonctionnement

La fonction de double réglage est désactivée par défaut.

La fonction Double réglage peut être activée et désactivée via l'une des méthodes suivantes :

  • Dans le logiciel EcoStruxure Power Commission

  • Sur l'afficheur MicroLogic X, dans Accueil > Protection > Double réglage > Double réglage

Lorsque la fonction Double réglage est activée, utilisez le logiciel EcoStruxure Power Commission pour configurer le mode de commutation entre le jeu de paramètres A et le jeu de paramètres B. Les modes de commutation suivants sont disponibles :

  • Ecran local : afficheur MicroLogic X

  • Distant : réseau de communication

  • Module IO - 1 fil : disponible à condition qu'un commutateur de sélection soit raccordé sur une entrée numérique d'un module IO.

  • Module IO - 2 fils : disponible à condition qu'un commutateur de sélection soit raccordé sur des entrées numériques d'un module IO

Le mode de commutation configuré s'affiche sur l'afficheur MicroLogic X, dans Accueil > Protection > Double réglage > Mode commutat.

Lorsque la fonction de double réglage est activée, deux jeux de paramètres de protection sont disponibles :

  • Le jeu A correspond aux paramètres actuellement sélectionnés.

  • Le jeu B est un second jeu de paramètres de protection, qui peuvent être définis comme décrit dans la section Réglage des paramètres de protection.

La méthode à suivre pour passer du jeu A au jeu B dépend du mode de commutation défini dans le logiciel EcoStruxure Power Commission. Voici les différentes méthodes à disposition :

  • Module IO - 1 fil ou 2 fils : à l'aide du commutateur de sélection raccordé sur les entrées numériques du module IO

  • Ecran local : sur l'afficheur MicroLogic X, dans Accueil > Maintenance > Passer à l'autre jeu > Passer au jeu B.

  • Distant : en envoyant une commande de configuration via le réseau de communication (protégé par mot de passe)

Sans commande externe, les paramètres Ir, tr, Isd, tsd, Ii, Ig et tg sont ceux du jeu A.

Lorsque la commande externe Activer le jeu B est envoyée, les paramètres Ir, tr, Isd, tsd, Ii, Ig et tg passent à ceux du jeu B.

Lorsque la fonction Double réglage est activée, les paramètres sur l'afficheur sont marqués _A ou _B.

Réglage des paramètres de protection

Les paramètres de protection du jeu A sont configurés comme suit :

  • Sur l'écran MicroLogic X, dans Accueil > Protection

  • Dans le logiciel EcoStruxure Power Commission

  • En envoyant une commande de configuration via le réseau de communication (protection par mot de passe).

Les paramètres de protection du jeu B sont configurés comme suit :

  • Sur l'écran MicroLogic X, dans Accueil > Protection > Double réglage > Paramétrage

  • Dans le logiciel EcoStruxure Power Commission

  • En envoyant une commande de configuration via le réseau de communication (protection par mot de passe).

Paramètres des fonctions

Fonction

Paramètres

Réglages usine

Plage de réglages

Type MicroLogic X

Double réglage

Activer

NON

OUI/NON

MicroLogic 2.0 X, 3.0 X, 5.0 X, 6.0 X, 7.0 X

Mode de commutation

Ecran local

  • Ecran local

  • Distant

  • Module IO - 1 fil

  • Module IO - 2 fils

MicroLogic 2.0 X, 3.0 X, 5.0 X, 6.0 X, 7.0 X

Long retard Jeu B

Ir

1 x In

Comme le jeu A

MicroLogic 2.0 X, 3.0 X, 5.0 X, 6.0 X, 7.0 X

tr

0,5 s

Comme le jeu A

Court retard Jeu B

Isd

1,5 x Ir

Comme le jeu A

MicroLogic 5.0 X, 6.0 X, 7.0 X

tsd

0

Comme le jeu A

Instantané Jeu B

Isd

1,5 x Ir

Comme le jeu A

MicroLogic 2.0 X

Instantané Jeu B

Ii

1,5 x In

Comme le jeu A

MicroLogic 3.0 X

Instantané Jeu B

Mode Ii

ON

Comme le jeu A

MicroLogic 5.0 X, 6.0 X, 7.0 X

Mode de déclenchement Ii

Standard

Comme le jeu A

Ii

2,0 x In

Comme le jeu A

Défaut terre Jeu B

Mode Ig

ON

Comme le jeu A

MicroLogic 6.0 X IEC

Ig

0,2 x In(1)

Comme le jeu A

tg

0

Comme le jeu A

Défaut terre Jeu B

Ig pour In ≤ 1200 A

0,2 x In(1)

Comme le jeu A

MicroLogic 6.0 X UL

Ig pour In > 1200 A

500 A

Comme le jeu A

tg

0

Comme le jeu A

(1) Pour In ≤ 400 A, le réglage d'usine de Ig est 0,3 x In.

Evénements prédéfinis

La fonction génère les événements prédéfinis suivants :

Code

Événement

Historique

Sévérité

0x1300 (4864)

Jeu B activé

Protection

Faible

0x0D06 (3334)

Erreur de configuration E/S ou UC : paramètres dupliqués ou fermeture inhibée

Configuration

Moyenne

Actions recommandées

Code

Événement

Actions recommandées

0x0D06 (3334)

Erreur de configuration E/S ou UC : paramètres dupliqués ou fermeture inhibée

Corrigez l’erreur de configuration avec le logiciel EcoStruxure Power Commission :

  • Erreur de configuration double réglage :

    • Définissez le mode de commutation sur IO-1 Fil or IO-2 Fil.

    • Définissez le module IO avec affectation de double réglage.

  • Erreur de configuration de la commande d'inhibition de fermeture :

    • Activez le contrôle par entrée numérique en cas de fermeture du disjoncteur

    • Définissez le module d'E/S avec Activer/Inhiber l'ordre de fermeture.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?