Energie par phase

Présentation

Le Digital Module d'énergie par phase permet l'analyse de la consommation énergétique par phase. Il est particulièrement recommandé pour les installations à faible tension avec de nombreuses charges non équilibrées. Au moment de la mesure, il permet le calcul et affiche l'énergie reçue et fournie sur chaque phase du réseau. Il calcule et affiche l'énergie active, réactive et apparente par phase.

L'énergie par phase est calculée à l'aide de la méthode décrite pour le calcul de l'énergie.

Le Digital Module d'énergie par phase peut être installé :

  • Sur un disjoncteur MasterPacT MTZ 4 pôles

  • Sur un disjoncteur MasterPacT MTZ 3 pôles avec neutre connecté à la borne VNet option ENVT câblée et configurée

Conditions préalables requises

Le Digital Module Energie par phase doit être acheté et installé sur une unité de contrôle MicroLogic X.

Le Digital Module Energie par phase est compatible avec :

  • les unités de contrôle MicroLogic 2.0 X, 5.0 X, 6.0 X et 7.0 X pour la norme IEC

  • les unités de contrôle MicroLogic 3.0 X, 5.0 X et 6.0 X pour la norme UL

  • les unités de contrôle MicroLogic X équipées du micrologiciel 001.000.000 ou version supérieure

Les données en provenance du Digital Module sont accessibles à distance via les interfaces de communication IFE/EIFE ou IFM si la version du micrologiciel IFE/EIFE ou IFM est compatible avec le module numérique. Pour plus d’informations, consultez la compatibilité du micrologiciel des interfaces de communication.

Caractéristiques du compteur d'énergie

Mesure

Unité

Gamme

Précision

Plage de précision

Énergie active totale par phase Epfournie (1, 2, 3)

kWh

-10 000 000 à 10 000 000 kWh

+/-1 %

Voir la section NOTE ci-dessous.

Énergie active totale par phase Epreçue (1,2,3)

kWh

-10 000 000 à 10 000 000 kWh

+/-1 %

Voir la section NOTE ci-dessous.

Énergie réactive totale par phase Eqfournie (1, 2, 3)

kVARh

-10 000 000 à 10 000 000 kVARh

+/-1 %

Voir la section NOTE ci-dessous.

Énergie réactive totale par phase Eqreçue (1,2,3)

kVARh

-10 000 000 à 10 000 000 kVARh

+/-1 %

Voir la section NOTE ci-dessous.

Énergie apparente totale par phase Es (1, 2, 3)

kVARh

0 à 10 000 000 kVARh

+/-1 %

Voir la section NOTE ci-dessous.

NOTE: La précision de la plage de mesures d'énergie selon IEC 61557-12 est définie par les valeurs de plage du courant, de tension et de facteur de puissance.

Disponibilité des compteurs d'énergie réinitialisables

Mesure

IHM MicroLogic X

Application EcoStruxure Power Device

logiciel EcoStruxure Power Commission

FDM128

FDM121

Communication

Pages Web IFE/EIFE

Energie active totale par phase : Epfournie (1, 2, 3) et Epreçue (1, 2, 3)

Energie réactive totale par phase : Eqfournie (1, 2, 3) et Eqreçue (1, 2, 3)

Energie apparente totale par phase : Es(1, 2, 3)

Disponibilité des compteurs d'énergie non réinitialisables

Mesure

IHM MicroLogic X

Application EcoStruxure Power Device

logiciel EcoStruxure Power Commission

FDM128

FDM121

Commmunication TCP/IP

Pages Web IFE/EIFE

Valeur d'énergie active totale Ep

Valeurs d’énergie active totale : Epfournie et Epreçue

Valeur d'énergie réactive totale Eq

Valeurs d’énergie réactive totale : Eqfournie et Eqreçue

Valeur d'énergie apparente totale Es

Réinitialisation de l'énergie par phase

Les compteurs d'énergie par phase réinitialisables peuvent être réinitialisés comme les autres compteurs d'énergie.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?