Unidad de control MicroLogic X: Fuente de alimentación

Fuentes de alimentación internas y externas

La unidad de control MicroLogic X se alimenta con la corriente que fluye por los transformadores de corriente interna (CT).

  • Las funciones de protección estándar de las unidades de control MicroLogic X funcionan con la fuente de corriente interna.

    NOTA: La protección diferencial se alimenta con la tensión del sistema a través del módulo de fuente de alimentación VPS, instalado de fábrica en la unidad MicroLogic 7.0 X.
  • Cuando la corriente de carga es superior al 20 % de la corriente nominal In, la alimentación de corriente interna proporciona la alimentación para el pleno funcionamiento de la unidad de control MicroLogic X. Esto incluye:

    • La HMI de MicroLogic X, la pantalla y los indicadores LED

    • Las funciones de medición con precisiones según IEC 61557-12

    • Las funciones de mantenimiento y diagnóstico

    • La comunicación a través de los módulos ULP

    • Comunicación a través de la tecnología inalámbrica de bajo nivel de energía Bluetooth

Para suministrar alimentación a la unidad de control MicroLogic X cuando la carga es inferior al 20 % de la corriente nominal In y mantener el pleno funcionamiento de la unidad de control MicroLogic X, se pueden utilizar fuentes de alimentación opcionales. Entre las fuentes de alimentación opcionales se incluyen las siguientes:

  • Fuentes de alimentación permanentes:

    • Módulo de alimentación de tensión interna (VPS) de hasta 600 V CA.

    • Una fuente de alimentación externa de 24 V CC.

  • Fuentes de alimentación temporales conectadas al puerto mini-USB de la unidad de control MicroLogic X:

    • Mobile Power Pack externo mediante conexión USB.

    • Smartphone Android a través de la conexión USB OTG (el smartphone debe ser compatible con USB OTG; consulte la lista de smartphones compatibles disponible en el sitio web de Schneider Electric).

    • PC a través de la conexión USB.

Más adelante se describen las diferentes fuentes de alimentación MicroLogic X opcionales.

Módulo de fuente de alimentación de tensión VPS

PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
  • No instale un módulo VPS en una red con una tensión superior a 600 V CA.
  • Apague todas las alimentaciones eléctricas aguas arriba y aguas abajo de este equipo antes de la instalación y el desmontaje.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
ATENCIÓN
DETERIORO DEL MÓDULO VPS
Desconecte el módulo VPS tirando de él hasta la posición de desconexión antes de realizar la prueba dieléctrica en el equipo.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.

El módulo VPS es opcional para MicroLogic 2.0 X, 3.0 X, 5.0 X y 6.0 X. Se instala como opción estándar en MicroLogic 7.0 X.

El módulo VPS se instala en la parte inferior de la unidad de control MicroLogic X y se puede sustituir.

Un indicador LED verde en la parte frontal indica que el módulo VPS recibe alimentación con una salida de 24 V CC.

Para obtener información acerca de la sustitución y la instalación de piezas de recambio, consulte la hoja de instrucciones en el sitio web de Schneider Electric: NVE40741

La tensión de entrada del módulo VPS está limitada a 600 V CA. El módulo está conectado directamente a la tensión de detección interna (PTI) en el lado aguas abajo del interruptor automático.

 

El módulo VPS puede recibir alimentación de una tensión externa mediante las entradas de medición de tensión PTE y los transformadores de tensión opcionales (obligatorio para tensiones superiores a 600 V CA).

La tensión externa se puede obtener del lado superior o inferior del interruptor automático.

Si la fuente de alimentación y la opción PTE están conectadas en el mismo lado del interruptor automático (por ejemplo, la fuente de alimentación y la opción PTE están conectadas en el lado superior), la unidad de control MicroLogic X recibe energía en cuanto se pone en marcha la fuente de alimentación, independientemente de la posición del interruptor automático (abierto o cerrado).

Si la fuente de alimentación y la opción PTE están conectadas en lados distintos del interruptor automático (por ejemplo, la fuente de alimentación está conectada en el lado superior y la opción PTE, en el lado inferior), la unidad de control MicroLogic X recibe energía solo cuando el interruptor automático está cerrado.

Fuente de alimentación externa de 24 V CC

La fuente de alimentación de 24 V CC mantiene activas todas las funciones de la unidad de control MicroLogic X en cualquier situación, incluso cuando el interruptor automático está abierto y no recibe energía.

La fuente de alimentación de 24 V CC mantiene las funciones de la unidad de control MicroLogic X en condiciones de poca carga (por debajo del 20 %).

AVISO
PÉRDIDA DE DOBLE AISLAMIENTO
  • Alimente la unidad de control MicroLogic X únicamente con una fuente de alimentación MBTS (muy baja tensión de seguridad) de 24 V CC, conectada a través del módulo de puerto ULP o del bornero para alimentación externa (F1- F2+). Preste atención a la polaridad.
  • No conecte aparatos que no tengan doble aislamiento a la fuente de alimentación MBTS de 24 V CC que se esté utilizando para alimentar la unidad de control MicroLogic X. Por ejemplo, no utilice la misma fuente de alimentación MBTS de 24 V CC para alimentar una unidad de control MicroLogic X para interruptores automáticos MasterPact MTZ y una unidad de control MicroLogic A/E/P/H para interruptores automáticos MasterPacT NT/NW.
Si no se siguen estas instrucciones, se obtendrá un sistema aislado básico/único.

El diseño de aparatos MasterPacT MTZ con unidades de control MicroLogic X proporciona un aislamiento doble en la parte frontal y para las líneas de comunicación que salen del aparato. El aislamiento reforzado o doble es una de las medidas de protección contra descargas eléctricas que cumple las normas IEC y CENELEC HD 60364-4-41 (instalaciones de baja tensión; protección contra descargas eléctricas).

AVISO
RIESGO DE DAÑOS EN EL EQUIPO
Utilice la misma fuente de alimentación MBTS de 24 V CC para alimentar la unidad de control MicroLogic X y los otros módulos ULP conectados al módulo de puerto ULP.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

Recomendaciones para el uso de fuentes de alimentación externas MBTS de 24 V CC:

  • Se puede utilizar la misma fuente de alimentación MBTS de 24 V CC para alimentar varias unidades de control MicroLogic X, según los requisitos de potencia generales del sistema.

  • Utilice una fuente de alimentación de 24 V CC independiente para alimentar las bobinas MN/MX/XF o el motorreductor MCH.

  • Utilice la misma fuente de alimentación de 24 V CC para alimentar la unidad de control MicroLogic X y los módulos ULP.

  • La fuente de alimentación de 24 V CC se puede utilizar para alimentar el módulo de conmutación ESM ERMS.

Fuentes de alimentación de 24 V CC recomendadas

Las fuentes de alimentación de 24 V CC disponibles incluyen la gama de fuentes de alimentación Phaseo ABL8 y las fuentes de alimentación AD. Para obtener más información, consulte MasterPacT MTZ con unidad de control MicroLogic X - Catálogo.

Característica

Fuente de alimentación Phaseo ABL8

Fuente de alimentación AD

Ilustración

Categoría de sobretensión definida por IEC 60947-1

Category II

  • Category IV según la norma IEC 62477-1 (modelo de V CA)

  • Category III según la norma IEC 62477-1 (modelo de V CC)

  • Category III según la norma UL 61010-1

Tensión de alimentación de entrada de CA

  • 110-120 V CA

  • 200-500 V CA

  • 110-130 V CA

  • 200-240 V CA

Tensión de alimentación de entrada de CC

  • 24-30 V CC

  • 48-60 V CC

  • 100-125 V CC

Resistencia dieléctrica

  • Entrada/salida: 4 kV de valor eficaz durante 1 minuto

  • Entrada/tierra: 3 kV de valor eficaz durante 1 minuto

  • Salida/tierra: 0,5 kV de valor eficaz durante 1 minuto

Entrada/salida:

  • 3 kV RMS durante 1 minuto (modelo de 110-130 V CA y 200-240 V CA)

  • 3 kV eficaces durante 1 minuto (modelo de 110-125 V CC)

  • 2 kV eficaces durante 1 minuto (modelo de 24-30 V CC y de 48-60 V CC)

Temperatura

  • 50 °C (122 °F)

  • 60 °C (140 °F) con 80 % de carga nominal máxima

70 °C (158 °F)

Corriente de salida

3 A, 5 A o 10 A

1 A

Ondulación

200 mV pico-pico

200 mV pico-pico

Configuración de la tensión de salida para compensación de pérdida en la línea

De 24 a 28,8 V CC

De 22,8 a 25,2 V CC

NOTA: Para aplicaciones que requieran una categoría de sobretensión superior a II, instale un supresor de sobretensiones cuando use una fuente de alimentación ABL8 de 24 V CC.

Batería de reserva de 24 V CC

Si se interrumpe la alimentación de la fuente de 24 V CC, se puede utilizar una batería de 24 V CC de reserva para mantener el funcionamiento de la unidad de control MicroLogic X, incluida la comunicación inalámbrica. Se instala en serie entre la unidad de control MicroLogic X y el módulo de fuente de alimentación de 24 V CC.

La batería de reserva de 24 V CC debe cumplir las siguientes características (compatible con la unidad de control MicroLogic X):

  • Tensión de salida: 17 V-28,8 V CC.

    • Tensión de corte: 17 V CC (la batería de reserva de 24 V CC debe tener una tensión de salida de parada en caso de nivel de tensión bajo).

    • Histéresis > 3 V CC (para evitar el encendido antes de que la tensión alcance los 21 V CC).

  • La batería de reserva de 24 V CC debe poder alimentar una corriente de irrupción de 10 A.

NOTA: Consulte la tabla de consumo de energía para calcular la capacidad de batería necesaria para la instalación.

Mobile Power Pack

Mobile Power Pack es una batería externa que permite el suministro temporal de alimentación a la unidad de control MicroLogic X.

Mobile Power Pack permite el uso de la pantalla y el teclado de MicroLogic X para funciones de ajuste y visualización en el caso de que la fuente de alimentación que alimenta la unidad de control MicroLogic X sufra algún tipo de interrupción.

El módulo externo Mobile Power Pack puede conectarse mediante un cable USB conectado al puerto mini-USB de la unidad de control MicroLogic X.

Para comprobar el nivel de carga del módulo Mobile Power Pack, mantenga pulsado el botón de prueba durante un segundo. El indicador del módulo Mobile Power Pack se ilumina para indicar el nivel de carga restante.

NOTA: Durante los periodos de ajuste, puesta en marcha, prueba y mantenimiento, un smartphone (con conexión USB OTG) o un PC conectado a través del puerto mini-USB también proporcionan alimentación temporal.

Batería interna

Si no existe ninguna otra fuente de alimentación que alimente la unidad de control MicroLogic X, la batería interna alimentará:

  • Los indicadores LED de la causa del disparo

  • El indicador LED de servicio

  • El reloj interno (fecha y hora)

  • La función de programación del mantenimiento

La batería interna está protegida por una banda. Recuerde retirar la banda de la batería antes de usarla. Para obtener información sobre cómo retirar la banda de la batería, consulte las hojas de instrucciones de los interruptores automáticos y los interruptores en carga MasterPacT MTZ en Documentos relacionados.

Consumo de los módulos ULP

En la siguiente tabla se muestra el consumo de los módulos ULP:

Módulo

Consumo típico: (24 V CC a 20 °C/68 °F)

Consumo máximo: (19,2 V CC a 60 °C/140 °F)

Unidad de control MicroLogic X para el interruptor automático MasterPacT MTZ

con una fuente de alimentación externa de 24 V CC

200 mA

300 mA

con alimentación a través de un puerto mini USB

400 mA

500 mA

con alimentación a través de un módulo de puerto ULP

200 mA

335 mA

Contactos programables M2C

25 mA

45 mA

Módulo de conmutación ESM ERMS

25 mA

45 mA

Interfaz IFE Ethernet para un interruptor automático

100 mA

140 mA

Servidor de panel IFE Ethernet

100 mA

140 mA

Interfaz EIFE Ethernet integrada para un interruptor automático seccionable MasterPacT MTZ

115 mA

180 mA

Interfaz IFM Modbus-SL o un interruptor automático

21 mA

30 mA

Módulo de aplicación de entrada/salida IO para un interruptor automático

100 mA

130 mA

Módulo de pantalla frontal FDM121 para un interruptor automático

21 mA

30 mA

Módulo de puerto ULP para interruptor automático MasterPacT MTZ

0 mA

0 mA

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?