设备规格

本节中包含的规格可能不经通知而更改。

有关安装和接线的信息请参考测量仪安装工作表。

机械特性

IP 保护等级(IEC60529-1)

前显示屏:IP51

前显示屏:IP54,有衬垫

测量仪壳体:IP30(不包括端子)

面板厚度

最大值为 6.0 mm

安装位置

竖直

显示屏类型

8 段字母数字 LED,3 行显示,每行 4 位数,排成 1 列的 12 个 LED,指示系统中连接的负载的百分比。为瞬时参数提供了 4 位数字,为电能参数提供了 5+3 位数字,带有自动刻度和自动范围功能。

键盘

4 键

前面板 LED 指示灯

红色指示灯(电能脉冲输出)

绿色指示灯(心跳∕串行通讯活动)

尺寸 W x H x D

EM6438H:96(高) x 96(宽) x 48(深)

PM1130H:96(高) x 96(宽) x 51(深)

电气特性

测量精度:PM1130H 和 EM6438H

  • IEC 61557-12:PMD/[SD|SS]/K55/0.5(用于 1.3.0 及更高版本的固件)

测量类型

精度等级符合 IEC 61557-12

错误

有功电能

等级 0.5(等级 0.5,*符合 IEC 62053-22)

±0.5%

无功电能

等级 2(等级 2,符合 IEC 62053-23)

±2%

视在电能

等级 0.5

±0.5%

有功功率

等级 0.5

±0.5%

无功功率

等级 1

±2%

视在功率

等级 0.5

±0.5%

电流

等级 0.5

±0.5%

线电压

等级 0.5

±0.5%

相电压

等级 0.5

±0.5%

频率

等级 0.05

±0.05% * 和 ± 0.2% *

功率因数

等级 0.5

±0.01 计数

THD

等级 5

±5%

测量精度:EM6438H

  • IEC 61557-12:PMD/[SD|SS]/K55/1(用于 1.3.0 及更高版本的固件)

测量类型

精度等级符合 IEC 61557-12

错误

有功电能

等级 1(等级 1,*符合 IEC 62053-21)

±1%

无功电能

等级 2(等级 2,符合 IEC 62053-23)

±2%

视在电能

等级 1

±1%

有功功率

等级 1

±1%

无功功率

等级 1

±1%

视在功率

等级 1

±1%

电流

等级 1

±0.5%

线电压

等级 1

±0.5%

相电压

等级 1

±0.5%

频率

等级 0.05

±0.05% * 和 ± 0.2% *

功率因数

等级 1

±0.01 计数

THD

等级 5

±5%

电压输入

主电压互感器

100 V L-L 至 999 kV L-L(最大值),启动电压取决于 VT 变比

额定电压

高达 277 V L-N / 480 V L-L(可选的 VT 次边范围为 100、110、115、120 至 415 V L-L)

满量程测量电压

35 至 600 V AC L-L

永久性过载(耐受值)

750 V L-L(连续)

工作电压范围及精度

80-480 V L-L ± 10%,类别 III

阻抗

≥ 5 MΩ

频率

50 / 60 Hz 额定值 ± 2 Hz

VA 负荷

≤ 0.2 VA(240 V AC L-N,50Hz)

电流输入

CT 原边 1 A 至 32767 A,可编程设定
CT 次边 1 A 或 5 A

工作电流范围及精度

10 mA 至 6 A

在 10 mA 至 50 mA 区间附加误差为 ± 2%,在 50 mA 至 100 mA 区间附加误差为 ± 1%

满量程测量电流

5 mA 至 10 A

抑制电流(用于忽略微小负载)

5 mA 至 99 mA

永久性过载(耐受值)

连续 10 A,10 秒/小时 50 A,1 秒/小时 500 A

阻抗

0.3 mΩ

频率范围

50 / 60 Hz ± 2 Hz

VA 负荷

≤ 0.1 VA(5 A,50 Hz 时)

交流控制电源:PM1130H

工作范围

METSEPM1130HCL05RS / METSEPM1130HCL05RD

60 至 277 V L-N AC ± 10%
负荷 ≤ 6 V A(240 V L-N,50 Hz 时)
频率 50 / 60 Hz 额定值(工作范围 45 至 65 Hz)
跨越时间 120 ms(240 V L-N,50Hz 时)

交流控制电源:EM6438H

工作范围

METSEEM6438HCL10RS / METSEEM6438HCL05RS

48 至 277 V L-N AC ± 10%
负荷 ≤ 4 VA(240 V L-N,50 Hz 时)
频率 50 / 60 Hz 额定值(工作范围 45 至 65 Hz)
跨越时间 200 ms(240 V L-N,50Hz 时)

直流控制电源:PM1130H

工作范围

METSEPM1130HCL05RS / METSEPM1130HCL05RD

60 至 277 V DC ± 10%
负荷 ≤ 3 W(240 V DC)
跨越时间 120 ms(240 V DC 时)
工作范围

METSEPM1130HCL5LVD

10 至 32 V ± 10%

负荷

< 2.5 W(24 V DC 时)

直流控制电源:EM6438H

工作范围

METSEEM6438HCL10RS / METSEEM6438HCL05RS

48 至 277 V DC ±10%
负荷 < 2 W(240 V DC 时)
跨越时间 120 ms(240 V DC 时)

显示屏更新

瞬时 / RMS 参数

1 秒

需量参数(仅限 PM1130H)

5 秒

THD %,电压和电流(仅限 PM1130H)

5 秒

电力系统配置

相位标签

可配置为 123、ABC、rst、pqr 或 ryb

电能源标签 - 可编程设定一个字母(仅限 PM1130H)

字母数字,A 至 Y(不包括 X),或 0 至 9

接线配置

使用显示屏:

1 相 2 线相电压

1 相 2 线线电压

1 相 3 线线电压,含中性相(2 相)

3 相 3 线无接地三角形

3 相 4 线接地星形

使用 ION Setup:

3 相 3 线角接地三角形

3 相 3 线无接地星形

3 相 3 线接地星形

3 相 3 线阻抗接地星形

3 相 4 线中心抽头式开放三角形

3 相 4 线中心抽头式三角形

3 相 4 线无接地星形

3 相 4 线阻抗接地星形

环境特性

工作温度 -10º 至 +60º C (+14º ...+140º F)
存放温度 -20º 至 +70º C (-4º ...+158º F)
额定湿度 5 至 95 % RH 无结露
污染等级 2
海拔 ≤ 2000 米(6561 英尺),类别 III
产品寿命 > 7 年
绝缘类别 用户可接触部分双绝缘
位置 / 安装

不适合潮湿的场所

仅限室内使用

必须永久性地连接并固定

EMC(电磁兼容性)*

静电放电

IEC 61000‑4‑2

辐射抗扰性

IEC 61000‑4‑3

快速瞬变抗扰性

IEC 61000‑4‑4

脉冲波抗扰性

IEC 61000‑4‑5

传导抗扰性

IEC 61000‑4‑6

磁场抗扰性

IEC 61000‑4‑8

电压骤降抗扰性

IEC 61000‑4‑11

辐射 (IEC61326-1)

辐射 FCC 第 15 部分 A 类

* - 按照 IEC 61326-1 标准进行测试

安全性

欧洲

CE,符合 IEC 61010-1 第 3 版

美国和加拿大

cULus,符合 UL 61010-1

CAN / CSA-C22.2 IEC 61010-1 第 3 版(480 V AC L-L)

测量类别(电压和电流输入)

CAT III 可以高达 480 V L-L

过压类别(控制电源)

CAT III 可以高达 300 V L-N

介电

符合 IEC / UL 61010-1 第 3 版

保护等级

II,用户可接触部分双绝缘

Green premium 认证

符合 EOL、REACH、PEP 和 RoHS

其他认证

适用于俄罗斯的 RCM 和 EAC

通讯

RS-485 端口

Modbus RTU:2 线,4800、9600、19200 或 38400 波特率

奇偶校验 - 偶、奇、无

如果奇偶校验为奇或偶则为 1 个停止位,如果为无则为 2 个停止位

绝缘

2.5 kV 真有效值,双绝缘

其他规格

继电器(仅限 PM1130H)

最高 300 V L-N(2 A 时)

24 V DC(2A 时)

A 型继电器,2 插脚端子

其他来源

AC:

开:80 - 277 V LN ± 10%

关:0 至 30 V L-N

DC:

开:18 - 60 V DC ± 10%

关:0 至 4 V DC

保护功能

设置参数、电能清零和其他集成数据受密码保护

显示屏语言

英语

技术文档

随测量仪提供的打印的多语言安装说明书 (IS / QSG)(EN、ES、FR、DE、PT、RU、TR、ZH)

网站上提供了用户手册

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?