Seuil maximal autorisé
La valeur maximale de seuil susceptible d’être saisie pour certaines alarmes dépend du rapport de transformateur de tension (rapport TT), du rapport de transformateur de courant (rapport TC), du type de système (nombre de phases) et/ou des maxima de tension et de courant programmés en usine.
Alarme standard | Valeur maximale de seuil |
---|---|
Surintensité de phase | (courant maximal) × (rapport TC) |
Sous-intensité de phase | (courant maximal) × (rapport TC) |
Sous-tension composée | (tension maximale) × (rapport TT) |
Surtension simple | (tension maximale) × (rapport TT) |
Sous-tension, L-N | (tension maximale) × (rapport TT) |
Dépassement de puissance active | (tension maximale) × (courant maximal) × (nombre de phases) |
Dépassement de puissance réactive | (tension maximale) × (courant maximal) × (nombre de phases) |
Dépassement de puissance apparente | (tension maximale) × (courant maximal) × (nombre de phases) |
Dépassement de puissance active moyenne présente |
(tension maximale) × (courant maximal) × (nombre de phases) |
Dépassement de puissance moyenne active précédente |
(tension maximale) × (courant maximal) × (nombre de phases) |
Dépassement de puissance moyenne active prévue |
(tension maximale) × (courant maximal) × (nombre de phases) |
Dépassement de puissance moyenne réactive présente |
(tension maximale) × (courant maximal) × (nombre de phases) |
Dépassement de puissance moyenne réactive précédente |
(tension maximale) × (courant maximal) × (nombre de phases) |
Dépassement de puissance moyenne réactive prévue |
(tension maximale) × (courant maximal) × (nombre de phases) |
Dépassement de puissance moyenne apparente présente |
(tension maximale) × (courant maximal) × (nombre de phases) |
Dépassement de puissance moyenne apparente précédente |
(tension maximale) × (courant maximal) × (nombre de phases) |
Dépassement de puissance moyenne apparente prévue |
(tension maximale) × (courant maximal) × (nombre de phases) |