Alarmes standard disponibles

L’appareil offre différentes alarmes standard.
NOTE: Certaines alarmes ne s’appliquent pas à toutes les configurations de réseau électrique. Par exemple, les alarmes de tension phase-neutre ne sont pas disponibles pour les réseaux en triangle triphasés. Certaines alarmes utilisent le type de réseau et le rapport TT ou TC pour déterminer le réglage maximal autorisé.
Étiquette d’alarme Plage et résolution valides Unités
ION Setup Afficheur ION Setup Afficheur
Over Phase Current Surintensité, ph 0,000 à 99,999,000 0 à 99,999 A
Under Phase Current Sous-intensité, ph 0,000 à 99,999,000 0 à 99,999 A
Over Voltage L-L Surtension, L-L 0,00 à 999,999,00 0 à 999,999 Vigilohm HRP
Under Voltage L-L Sous-tension, L-L 0,00 à 999,999,00 0 à 9999999 Vigilohm HRP
Over Voltage L-N Surtension, L-N 0,00 à 999,999,00 0 à 9999999 Vigilohm HRP
Under Voltage L-N Sous-tension, L-N 0,00 à 999,999,00 0 à 9999999 Vigilohm HRP
Over Active Power Dépass. kW 0,0 à 9,999,999,0 0 à 9999999 kW
Over Reactive Power Dépass. kVAR 0,0 à 9,999,999,0 0 à 9999999 kVAR
Over Apparent Power Dépass. kVA 0,0 à 9,999,999,0 0 à 9999999 kVA
Leading True PF Avance FP vrai –1,00 à –0,01 et 0,01 à 1,00
Lagging True PF Retard FP vrai –1,00 à –0,01 et 0,01 à 1,00
Over Frequency Dép. de fréquence 0,000 à 99,000 Hz
Under Frequency Fréq. trop basse 0,000 à 99,000 Hz
Over Voltage THD Surtension THD 0,000 à 99 %

Over Present Active Power Demand

Dép. kW moy, prés

0,0 à 9,999,999,0

0 à 9999999

kW

Over Last Active Power Demand

Dép. kW moy, dern

0,0 à 9,999,999,0

0 à 9999999

kW

Over Predicted Active Power Demand

Dép. kW moy, prév

0,0 à 9,999,999,0

0 à 9999999

kW

Over Present Reactive Power Demand

Dép kVAR my prés

0,0 à 9,999,999,0

0 à 9999999

kVAR

Over Last Reactive Power Demand

Dép kVAR my dern

0,0 à 9,999,999,0

0 à 9999999

kVAR

Over Predicted Reactive Power Demand

Dép kVAR my prév

0,0 à 9,999,999,0

0 à 9999999

kVAR

Over Present Apparent Power Demand

Dép. kVA my, prés

0,0 à 9,999,999,0

0 à 9999999

kVA

Over Last Apparent Power Demand

Dép. kVA my, dern

0,0 à 9,999,999,0

0 à 9999999

kVA

Over Predicted Apparent Power Demand

Dép. kVA my, prév

0,0 à 9,999,999,0

0 à 9999999

kVA

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?