Spécifications
Pour le raccordement (calibre, longueur dénudée et terminaison, outillage, couple), reportez-vous à la fiche d’installation de l’appareil.
Caractéristiques mécaniques
Classe de protection IP (CEI60529-1) |
Afficheur en face avant: IP54 (mise à niveau vers IP65 avec kit d’accessoires en option METSEIP65OP96X96FF) Corps de l’appareil: IP30 |
Épaisseur maximum du panneau | 6,0mm maximum |
Position de montage | Verticale |
Type d’afficheur |
Afficheur à cristaux liquides: Écran graphique monochrome |
Clavier | 4 boutons avec navigation intuitive |
Voyants LED du panneau avant |
Voyant LED vert (tension/ communications série) Voyant LED jaune (alarme/ sortie à impulsions d’énergie) |
Poids | ~ 300g |
Dimensions (L× H× P) | 96 × 96 × 73 mm max. |
Relais |
2relais électromécaniques typeA |
Caractéristiques électriques
Précision des mesures – PM2210 et PM2220
|
||
Type de mesures |
Classe de précision selon CEI61557-12*: 2021 |
Erreur |
Énergie active |
Classe 1 (Classe 1 selon CEI 62053-22:2020 à In = 5A nominal pour les TC) |
±1% |
Énergie réactive |
Classe 2 (Classe 2 selon CEI 62053-24:2020 à In = 5A nominal pour les TC) |
±1% |
Énergie apparente |
Classe 1 à In = 5A nominal pour les TC |
±1% |
Puissance active |
Classe1 |
±1% |
Puissance réactive |
Classe1 |
±1% |
Puissance apparente |
Classe1 |
±1% |
Courant |
Classe1 |
±0,5% |
Tension composée |
Classe1 |
±0,5% |
Tension simple |
Classe1 |
±0,5% |
Fréquence |
Classe1 |
±0,05% |
Facteur de puissance |
Classe1 |
Compte ± 0,01 |
THD et harmoniques individuels |
Classe5 |
±5% |
Précision des mesures – PM2230
|
||
Type de mesures |
Classe de précision selon CEI61557-12*: 2021 |
Erreur |
Énergie active |
Classe 0,5S (Classe 0,5S selon CEI 62053-22 à In = 5A nominal pour les TC * |
±0,5% |
Énergie réactive |
Classe 2 (Classe 2 selon CEI 62053-24:2020 à In = 5A nominal pour les TC) |
±1% |
Énergie apparente |
Classe 0,5 à In = 5A nominal pour les TC |
±0,5% |
Puissance active |
Classe0,5 |
±0,5% |
Puissance réactive |
Classe1 |
±1% |
Puissance apparente |
Classe0,5 |
±0,5% |
Courant |
Classe0,5 |
±0,2% |
Tension composée |
Classe0,5 |
±0,2% |
Tension simple |
Classe0,5 |
±0,2% |
Fréquence |
Classe0,05 |
±0,05% |
Facteur de puissance |
Classe0,5 |
Compte ± 0,01 |
THD et harmoniques individuels |
Classe5 |
±5% |
Entrées de tension
Paramètre |
Plage |
---|---|
Primaire du TT | 999kV L-L maximum, tension de démarrage dépendante du rapport de TT |
Tension nominale | 277VL-N/ 480VL-L |
Tension mesurée avec pleine échelle |
35-480VL-L (20-277VL-N), CATIII 35-600VL-L (20-347VL-N), CATII |
Surcharge permanente | 750VCA L-L |
Impédance | ≥ 5MΩ |
Tension de choc nominale |
6kV pendant 1,2μs |
Fréquence | 50/60Hz nominal ±5%: |
ChargeVA | < 0,2VAà 240VCA L-N |
Câble de borne de tension |
0,20-5,26 mm² (24-10AWG) |
Entrées de courant
Paramètre |
Plage |
---|---|
Calibre des TC |
Primaire réglable de 1 à 32767A Secondaire de 1A ou 5A, nominalI |
Courant mesuré |
5mA à 6A |
Seuil de courant (pour ignorer les charges négligeables) | 5mA à 99 mA |
Tenue | 12A continu, 50A à 10s/h, 500A à 1s/h |
Impédance | <0,3mΩ |
Fréquence | 50/60Hz nominal |
ChargeVA | < 0,024VA à 6A |
Câble de borne de courant |
0,82-3,31 mm² (18-12AWG) |
Alimentation dédiée CA – PM2210/PM2220
Paramètre |
Plage |
---|---|
Plage de fonctionnement | 44à 277VL-N ± 10% |
Charge | < 6VAà 277VCA L-N |
Plage de fréquences | 45-65Hz |
Temps de maintien |
100ms à 120VCA 400ms à 230VCA |
Câble d’alimentation dédiée |
0,20-5,26 mm² (24-10AWG) |
Alimentation dédiée CA – PM2230
Paramètre |
Plage |
---|---|
Plage de fonctionnement | 80à 277VL-N ± 10% |
Charge | < 8VAà 277VCA L-N |
Plage de fréquences | 45-65Hz |
Temps de maintien |
100ms à 120VCA (produit autonome) 50ms à 120VCA avec modules d’E/S 400 ms à 230 VCA (produit autonome) 250 ms à 230 VCA avec modules d’E/S |
Câble d’alimentation dédiée |
0,20-5,26 mm² (24-10AWG) |
Alimentation dédiéeCC – PM2210/PM2220
Paramètre |
Plage |
---|---|
Plage de fonctionnement | 48 à 277VCC ±10% |
Charge | <2W à 277VCC |
Temps de maintien | 50ms à 125VCC |
Alimentation dédiée CC – PM2230
Paramètre |
Plage |
---|---|
Plage de fonctionnement | 100 à 277VCC ±10% |
Charge | <3,3 W à 277VCC |
Temps de maintien |
100ms à 125VCC (produit autonome) 50ms à 125VCC avec modules d’E/S |
Mise à jour de l’affichage
Paramètre |
Plage |
---|---|
Instantané | 1s |
Valeur moyenne | 15s |
Harmoniques | 5s |
Configuration de câblage
Personnalisable |
Configuration via l’IHM et dans ION Setup |
---|---|
1phase, 2 fils, L-N 1phase, 2 fils, L-L 1phase, 3 fils, L-L avec N (2 phases) 3phases, 3 fils, triangle, sans mise à la terre 3phases, 4 fils, étoile, mise à la terre 3phases, 3 fils, triangle, phase-terre 3phases, 3 fils, étoile, sans mise à la terre 3phases, 3 fils, étoile, mise à la terre 3phases, 3 fils, étoile, mise à la terre avec résistance 3phases, 4 fils, triangle ouvert, avec prise médiane 3phases, 4 fils, triangle, avec prise médiane 3phases, 4 fils, étoile, sans mise à la terre 3phases, 4 fils, étoile, mise à la terre avec résistance |
E/S logiques – PM2230
Paramètre |
Plage |
---|---|
Isolement |
2,5 kV efficace |
Entrée (d’état) logique |
|
Tensions nominales |
ON 18 à 36VCC |
OFF 0 à 4VCC |
|
Sortie logique |
|
Tension de charge |
≤ 40VCC |
Courant de charge |
≤ 20mA |
Résistance sous tension |
≤ 50 Ω |
Durée d’impulsion pour la sortie logique * |
[20, 25, 50, 100]ms |
E/S analogiques – PM2230
Paramètre |
Plage |
---|---|
Fréquence de mise à jour | 1s |
Entrée analogique |
|
Échelle de mesure |
4-20mA |
Impédance source maximum |
> 500Ω |
Sortie analogique |
|
Échelle de mesure |
4-20mA |
Impédance de charge | ≤ 600Ω |
Relais – PM2230
Paramètre |
Plage |
---|---|
Tensions nominales |
250VCA/ 2A |
24VCC/ 2A |
|
Courant commutable |
5A, 250VCA/ 30VCC (cos(φ)=1), 100Kcycles 2 A, 250VCA/ 30VCC (cos(φ)=0,4), 100Kcycles 500mA, 250VCA/ 30VCC , 1M cycles |
Fréquence de sortie |
0,5Hz maximum (1seconde ON/ 1secondeOFF) |
Tension de contrôle |
24VCC, 8mA maximum |
Résistance des contacts |
50mΩ |
Caractéristiques environnementales
Paramètres |
Plage |
---|---|
Température de fonctionnement |
Compteur: –25 à 70°C L’afficheur peut fonctionner de –20 à –25°C avec performances réduites |
Température de stockage |
–25 à 70°C |
Humidité |
5 à 95% HR à 50°C (sans condensation) |
Degré de pollution |
2 |
Altitude |
≤2000m CATIII/ 3000 m CATII |
Emplacement |
Pour utilisation intérieure en panneau fixe Doit être connecté de façon permanente et fixé. Ne pas utiliser dans des endroits humides. |
Durée de vie du produit |
≥ 10ans, 45°C 60% RH |
CEM (compatibilité électromagnétique)+5
Décharges électrostatiques |
CEI61000-4-2 |
Immunité au champ rayonné |
CEI61000-4-3 |
Immunité aux transitoires rapides |
CEI61000-4-4 |
Immunité aux ondes de choc |
CEI61000-4-5 |
Immunité induite |
CEI61000-4-6 |
Immunité au champ magnétique |
CEI61000-4-8 |
Immunité aux creux de tension |
CEI61000-4-11 |
Émissions (CEI 61326-1) |
Émissions FCC, partie 15, classe A/CE |
+5 Testé selon la norme CEI 61326-1 relative aux émissions
Sécurité
Europe |
CE, selon CEI 61010-1: 2010/ AM1: 2016 |
États-Unis et Canada |
cULus selon UL 61010-1 éd.3.1 CAN/ CSA-C22.2 nº 61010-1 éd.3.1, pour 600VCA |
Catégorie de mesure (entrées de tension et de courant) |
CATIII jusqu’à 480VL-L CATII jusqu’à 600 VL-L |
Catégorie de surtension (alimentation dédiée) |
CATIII jusqu’à 300VL-N |
Diélectrique |
Selon CEI/ UL 61010-1, éd.3.1 |
Classe de protection |
Classe de protectionII Double isolement pour les pièces accessibles par l’utilisateur |
Autre certification |
RCM |
Communication par RS-485
Paramètre |
Plage |
---|---|
Nombre de ports | 1 |
Longueur du câble max. | 1000m |
Nombre maximum d’appareils (charges unitaires) | Jusqu’à 32appareils sur le même bus |
Parité | Pair, Impair, Aucun (1bit d’arrêt pour Impair et Pair; 2bits d’arrêt pour Aucun) |
Vitesse de transmission | 4800, 9600, 19200, 38400 |
Isolement | 2,5kV efficace, double isolement |
Type de câble |
0,13-1,30 mm² (26-16AWG) |
Sortie à impulsions
Paramètres |
Plage |
Sortie à impulsions (POP) |
40VCC, 20mA 20ms ON Poids d’impulsion configurable de1 à 9999000 impulsions/ k_h (kWh, kVAh ou kVARh) |
Horloge temps réel
Durée de sauvegarde sur batterie | 3ans
NOTE: Lorsque la date et l’heure sont configurées
et que l’appareil est à l’état désactivé.
|